Virtus - regulátor diferenčného tlaku, prietoku a teploty pre náročné aplikácie

  • Prehľad
  • Dokumentácia
  • Súvisiace produkty
  • Videá
  • Nástroje a aplikácie
  • Realizované projekty

Čo je Virtus?

Virtus je rad digitálnych regulátorov tlaku a prietoku spoločnosti Danfoss pre hydronické vyvažovanie a riadenie v sieťach diaľkového vykurovania a chladenia. Optimálne hydronické vyváženie môže mať za následok až 20% úsporu energie a lepší komfort vďaka dokonalému riadeniu teploty (delta T). Virtus je rad vysoko výkonných regulátorov diferenčného tlaku a regulátorov prietoku pre náročné aplikácie diaľkového vykurovania a chladenia. Sú určené na použitie v zdroji energie, prenosovej sieti, distribučnej sieti a odovzdávacích staniciach.

Existujú 2 rôzne technické princípy

DPC (Differential Pressure Controllers, vo väčšine prípadov používané v kombinácii s motorizovaným regulačným ventilom (MCV)) s týmito typmi možností ovládania:

PICV (tlakovo nezávislé regulačné ventily s integrovaným obmedzovačom prietoku) s týmito typmi možností ovládania:

Digitálna optimalizácia s funkciami iSET a iNET

Všetky regulátory Virtus sú zostavené z ventilu a tlakovo ovládaného pohonu (tiež známeho ako regulátor tlaku) a sú samočinné. To znamená, že pracujú nezávisle od elektrickej energie a zaisťujú vysokú úroveň spoľahlivosti. Väčšina regulátorov môže byť voliteľne vybavená diaľkovo prístupným digitálnym pohonom na optimalizáciu výkonu. K dispozícii je funkcia iNET pre inteligentní vyvažování sítě a funkcie iSET pre inteligentné nastavenie odovzdávacej stanice. Prostredníctvom digitálnych pohonov AMEi 6 je nastavený tlak alebo prietok na tlakovo ovládanom pohone Virtus elektronicky upravovaný pre zvýšenie stability a presnosti najmä v podmienkach systému s čiastočnou záťažou.

Riešenie pre dodatočnú montáž regulátorov Virtus s existujúcimi ventilmi

Veľa regulátorov tlaku alebo prietoku možno nájsť v existujúcich aplikáciách. Tu je výmena za riešenie Virtus náročná alebo nežiaduca. Pre tieto situácie, keď sa ventily Danfoss VFG 2 alebo VFQ 2 už používajú, existuje riešenie pre dodatočnú montáž. Ventil je možné naďalej používať, iba je vymenený tlakový pohon za pohon Virtus. Všetko, čo je potrebné, je špeciálny adaptér a nové impulzné potrubie. Väčšinu nových tlakových pohonov Virtus je možné tiež využiť na digitálnu optimalizáciu pomocou iNET alebo iSET.

 

Kľúčové výhody regulátorov Virtus

Dokonalá regulácia a stabilita

Efektívne hydronické vyváženie siete a optimalizácia ΔT pomocou pokročilých regulátorov tlaku a prietoku zaistia dokonalú reguláciu a stabilitu. Konštrukcia bez dynamického tesnenia medzi kolkom a telom ventilu zaisťuje nízku hysteréziu a optimálne podmienky vnútorného tlaku a vyváženia. Rozdelená charakteristika a vysoký pomer riadenia pre lepšiu reguláciu a presnosť. Dokonalé hydronické vyváženie systému zlepšuje ΔT a vedie k ekonomickej rovnováhe medzi teplotou a prietokom. Prevádzkové náklady sa znížia a účinnosť systému sa zvýši. Náklady na výrobu primárnej energie budú znížené o min. 1 % na každé 3° zvýšenie ΔT.

 

Veľké prietoky

Veľké prietoky a optimálny dizajn siete znižujú investičné náklady a zlepšujú účinnosť siete. Použitím ventilu s menším DN s prietokovou kapacitou „XXL“ a správnym plánovaním a dimenzovaním siete je možné v porovnaní s tradičným dizajnom znížiť investície až o 17 %. Preto má Virtus najlepší pomer prietok/investície vo svojej triede.

 

Vzdialené nastavenie a dynamický rozsah

Zvýšenie regulačného pomeru až na 300:1 Virtus ponúka voliteľné vylepšenie tlakovo ovládaných pohonov pomocou inteligentných riešení iSET alebo iNET. Tá umožňujú vzdialené nastavenie hodnôt tlaku. Tým sa zvýši regulačný pomer. Maximálny prietok je možné zvýšiť nastavením tlaku na maximálnu hodnotu a minimálny prietok je možné znížiť znížením nastavenia tlaku na minimálnu hodnotu. Pridaním dynamického pohonu AMEi 6 s funkciou iSET alebo iNET je možné rozsah zvýšiť až na 300:1.

Jednoduchá inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba

‚Optimálny dizajn siete a nízke investičné náklady s novými kompaktnými regulátormi tlaku a prietoku. Kompaktná komora, vyvážený dizajn a viac inštalačných pozícií môže pomôcť ušetriť až 20% inštalačného priestoru a pomôcť optimálnejšie navrhnúť sieť. Žiadne nastavenie prietoku nástrojom, jednoduché nastavenie pomeru prietoku/Δp a viditeľná indikácia znamenajú bezproblémové uvedenie do prevádzky a nastavenie, kedy sú prevádzkové parametre vždy pod kontrolou. Bezproblémová inštalácia, uvedenie do prevádzky, nastavenie a prevádzka budú mať za následok zníženie nákladov na inštaláciu, údržbu a prevádzku.

Ďalšie výhody získané digitálnou optimalizáciou

Inštaláciou inteligentných pohonov Virtus s funkciami iNET a iSET dosiahnete optimalizáciu odovzdávacej stanice a siete vďaka digitalizácii. Vzdialené riadenie je možné nastaviť napríklad pomocou aplikácie Danfoss Leanheat® Monitor a regulátoru ECL.

Inteligentná optimalizácia účinnosti odovzdávacej stanice pomocou iSET

Inteligentná funkcia iSET eliminuje kolísanie teploty v budove pripojenej k sieti diaľkového vykurovania automatickým nastavením diferenčného tlaku (Δp) cez regulačný ventil so servopohonom (MCV) v odovzdávacej stanici. Regulačný ventil potom pracuje v optimálnom režime, čo sa odráža v presnej a stabilnej teplote u spotrebiteľa a dlhšou životnosťou zariadenia.

Inteligentné vyvažovanie siete s iNET

Inteligentná funkcia vzdialeného vyvažovania siete iNET umožňuje vzdialené nastavenie Δp na úrovni jednej vetvy. Je to riešenie pre neustále sa meniacu spotrebu tepla, ktorá vyžaduje zmeny v distribúcii tepla. Aby bol zaistený optimálny vstup pre čerpadlá, mal by byť Δp optimalizovaný v každej vetve. Vzdialené riadenie je možné nastaviť napríklad pomocou aplikácie Danfoss Leanheat® Monitor a regulátora ECL.

Dokumentácia

  • Pohon AMEi 6 iNET pre inteligentné vyváženie siete umožňuje nastavenie diferenčného tlaku AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 a AFQMP 2 používaných v systémoch centrálneho zásobovania teplom/chladením.
  • Pohon AMEi 6 iSET pre inteligentnú optimalizáciu prevádzky výmenníkovej stanice v systémoch centrálneho zásobovania teplom/chladením. Automatická úprava nastavenia Δp na regulátoroch AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2 a AFQMP 2 používaná v systémoch centrálneho zásobovania teplom/chladením.

Súvisiace produkty

  • Regulátory diferenčného tlaku udržujú konštantný a nižší diferenčný tlak na motorizovanom riadiacom ventile alebo v celom systéme/ rozvodni. To eliminuje zmeny tlaku a zlepšuje kvalitu regulácie teploty.
  • Tlakovo nezávislé regulačné ventily zaisťujú efektívnu reguláciu dodávanú jednoduchým spôsobom.
  • Leanheat® Monitor
    Leanheat® Monitor je spoľahlivé riešenie pre úsporné a nákladovo efektívne riadenie vášho systému diaľkového vykurovania.
  • Ekvitermní regulátory ECL
    Danfoss ECL sú inteligentné ekvitermické regulátory pre diaľkové vykurovanie (DH), diaľkové chladenie (DC) a systémy teplej úžitkovej vody (TÚV).

Videá

Video: Installation and commissioning of Danfoss Virtus differential pressure controller

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Prezrite si animáciu inštalácie a uvedenie do prevádzky nových regulátorov diferenčného tlaku Virtus pre diaľkové vykurovanie a chladenie.

Nástroje a aplikácie

Realizované projekty