Maximalizujte účinnosť vykurovacích a chladiacich sietí s novými inteligentnými regulátormi tlaku a prietoku spoločnosti Danfoss
Pre najnáročnejšie aplikácie diaľkového vykurovania a chladenia vyvinula spoločnosť Danfoss nový rad vysokovýkonných regulátorov diferenčného tlaku a prietoku s názvom Virtus.
Sú určené na použitie v zdroji energie, prepravnej sieti, distribučnej sieti a účastníckej rozvodni. Optimálna hydronická rovnováha a dokonalá regulácia teploty sú kľúčom k maximalizácii účinnosti vykurovacích a chladiacich sietí, čo znamená, že vám šetrí energiu a peniaze a zvyšuje komfort koncových užívateľov.
Ako to funguje?
Spôsob, akým sú okresné energetické siete vyvážené a optimalizované, sa čoskoro zmení. Nová generácia inteligentných regulátorov tlaku a prietoku Virtus je tu, aby zaistila vysokú odolnosť, zlepšenú funkčnosť a výkon. Jedinečné inteligentné optimalizačné funkcie iNET a iSET navyše ušetria ešte viac energie.
- Optimalizácia ΔT: Znížia sa náklady na výrobu primárnej energie minimálne o 1 % za každé zvýšenie ΔT o 3 K. Learn more
- Optimálny dizajn siete: Prináša zníženie investícií až o 17 % Learn more
- Zdroje a distribúcia energie: min. 27 % podiel obnoviteľných zdrojov energie, až 20 % zníženie špičkovej energie a viac ako 1,5 % ročná úspora energie. Learn more
Kľúčové výhody Virtus






Súvisiace produkty
-
Regulátory diferenčného tlaku
Regulátory diferenčného tlaku udržiavajú konštantný a nižší diferenčný tlak na motorizovanom riadiacom ventile alebo v celom systéme/ rozvodni. To eliminuje zmeny tlaku a zlepšuje kvalitu regulácie teploty. -
Tlakovo nezávislé regulačné ventily
Tlakovo nezávislé regulačné ventily zaisťujú efektívnu reguláciu dodávanú jednoduchým spôsobom.
Dokumentácia

Virtus brožura
Prečítajte si všetko o Virtus – nových inteligentných regulátoroch tlaku a prietoku spoločnosti Danfoss
-
Inteligentný elektrický pohon AMEi 6 iNET
Pohon AMEi 6 iNET pre inteligentné vyváženie siete umožňuje nastavenie rozdielového tlaku AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 a AFQMP 2 používaných v systémoch centrálneho zásobovania teplom/chladenia. -
Inteligentný elektrický pohon AMEi 6 iSET
Pohon AMEi 6 iSET pre inteligentnú optimalizáciu prevádzky výmenníkovej stanice v systémoch centrálneho zásobovania teplom/chladenia. Automatická úprava nastavenia Δp na regulátoroch AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2 a AFQMP 2 používaná v systémoch centrálneho zásobovania teplom a chladenia.
Video

Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Pozrite si animáciu inštalácie a uvedenia do prevádzky nových regulátorov diferenčného tlaku Virtus pre diaľkové vykurovanie a chladenie.