Maximálny komfort a úsporné riešenie vykurovania obytných budov
Na dosiahnutie tejto úrovne komfortu a úspor energie musí byť systém podlahového vykurovania správne navrhnutý, skonštruovaný a musí obsahovať správne komponenty.
Danfoss má všetko, čo potrebujete na vytvorenie trvalo udržateľného systému podlahového vykurovania. Pre každé použitie, na vykurovanie a chladenie, pre nové alebo renovované budovy, ako aj pre rodinné domy a bytové domy.
Príjemne teplá podlaha
Podlahové vykurovanie je pohodlie: nohy sú vďaka nemu v teple a hlava o niečo chladnejšia. Tento teplotný rozdiel medzi nohami a hlavou je pre väčšinu ľudí vnímaný ako najpohodlnejší.
Pohodlie a úspora energie
Rovnomerné a pohodlne rozložené teplo vám umožňuje znížiť teplotu v miestnosti bez toho, aby ste obetovali pohodlie. Každý stupeň menej znamená úsporu energie 5 %. Podlahové vykurovanie navyše nevyžaduje takú vysokú teplotu vykurovacieho média - vody ako pri radiátoroch. A to preto, že má veľkú vykurovaciu plochu, ktorá sála teplo. Je vhodné pripomenúť, že zdroje tepla ako plynové kotly pracujú efektívnejšie pri nízkych teplotách pri použití podlahového vykurovania.
Žiadne ohrievače, jednoduché upratovanie
Radiátory zbierajú prach a ich čistenie nie je jednoduché. Podlahové vykurovanie je ukryté pod podlahou, vďaka čomu je upratovanie oveľa jednoduchšie.
Menej prachu vo vzduchu
Vďaka veľkej vykurovacej ploche podlahového vykurovania sa bude v miestnosti hromadiť menej prachu. Teplé radiátory sálajú väčšie množstvo teplého vzduchu a spolu s ním putuje aj prach.
Sušenie mokrých podláh
Väčšina z nás sa stretla s problémom s vodou na podlahe v kúpeľni. Vďaka podlahovému vykurovaniu sa voda rýchlo odparí a podlaha sa stáva suchou a bezpečnou.