Zabudnite na priemerné. Vyskúšajte výnimočné.
Dovoľte nám predstaviť ďalšiu generáciu výnimočných radiátorových termostatických hlavíc, ktoré stanovujú nové štandardy.
Od ikonických až po najmodernejšie
Už 80 rokov je Danfoss synonymom pre špičkovú presnosť regulácie teploty. Naše prvé termostatické radiátorové hlavice sme vynašli v roku 1943 a postupne sa stali neoddeliteľnou súčasťou domácností - a tak sme sa rozhodli ich znovu objaviť.
Náš nový, kompletný rad je navrhnutý v tej najlepšej kvalite. Založená na kráse komplexnosti a definovaná bezkonkurenčnou kvalitou Danfoss a presnosťou regulácie teploty, ktoré sú stále jadrom našej DNA.
Tým, že sme stavali na našich popredných skúsenostiach na trhu a odborných znalostiach v odbore, sme opäť zvýšili úroveň toho, čo môžete očakávať od špičkovej radiátorovej termostatickej hlavice. Pri vývoji sme sa zamerali na potreby a požiadavky zákazníka a zaistenie najvyšších štandardov CA v celom produktovom rade.
*CA /presnosť ovládania/
CA určuje presnosť regulácie termostatického radiátorového ventilu
Nízka hodnota CA znamená väčšiu závislosť od teploty vzduchu ako od teploty vody
Najlepšia kategória —0,2 K— ponúka najpresnejšiu reguláciu izbovej teploty a najvyšší energetický výkon
Zoznámte sa s novým produktovým radom



Kvalita nevyzerala nikdy lepšie
Vo vašom odbore môžu mať tie najmenšie veci najväčší vplyv.
S novým radom termostatických hlavíc Danfoss získate intuitívne ovládanie. Novo je na hlavici zobrazená predná stupnica, kedy každá hodonota stupnice predstavuje konkrétnu hodnotu teploty. Obmedzovacie zarážky vám navyše umožňujú jednoducho definovať nastavenie maximálnej aj minimálnej teploty – ponúkajú pohodlie, pokoj a vysoký potenciál úspory energie pre vašich zákazníkov.
Celý rad vyniká moderným, hladkým, bielym dizajnom, ktorý dokonale zapadne do každého interiéru, hodí sa ku každému radiátoru - a ľahko sa čistí. Je to najlepšia kvalita vo svojej triede – vo vnútri aj navonok.
Ako to funguje

Zoznámte sa s hlavicou s najrýchlejšou reakčnou dobou na svete
Dovoľte nám predstaviť skutočného šampióna medzi termostatickými hlavicami: Danfoss Aero™, termostatická hlavica s paroplynovou náplňou a reakčnou dobou iba 10 minút. Táto hlavica ponúka až ďalšie 2% úspory energie v porovnaní s kvapalinovou termostatickou hlavicou – overené a zdokumentované.
To zaisťuje nielen presnejšiu reguláciu teploty a lepšie pohodlie pre vás a vašich zákazníkov. Umožňuje vám tiež dodať energeticky účinnejšie a 100% perspektívne riešenie.

Nič iné ako najlepšia presnosť ovládania
Všetky radiátorové termostatické hlavice Danfoss v našom novom a kompletnom rade patria do najvyššej kategórie klasifikácie CA podľa normy EN215. Na základe teploty okolitého vzduchu namiesto teploty vody ponúkajú najpresnejšiu reguláciu izbovej teploty a najvyššiu energetickú účinnosť.
To isté platí aj pre naše verzie pre verejné budovy, čo stavajú termostatické hlavice Danfoss o stupeň vyššie nad väčšinu konkurentov. To tiež znamená, že si u nás nemôžete NEVYBRAŤ špičkový termostat. Tak jednoduché.

Inštalácia: Nacvaknite. Otočte. Práca je hotová.
Náš nový rad radiátorových termostatických hlavíc je o efektívnom vykurovaní. Vďaka unikátnemu západkovému pripojeniu známemu z radu RA2000 je inštalácia rýchla, bezpečná a bez použitia náradia. Jednoducho kliknite, otočte a máte hotovo. Termostatická hlavica funguje okamžite bez nutnosti kalibrácie, nastavovania alebo údržby po inštalácii. A ľahké „cvaknutie“ vám dá vedieť, že je na mieste, takže môžete pokračovať v práci.

Termostatická hlavica pre verejné budovy, ktorá bráni neoprávnenej manipulácii
Nová rada termostatických hlavíc zahŕňa bezpečné verzie pre verejné budovy odolné proti neoprávnenej manipulácii, ktoré sú veľmi robustné a ponúkajú zvláštnu ochranu. Dodatočné príslušenstvo „ochrana proti odcudzeniu“ ponúka dodatočnú ochranu termostatických hlavíc Aero™.
Termostatická hlavica Aero™ má tiež vstavané obmedzovacie zarážky pre nastavenie minimálnej a maximálnej teploty, takže správcovia budov môžu zabrániť používateľom miestnosti, aby menili teplotu termostatickej hlavice. V dnešnej dobe, keď mnoho verejných inštitúcií znížilo vnútornú teplotu, aby ušetrilo peniaze a energiu, môže táto funkcia pomôcť zaistiť, aby všetky termostatické hlavice zostali na nastavenej teplote.
Malá zmena. Veľký vplyv. Obrovský potenciál.
Čo majú termostatické hlavice spoločného s energetickou krízou? Nedokážu to sami, ale faktom je, že musíme prestať plytvať energiou a 500 miliónov radiátorov v európskych domácnostiach stále vybavených ručnými ventilmi nám stojí v ceste.
Prechod na radiátorové termostatické hlavice pomôže vašim zákazníkom ušetriť energiu a znížiť spotrebu tepla – približne o 36 % v porovnaní s ručne ovládaným ventilom. Zažijú tiež lepšiu úroveň pohodlia vďaka konštantnej izbovej teplote.
A s veľmi krátkou dobou návratnosti je to jeden z najlacnejších a najrýchlejších spôsobov, ako znížiť ich účet za energiu.
Navyše, pretože termostatické hlavice Danfoss sú plne v súlade s EPBD, vaši zákazníci budú tiež.

Ako zvýšiť energetickú účinnosť vykurovacích systémov
Pri prechode zo zemného plynu na diaľkové vykurovanie alebo tepelné čerpadlo existuje niekoľko aspektov, ktoré by ste mali vždy vziať do úvahy.
Nástroje a podpora
Jednoduchý prechod s aplikáciou Installer App
Máte problémy s nájdením správneho správneho objednávacieho čísla hlavice pre váš ďalší projekt? Aplikácia Installer App ponúka jednoduchú konverziu pomocou niekoľkých jednoduchých kliknutí.
Toto je tiež východiskový bod pre prístup k ďalším skvelým nástrojom, ktoré vám uľahčia život pri inštalácii. Nastavte správne hodnoty podľa typu ventilu, hlavice a radiátora. Alebo nastavte správne hodnoty podľa veľkosti miestnosti a tepelných strát. Získajte vždy správnu úroveň vykurovania, prietok a prednastavenie.
Všetko, čo naozaj potrebujete vedieť, je, že prechod na našu ďalšiu generáciu termostatických hlavíc je jednoduchý s aplikáciou Installer App.
.
Inštalácia

Všetko, čo potrebujete, sme umiestnili na jedno miesto!
Prezrite si inštalačné a inštruktážne videá a dozviete sa viac
Záruka
Navrhnuté pre každý deň tak, aby si získali vašu dôveru.
Navrhnuté pre každodenný život, všetky termostatické hlavice z nového radu sú pripravené vydržať otáčanie a nastavovanie teploty po mnoho rokov bez potreby batérií alebo akejkoľvek údržby.
A my ideme touto cestou tým, že ponúkame 5-ročnú záruku na dlhý zoznam samostatných ventilov a termostatických hlavíc Danfoss nainštalovaných profesionálom – a predĺženú 10-ročnú záruku, keď sú termostatické hlavice a ventily Danfoss namontované spoločne.
To vám umožní poskytovať najlepšie možné služby a pohodlie pre vašich zákazníkov – s produktmi, ktorým môžete dôverovať.


Nikdy nezmeškajte najnovšie správy
Náš newsletter je určený pre tých, ktorí sa chcú ako prví dozvedieť o nových trendoch, školeniach a produktoch. Je pre tých, ktorí vedia, že čas je lepšie venovať pomoci zákazníkom ako prechádzaním správ. Si to ty?