Danfoss Icon™ - navrhnutý tak, aby uľahčil ľuďom život
Pokročilé ovládanie miestností pre podlahové vykurovanie pomocou zónovej regulácie. Jednoducho dizajnový doplnok Vášho interiéru.
Modulárny koncept pre každú aplikáciu:
Bezdrôtový, 24V a 230V.

Danfoss Icon™ - izbový termostat pre podlahové vykurovanie
Existuje mnoho možností, ako zlepšiť riadenia podlahového vykurovania. Je to príležitosť urobiť vašu rekonštrukciu dokonalou a kompletnou. Keď vás unavuje nerovnomerné rozloženie tepla vo vašom dome. Alebo keď chcete iba viac pohodlia a väčšie úspory. Danfoss Icon™ robí všetko. Celkom jednoduché.






Ako to funguje
6 dobrých dôvodov, prečo sa bližšie pozrieť na podlahové vykurovanie Danfoss Icon™






Aplikácie

Danfoss Icon™ App
S aplikáciou Danfoss Icon™ môžete ovládať teplo v celom dome z jednej obrazovky.
Stiahnite si ho zadarmo v App Store alebo Google Play a vyskúšajte ukážkovú verziu. Sami uvidíte, aké ľahké a intuitívne môže byť úplné ovládanie podlahového kúrenia.
Videá

Inteligentné podlahové kúrenie Danfoss Icon™ pre všetky domácnosti
Pokročilé riadenie teplovodného podlahového vykurovania
- Atraktívny dizajn
- Optimálne pohodlie
- Správa aplikácií
- Vhodný do všetkých domov s podlahovým vykurovaním
Aplikácie
Chcete sa dozvedieť viac o technológii v aplikácii Danfoss Icon™?



Podpora

Hľadáte konkrétne informácie o produkte?
Hľadáte konkrétne informácie o produkte pre nové alebo už nainštalované produkty?
Kliknite sem, aby ste našli dokumentáciu, informácie o softvéri, inštalačné videá a príručky.
Súvisiace riešenia

Smart heating by Danfoss
Inteligentné vykurovanie Danfoss má riešenie pre každý dom a každú potrebu, od samostatného inteligentného termostatu radiátora až po kompletné inteligentné riešenia zónovej regulácie.
- hocikedy, hocikde.