• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Podpora Danfoss Eco™

  • Prehľad
  • Videá
  • Softvér
  • FAQ
  • Dokumenty
Danfoss Eco™ - inteligentný radiátorový termostat s Bluetooth

Danfoss Eco™ - inteligentný radiátorový termostat s Bluetooth

Danfoss Eco™ je ideálny pre menšie domácnosti alebo pri výmene jednotlivých radiátorových termostatov.

Danfoss Eco™ je pripojený pomocou Bluetooth a prostredníctvom aplikácie môžete ovládať termostat zo vzdialenosti 10 metrov.

Ak majú vaše radiátory prívodné ventily - je ich výmena za Danfoss Eco™ zrejmou voľbou.

Termostat Danfoss Eco bol uvedený na trh v roku 2011 a predávaný pod názvom living eco. Od roku 2017 nesie elektronický termostat názov Danfoss Eco™.

Videá

Softvér

Danfoss Eco™ s Bluetooth sa automaticky aktualizuje na najnovšiu verziu softvéru. To sa deje cez Bluetooth. Aplikácia upozorní používateľa, keď bude k dispozícii nový softvér.
Inštalácia softvéru trvá asi 1 minútu.

Prehľad verzie softvéru

FAQ

Danfoss Eco™ je samostatný termostat, v ktorom sú všetky ovládacie a programovacie funkcie prevádzkované naraz na jednom termostate, a to buď otáčaním samotného termostatu, alebo pomocou Bluetooth a aplikácie Danfoss Eco App, a to na maximálnu vzdialenosť 10 m.
Danfoss Link™ komunikuje bezdrôtovo s termostatmi Connect a je kompatibilný s ďalšími produktmi Danfoss, ako je podlahové vykurovanie (elektrické a vodné), ventilačné jednotky, tepelné čerpadlá a diaľkové vykurovanie. Danfoss Link™ má integrované WiFi, takže môžete regulovať teplotu pomocou aplikácie Danfoss Link App bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.

Oba inteligentné termostaty / systémy majú zabudované úsporné programy, takže ich môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali potrebám a životnému rytmu vašej rodiny.

Nie, len na ventiloch s možnosťou spätného toku nie.

Vypnutie možnosti spätného toku by nemalo byť technicky veľmi náročné. Doporučujeme konzultovať s lokálnym inštalatérom. S podlahovým vykurovaním to nie je tak jednoduché.

Ventily so spätným prúdom sa používali v mnohých zariadeniach diaľkového vykurovania najmä v 60. rokoch, ide teda o staršiu technológiu. Výhodou prechodu na jednosmerné ventily je - okrem možnosti používať elektronické termostaty - aj to, že teplo je možné regulovať presnejšie, čo vedie k zvýšeniu komfortu a výraznému zvýšeniu energetickej účinnosti. Odporúčame tiež vymeniť staršie ventily za ventily s prednastavením, aby sa zabezpečili čo najlepšie výsledky úspory energií.

Áno - pokiaľ nie je ventil dvojitým spätným ventilom, ktorý má v jednom ventile jednosmerný aj spätný tok. V takom prípade nemôžete používať elektronické termostaty.

Demontáž starého termostatu
Pred pripojením Danfoss Link™ Connect musíte demontovať staré termostaty. V závislosti od aktuálneho termostatu budete musieť na uvoľnenie skrutky na bočnej strane termostatu použiť buď skrutkovač alebo imbusový kľúč. Potom môžete odskrutkovať celý termostat otočením proti smeru hodinových ručičiek.

Montáž nového termostatu a adaptéra

Najprv musíte nájsť správny adaptér. Spoločnosť Danfoss dodáva rôzne adaptéry pre rôzne typy ventilov (v Dánsku je veľa ventilov typu RA). Pomocou šablóny na výberadaptéra priložte na ventil rôzne výrezy ventilov a nájdite typ adaptéra, ktorý je vhodný.

Poznámka!

Elektronické termostaty sú namontované iba na jednocestných ventilových systémoch. Adaptéry pokrývajú viac ako 90% všetkých typov ventilov, tak pre spoločnosť Danfoss, ako aj pre iných výrobcov. Ak vášmu ventilu nevyhovuje žiadny adaptér, je ventil príliš starý a odporúčame ho vymeniť za nový. Až potom by ste mali nasadiť adaptér na ventil. Vložte batérie do termostatu Connect a namontujte termostat na adaptér

Prečo sa ohrieva iba jeden radiátor, zatiaľ čo ostatné miestnosti sú stále studené? Ak studený vzduch zasiahne jeden z vašich termostatov Eco, okamžite sa otvorí a začne vykurovať miestnosť. Ostatné termostaty Eco preto nezistia ochladenie, a teda sa nikdy neotvoria.

Mali by ste upraviť teplotu na radiátoroch, ktoré sa v súčasnosti nezohrievajú. Možno by mal byť „horúci“ nastavený na 20 stupňov a „studený“ na 21 stupňov, aby sa miestnosť dostala na požadovanú teplotu.

Testujte nastavenie a teplotu radiátorov, kým nedosiahnu požadovanú úroveň vykurovania resp. chladenia. Ak je v jednej miestnosti viac ako jeden radiátor, odporúčame vám použiť termostaty Danfoss Link™ s Connect, pretože teplotu v miestnosti je možné potom regulovať pomocou izbového senzora Danfoss Link™ RS umiestneného niekde v strede miestnosti.

Môžem sám nastaviť vypnutie vykurovania na určité obdobie?

Funkcia otvoreného okna sa aktivuje, keď termostat v priebehu 3 minút zaznamená náhly pokles teploty najmenej o ½ stupňa. Ak sa tak nestane (ak chladný vzduch „pomaly“ preniká k termostatu), funkcia otvoreného okna sa neaktivuje.

Ďalšou vlastnosťou Danfoss Eco™ s Bluetooth je, že si môžete termostat sami vypnúť na určitý čas: Termostat rýchlo otočte doľava tak, aby na displeji zobrazoval 6 stupňov (alebo teplotu, ktorú ste nastavili ako protimrazovú ochranu). 

Ak chcete termostat znova zapnúť, môžete to urobiť ľahko pomocou aplikácie alebo otočením termostatu o jeden zárez doprava.

K úsporám energie dôjde, keď znížite teplotu.

Spravidla môžete ušetriť zhruba 5% energie na každý znížený stupeň na termostate. Odporúčame vám znížiť teplotu o 3-4 °C v noci a cez deň, kým je rodina mimo, napr. od 21 °C do 17 °C.

Môžete tiež použiť funkciu „Prázdniny“, keď ste mimo domova, napr. cez prázdniny.

Ak vymeníte 15 rokov starý termostat za termostaty Danfoss Eco™, môžete ušetriť až 23% svojej spotreby tepla. Staršie ventily odporúčame vymeniť za ventily s prednastavením, aby sa zabezpečilo čo najlepšie chladenie a tým aj úspora energie v radiátore.

Navštívte našu technickú podporu pre aplikácie, kde nájdete ďalšiu pomoc.

Helpdesk

Aby sa zabezpečilo, že elektronický termostat rýchlo dosiahne požadovanú teplotu, odporúčame rozdiel medzi úspornou a komfortnou teplotou nastaviť na najviac 4 °C.

Danfoss Eco™ využíva to, čo nazývame „adaptívnu“ funkcia. To znamená, že v priebehu týždňa sa systém zoznámi s vykurovacím systémom, aby bol potom schopný včas radiátor nahriať, aby dosiahol požadovanú teplotu v správnom čase.

Počas prvého týždňa a počas sezónnych prechodov preto zažijete mierne výkyvy teplôt. Je to úplne bežné a potom si budete môcť vychutnať spánok v chladnejšej vyvetranej spáľni a zároveň sa môžete úplne automaticky budiť do príjemných vykúrených rán.

Danfoss Eco™ sa automaticky aktualizuje na najnovší softvér (firmvér) ihneď po pripojení aplikácie k termostatu.

Tu vidíte, ako sa to deje: Updating of firmware

Ak stratíte pripojenie k termostatu počas aktualizácie softvéru, tu nájdete pomoc here.

Nie.

Danfoss Eco™ je samostatný produkt, v ktorom nastavujete programovanie a kontroly na individuálnom termostate.

Môžete použiť termostat Danfoss Link™ Connect spolu s Danfoss Link™.

Poznámka: Riadiaca jednotka Danfoss Link™ CCbola vyradená z predaja spoločnosti Danfoss.

A ktoré smartfóny je možné použiť?

Počet termostatov Danfoss Eco™, ktoré je možné ovládať z jedného smartfónu, nie je nijako obmedzený.

A neexistuje nijaké obmedzenie, koľko smartfónov dokáže ovládať jeden termostat. Aplikáciu Danfoss Eco™ je možné stiahnuť do zariadení iPhone a Android. Aplikáciu, bohužiaľ, nie je možné získať pre telefóny so systémom Windows.

Nie, nemôžete termostat nastaviť pod hodnotu 5 stupňov, čo je minimálna teplota pre režim protimrazovej ochrany.

Režim ochrany proti mrazu sa nastavuje v aplikácii Danfoss Eco: Vyberte Menu - Vyberte nastavenia - Vyberte limity - Nastaviť min. teplota (môže byť minimálne 5 stupňov).

Keď v lete teplota stúpa a chcete vypnúť vykurovanie, môžete urobiť tri veci:

1. Celý dom môžete nastaviť na režim PAUZA na neurčitý čas. Termostaty tým znížia teplotu  na protimrazových  6 stupňov. Ak sa v noci ochladí, môžete kedykoľvek režim prerušeného vykurovania ukončiť – nastavením na ľubovľnú želanú teplotu.

2. Môžete nastaviť obdobie dovolenky, takže teplo sa zníži na zadanú zníženú teplotu.

3. Môžete nastaviť nižšiu komfortnú teplotu, termostat potom spustí vykurovanie až v momente, že teplota v miestnosti klesne pod nastavenú hodnotu.

1. Skontrolujte, či máte namontovaný správny adaptér

2. Skontrolujte, či je adaptér ventilu správne naskrutkovaný na ventile aj tiež či je dostatočne dotiahnutý adaptér na elektronickom termostate. Ak je to potrebné, priskrutkujte adaptér pevnejšie.

E9 znamená, že ventil sa nemôže uzavrieť. Nejde teda o chybu samotného termostatu, ale skôr o správu, že v inštalácii nie je niečo v poriadku.

Možným dôvodom môže byť nesprávna inštalácia, nesprávny adaptér alebo nečistoty vo ventile. Ak je  potrebné, vyhľadajte pomoc u inštalatéra vášho vykurovacieho systému.

Dokumenty

Dokumenty
Typ Meno Jazyk Platné pre Aktualizované K stiahnutiu Typ súboru