Privítajme Ally™ - nového člena našej rodiny
Danfoss Ally™ vám poskytuje všetky výhody plnohodnotného inteligentného systému vykurovania - jednoduchou a ľahko použiteľnou aplikáciou.
S Danfoss Ally™ získate plnú kontrolu nad svojím radiátorom a teplovodným podlahovým vykurovaním aj nad Vašími účtami za vykurovanie.
Prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek, nech ste doma alebo na cestách.
Váš inteligentný dom -teraz ešte chytrejší



Ponúka výrobkov Danfoss Ally™ zahrňa
Vlastnosti inteligentného vykurovania domácnosti Danfoss Ally™
Ovládanie z mobilnej aplikácie odkiaľkoľvek
Majte stále pod kontrolou vykurovanie svojho domu. Či už doma alebo na cestách.
Ovládanie hlasom
"Hey Google, turn up the heat in the bathroom!"
Presná regulácia teploty
Áno, Presnosť! Nastavíte si 21 stupňov a budete mať 21 stupňov. Ani viac ani menej.
Až 30% úspora energie
Buďte šetrní k životnému prostrediu a zároveň aj k Vašej peňaženke.
Plánovanie vykurovania
Prispôsobte vykurovanie Vašim dňom a nociam. Zvýšte komfort a znížte náklady. Je to tak jednoduché.
Veľmi nízka úroveň hlukových prejavov
V noci vás nebude budiť zo spania.
Jednoduché ovládanie
Život je už tak dosť komplikovaný. Nie je potrebné si ho komplikovať zložitým nastavovaním vykurovania. Danfos Ally™ je intuitívny a jednoducho ovládateľný.
Jednoduchá inštalácia
Inštalácia a nastavenie Danfoss Ally™ sú jednoduché ako 1-2-3.
Detekcia otvoreného okna
Ak by ste nechali otvorené okno, systém toto zistí a nechá systém 30 min. zatvorený potvdzovacím hlásením - Ally™: "You left a window open?" "No problem, I will take care of that the next 30 minutes."
Smart heating Danfoss je kompatibilný s 96% systémov vykurovania

Postavené na desaťročiach zlepšovania presnosti vykurovania
V spoločnosti Danfoss sme po desaťročia priekopníkom v zlepšovaní presnosti vykurovania. Presne od roku 1933. A dnes je zabezpečenie vynikajúcej presnosti vykurovania stále v samom jadre našej DNA. A to natoľko, že sme na základe našich špičkových skúseností a odborných znalostí z odvetví termostatických ventilov postavili systém Danfoss Ally™.
To znamená, že sa môžete vždy spoľahnúť na bezchybnú funkciu, presnosť a kontrolu Vášho inteligentného systému vykurovania. Nehovoriac o bezhlučnom nastavovaní ventilov vďaka bezkonkurenčnej kvalite Danfoss. To všetko spoločne zaisťuje optimálny komfort, minimálnu poruchovosť a maximálnu inteligenciu - integrované do Vášho inteligentného systému vykurovania.

Malá ekologická stopa. Veľké úspory. Chytré vykurovanie.
Danfoss Ally™ je nielen skvelá správa pre "studené nohy" - má tiež významný vplyv na zníženie Vašej ekologickej stopy. Nehovoriac o potenciálne obrovských úsporách na Vašom účte za vykurovanie. Kým tradičné radiátory a podlahové vykurovanie často kúri na "plný plyn" - aj keď nikto nie je doma - môžete ľahko naplánovať, aby Danfoss Ally™ automaticky znížil teplotu v čase, keď je rodina v práci alebo v škole atď. Tiež možnosť nastavenia nočného útlmu je šikovný spôsob, ako znížiť spotrebu a zároveň zvýšiť pohodlie pri spánku.
Ako to funguje

Domov, útulný chytrý domov
Vzájomné prepojenie je tajomstvom smart domácnosti. Sú to jednotlivé zariadenia a bezdrôtovo prepojené do inteligentnej siete. V šikovnom prostredí Vás to navádza ovládať Váš svet okolo, podľa vás. To je dôvod, prečo teraz ponúkame nové šikovné riešenie vykurovania s paletou výhod, ktoré nie je len kompatbilné s ďalšími Danfoss produktmi, ale je otvorené celému svetu.
Radiátory, teplovodné podlahové vykurovanie alebo oboje? Danfoss Ally™ ponúka riešenie pre akýkoľvek dom i potrebu

Danfoss Ally™ je nový líder spoločnosti Danfoss v oblasti inteligentných riešení vykurovania. Danfoss Ally™ je založený na cloude a Vy máte plnú kontrolu nad svojím radiátorom a teplovodným podlahovým vykurovaním odkiaľkoľvek. Ak máte všetko pod kontrolou, máte zabezpečené pohodlie a dokonalú vnútornú klímu.
Potrebujete vykonať rýchlu zmenu, keď ste na odchode?
Všetko, čo k tomu potrebujete je aplikácia Danfoss Ally™.
Ponuka produktov Danfoss Ally™ zahŕňa:
- Centrálna jednotka Danfoss Ally™ Gateway
- Danfoss Ally™ bezdrôtová termostatická radiátorová hlavica
- Možnosť integrácie s inteligentným ovládaním Vášho teplovodného podlahového vykurovania Danfoss Icon™
- Všetko je ovládané z aplikácie Danfoss Ally™, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play
Aký typ vykurovania hľadáte?
Danfoss Ally ™ sa perfektne hodí, či už je Váš dom vykurovaný radiátormi, teplovodným podlahovým vykurovaním alebo ich kombináciou.
Všetky riešenia sú kompatibilné s takmer akoukoľvek aplikáciou vykurovania, plynom, diaľkovým vykurovaním, tepelnými čerpadlami.



Inteligentný systém vykurovania, ktorý Vám i načúva



Bezpečnost dat – jistota je jistota

Počas komunikácie medzi Vaším smartphonom a inteligentnými systémami vykurovania Danfoss zabezpečujeme najvyššiu úroveň zabezpečenia Vašich dát. Aby sme zaistili vysokú úroveň zabezpečenia, neustále sledujeme a vylepšujeme naše technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.
Cloudové ukladanie dát len so súhlasom používateľa. Ochrana proti hackerským útokom pomocou rovnakých štandardov ako má vláda USA k ochrane utajovaných skutočností.
Nezávislé bezpečnostné testy sú vykonávané externými špecialistami na ochranu dát.
Priebežnú kontrolou softvérových kódov, zabezpečujeme, aby neexistovali v softvéri žiadne bezpečnostné trhliny.
Fyzická ochrana pomocou kódu PIN zaisťuje, že zmeny v inteligentných systémoch vykurovania Danfoss môžu vykonávať len oprávnení užívatelia.
.
Ovládanie aplikácie

Intuitívne užívateľské rozhranie
Aplikácia Danfoss Ally™ je doslova všetko, čo potrebujete na ovládanie, plánovanie a monitorovanie vykurovania Vašej domácnosti - odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Jednoducho si stiahnite aplikáciu z Google Play alebo App Store a ste pripravení.
Intuitívne užívateľské rozhranie aplikácie je navrhnuté tak, aby bol Váš každodenný život čo najjednoduchší a najpohodlnejší. Aplikácia Vás prevedie rýchlym nastavením. Umožní Vám prispôsobiť vykurovanie Vášho domu vašim každodenným zvyklostiam. A vždy získate úplný prehľad a kontrolu. Jedna aplikácia. Jedna obrazovka. Jedna jednoduchá užívateľská skúsenosť. A je to.
Život je dosť komplikovaný. Nie je potrebné, aby takéto bolo aj Vaše inteligentné vykurovanie.
Jednoduchá inštalácia
Priprav. Nastav. Spáruj. Inštalácia a nastavenie termostatických radiátorových hlavíc Danfoss Ally™ je ľahká ako 1-2-3.



Jednoducho postupujte podľa intuitívneho sprievodcu krok za krokom v aplikácii Danfoss Ally™ - a zvládnete to počas niekoľkých minút!
Pridajte miestnosti a vytvorte jednotlivé teplotné zóny pomocou niekoľkých kliknutí. Aplikácia vám povie všetko, čo musíte urobiť. Vďaka jednoduchej a dobre vizualizovanej funkcie kalendára je plánovanie celého týždňa a Vašej dovolenky hračkou
Inštalujete podlahové vykurovanie? Nainštalujete si ho sami alebo požiadate o pomoc inštalatéra?
Naše odporúčanie je, nechať Váš systém teplovodného podlahového vykurovania inštalovať odborníka.
Vytvorili sme súbor všetkých informácií a nástrojov, ktoré váš technik potrebuje, aby Vám poskytol čo najlepšie rady.
Tu nájdete všetky potrebné informácie.
Podpora

Hľadáte konkrétne informácie o produkte?
Hľadáte konkrétne informácie o novom produkte alebo o už skôr nainštalovanom produkte? Kliknite si na červený odkaz "Podpora"
Kde kúpiť
K nákupu využite sieť našich overených obchodných partnerov. Po zakúpení systému vám ZADARMO PORADÍME s inštaláciou.
Súvisiace riešenia

Smart heating by Danfoss
Inteligentné vykurovanie Danfoss má riešenie pre každý dom a každú potrebu, od samostatného inteligentného termostatu radiátora až po kompletné inteligentné riešenia zónovej regulácie.
- hocikedy, hocikde.