Engineering HVAC 4.0 pre inteligentné budovy
Tu začína HVAC 4.0. Prechod na HVAC 4.0 si vyžaduje úzku spoluprácu medzi mnohými zainteresovanými stranami. A nakoniec z toho profitujú všetci.
Čo je inteligentný systém HVAC?
Moderné HVAC je zložité. Digitalizácia zmenila spôsob, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme so svetom, a zmenila spôsob ovládania systémov HVAC. Danfoss je súčasťou inteligentného prechodu HVAC a nazývame ho HVAC 4.0.
HVAC 4.0 je o poskytovaní komfortu, hospodárnosti a udržateľnosti prostredníctvom inteligentného riadenia vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov v budovách. Pomocou údajov z inteligentných senzorov umožňuje diaľkové ovládanie optimalizovať vnútornú klímu podľa vzorcov obsadenosti a profilov používania.
Pretože v konečnom dôsledku sú najinteligentnejšie budovy energeticky najefektívnejšie, najpohodlnejšie a najpohodlnejšie. Základom sú údaje HVAC – životne dôležité pre vývoj inteligentných budov, ktoré sa môžu stať domovom inteligentných prostredí. Vyvíjame inteligentné riešenia, ktoré poskytujú alebo využívajú údaje HVAC pre Active Energy Management (AEM). Údaje umožňujú diaľkové uvedenie do prevádzky, prediktívnu údržbu a optimalizáciu vykurovacích, ventilačných a chladiacich systémov.
Danfoss poskytuje technológie na zlepšenie účinnosti a kvality inteligentných systémov HVAC, pričom zhromažďuje kľúčové údaje na riadenie inteligentných riešení pre systémy správy budov (BMS) alebo cloudové riešenia, ktoré na diaľku riadia a monitorujú vykurovanie, vetranie a chladenie budov.
Naše inteligentné systémy HVAC poskytujú údaje v reálnom čase, ktoré potrebujete na prijímanie informovaných rozhodnutí o výkonnosti budovy. Naše vybavenie dopĺňa cloudové riešenia a umožňuje inteligentnému softvéru poskytovať užitočné informácie. Naše inovácie pomáhajú vytvárať pohodlnejšie vnútorné prostredie, optimalizovať spotrebu energie a pomáhajú pri správe vašich zariadení.
Trend vývoja inteligentných budov je v konečnom dôsledku o tom, aby boli energeticky efektívnejšie s nižším dopadom na životné prostredie, menšou záťažou pre miestnu rozvodnú sieť a nižšími každodennými nákladmi pre vlastníkov budov, namiesto toho, aby sa obmedzili na zisky. A, samozrejme, robí budovu pohodlnejšou pre ľudí, ktorí trávia približne 90 % svojho času vo vnútri.
Prečo inovovať na inteligentný systém HVAC?
Prechod na HVAC 4.0 si vyžaduje úzku spoluprácu medzi mnohými zainteresovanými stranami, z ktorých všetci budú mať zo zmeny veľký úžitok.
- Koncoví používatelia zažijú prispôsobený komfort, lepšie zdravie a vyššiu produktivitu.
- Majitelia budov zažívajú prevádzkovú dokonalosť s nižšími nákladmi, vyššou energetickou účinnosťou a zvýšenou návratnosťou investícií. Priestory s certifikáciou zelenej budovy sú žiadanejšie a často vyžadujú vyššie ceny prenájmu.
- Špecifikátori a systémoví integrátori poskytujú inovatívne riešenia a znižujú záväzky
- Servis a údržba sa zmenia na fakticky založený, ľahšie spravovateľný proces, ktorý je menej závislý na manuálnom zapojení a jednoduchšie na riešenie problémov. Cloudové riešenia pracujúce so systémom správy budovy môžu tiež umožniť vzdialený prístup k údajom, vďaka čomu budú kľúčové zainteresované strany informované o každodennej situácii.


Ako získať údaje o systéme HVAC?
Systémy HVAC 4.0 nie sú len inteligentné, sú šikovné. Vedia, ako odhaliť problémy s efektívnosťou a ako znížiť náklady na energiu.
Kľúčom k úspechu je aktívne využívanie informácií zozbieraných z údajov budov a HVAC a uložených v systéme správy budov.
Digitálne ovládače internetu vecí poskytujú podstatné údaje a možno ich rozšíriť o údaje z voliteľných snímačov teploty a prietoku.
To vám pomôže riadiť energetické toky a plánovať servisné a údržbárske činnosti.
Autorské práva k obrázku: Bert Teunissen/EDGE
Aplikácie




Inteligentné riešenie riadenia HVAC pre I-tower vo WTC Amsterdam, Holandsko
Referenčné video o modernizácii systému HVAC v I-veži Svetového obchodného centra Amsterdam, Holandsko.
Súvisiace produkty
-
Tlakovo nezávislý vyvažovací regulačný ventil (PICV)
Tlakovo nezávislé vyvažovacie a regulačné ventily (PICV) poskytujú funkciu riadenia aj riešenie dynamického vyvažovania pre aplikácie HVAC. Ventily eliminujú odchýlky prietoku vyskytujúce sa v systémoch s premenlivým prietokom v dôsledku kolísania tlaku pri čiastočnom zaťažení. -
Tlakovo nezávislé regulačné ventily AB-QM 4.0 (PICV) DN15 - DN32
Tlakovo nezávislé regulačné ventily AB-QM 4.0 (PICV) sú nástupcom Danfoss AB-QM. Ponúkajú najlepšie špecifikácie vo svojej triede a jednoduchú inštaláciu. Konštrukcia odolná voči vodnému kameňu a upchávaniu zaisťuje vynikajúcu spoľahlivosť a dlhú životnosť. Hodia sa k digitálnym pohonom NovoCon S. To umožňuje zber údajov HVAC pre napr. diaľkové uvedenie do prevádzky a prediktívna údržba, čo vedie k nižším celkovým nákladom na vlastníctvo. -
Digitálne pohony NovoCon®
S NovoCon® Danfoss prináša revolúciu do spôsobu, akým hydronické vyvažovanie a riadenie HVAC spolupracujú. Prvé digitálne pohony HVAC svojho druhu sú priamo spojené so systémom riadenia budovy (BMS). To umožňuje systémovým integrátorom navrhovať najmodernejšie riešenia internetu vecí (IoT). -
MTCV with CCR2+
Tepelné vyvažovacie ventily MTCV poskytujú dynamické vyrovnávacie riešenie založené na teplote pre aplikácie pitnej vody. V kombinácii s CCR2+ vzniká inteligentné a energeticky efektívne elektronické riadiace riešenie na monitorovanie a dezinfekciu systémov TÚV. -
VLT® HVAC Drive FC 102
Tento odolný a dôvtipný pohon FC102 vylepšuje aplikácie čerpadiel a ventilátorov v systémoch správy budov a beží vonku vo väčšine klimatických podmienok.
Výhody
Tu sa začína HVAC 4.0
Prechod na HVAC 4.0 si vyžaduje úzku spoluprácu medzi mnohými zainteresovanými stranami. A nakoniec z toho majú všetky výhody.
- Koncoví používatelia majú k dispozícii osobný komfort a vyššiu produktivitu
- Majitelia budov majú prevádzkovú dokonalosť s nižšími nákladmi, vyššou energetickou účinnosťou a zvýšenou návratnosťou investícií
- Projektanti a stavitelia poskytujú inovatívne riešenia a znižujú zodpovednosť
- Servis a údržba sa menia na proces založený na faktoch a ľahšie zvládnuteľný

Novinka: AB-QM 4.0
Získajte základné informácie o HVAC 4.0 priamo s najlepším PICV vo svojej triede
HVAC 4.0

Spoločnosť Danfoss navrhuje HVAC 4.0 pre inteligentné budovy. Kombinácia pohonov AB-QM 4.0 a NovoCon® S je dobrým príkladom rastúcej digitalizácie v oblasti HVAC. Táto kombinácia zaisťuje nielen vysokú presnosť, dynamiku, hydronické vyváženie a kontrolu. Digitálne akčné členy poskytujú spoločnosti BMS údaje HVAC v reálnom čase, ktoré umožňujú aktívny energetický manažment (AEM). Digitálne ovládanie ventilov cez priemyselnú zbernicu ponúka výhody aj pri diaľkovom uvedení do prevádzky, nastavení prietoku a preplachu. Nepretržité zaznamenávanie všetkých systémových údajov umožňuje prediktívnu údržbu a prideľovanie energie. A automaticky generované výstražné správy podporujú rýchle a presné riešenie problémov. Použitím inteligentných a prepojených produktov a služieb, ako sú napríklad pohony AB-QM 4.0 a NovoCon, sa optimalizuje energetická účinnosť a komfort budov.