Spájkované výmenníky tepla
Výkon spájkovaného doskového tepelného výmenníka (BPHE) bol overený 30 rokmi neustáleho vývoja, ktorý zaisťuje bezkonkurenčnú účinnosť pre všetky aplikácie.
-
Spájkované doskové výmenníky tepla
Výkon spájkovaného doskového tepelného výmenníka (BPHE) bol overený 30 rokmi neustáleho vývoja, ktorý zaisťuje bezkonkurenčnú účinnosť pre všetky aplikácie.
Rozoberateľné doskové výmenníky tepla
Rozoberateľné doskové výmenníky tepla môžu byť plne prispôsobené vašim presným požiadavkám. V závislosti od aplikačného média si môžete vybrať medzi tradičnými, polozváranými, voľnými, sanitárnymi doskovými výmenníkmi tepla, ako aj výparníkmi a kondenzátormi.
-
Štandardné doskové výmenníky tepla
Štandardné doskové výmenníky tepla SONDEX® sú ideálnou voľbou pre širokú škálu aplikácií v mnohých segmentoch trhu. Máme najväčšie portfólio dosiek na svete a každý výmenník tepla prispôsobujeme tak, aby vyhovoval vašim presným požiadavkám. Inovatívne technológie a inteligentný dizajn robia z našich tradičných doskových výmenníkov tepla hviezdnu investíciu. -
Polozváraný doskový výmenník tepla pre priemyselné chladiace aplikácie s amoniakom
Polozvárané doskové výmenníky tepla sú optimalizované pre priemyselné aplikácie. Polozvárané doskové výmenníky tepla od spoločnosti Danfoss sú navrhnuté pre systémy s amoniakom a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú kondenzátory, zaplavené a čerpacie výparníky, podchladiče, chladiče prehriatej pary a chladiče oleja. -
Doskové výmenníky tepla Free Flow
Doskové výmenníky tepla SONDEX® Free Flow sú preferovanou voľbou pre aplikácie, ktoré používajú médiá s obsahom bohatým na častice, tendenciou k zanášaniu alebo vysokou viskozitou. Každý výmenník tepla Free Flow je prispôsobený tak, aby vyhovoval vašej aplikácii a typu média, s bezkontaktnými doskovými kanálmi pre nerušený prietok a dlhé intervaly medzi čistením. -
Sanitary plate heat exchangers
Sanitárne doskové výmenníky tepla SONDEX® sú vyrobené pre aplikácie s prísnymi hygienickými požiadavkami a používajú materiály vyhovujúce FDA. Veľmi nám záleží na vašom konečnom produkte a podnikneme potrebné kroky na zabezpečenie najvyššej kvality výstupu. Každé riešenie je navrhnuté na základe vašich špecifikácií, aby poskytovalo dokonalé podmienky pre váš produkt. -
Výparníky
Výparníky SONDEX® sú navrhnuté tak, aby zvládli pokročilé úlohy odparovania. Použitím polozvarených doskových kaziet je zaručené, že sa médiá nikdy nezmiešajú. Doskové kazety sú navrhnuté tak, aby zaisťovali optimálnu úroveň turbulencií na oboch stranách a zároveň poskytovali rovnomerné rozloženie média pre vynikajúci výkon a kvalitu produktu. -
Kondenzátory
Naše kondenzátory SONDEX® sú perfektnou voľbou pre špeciálne aplikácie, ktoré bežné doskové výmenníky tepla nedokážu zvládnuť. Tento produkt je navrhnutý tak, aby vyhovoval vysokoobjemovým prúdom pary a má veľký vstup pre prúd pary. V kombinácii s krátkou dobou zdržania sa vytvoria optimálne kondenzačné podmienky – dokonca aj pre nízkotlakové pary.
Zvárané výmenníky tepla
SondBlock a celozvarené doskové výmenníky tepla sú určené na použitie v agresívnych médiách, extrémnych teplotách a/alebo vysokom tlaku. Doskové a plášťové výmenníky tepla (SPS) sú perfektnou voľbou pre kondenzáciu a ohrev parou a špirálové výmenníky tepla sú veľmi vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú úpravu náročných tekutín.
-
Doskové a plášťové výmenníky tepla
Naše doskové a plášťové výmenníky tepla sú perfektnou voľbou pre kondenzáciu a ohrev parou. Vďaka plne zváranému zväzku dosiek sú výmenníky tepla vhodné na manipuláciu s agresívnymi médiami, ako aj s vysokými tlakmi a teplotami. Menej náročné na priestor a oveľa ľahšia hmotnosť, sú dobrou náhradou plášťových a rúrkových výmenníkov tepla. -
Špirálové výmenníky tepla
Naše špirálové výmenníky tepla SONDEX® sú výnimočne vhodné pre kaly, kaly, odpadovú vodu, nečistoty, kvapaliny s vysokou viskozitou a kvapaliny obsahujúce vlákna a pevné látky a sú definitívnym riešením pre aplikácie, ktoré vyžadujú úpravu náročných tekutín. Konštrukcia umožňuje protiprúdový tok, ktorý umožňuje dosiahnuť veľmi blízke teplotné prístupy.
Nástroje k stiahnutiu
![](/media/prehfd00/baner-1120x747-hexselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
HEXSelector
Zaregistrujte si softvér Hexselector na navrh vymennikov tepla: HEXselector