Ultrazvukový merač energie pre náročné aplikácie
SonoMeter™ 40 je kompaktný ultrazvukový merač na meranie prietoku a energie vo vykurovacích a/alebo chladiacich aplikáciách v rámci mestských energetických sietí, komerčných a obytných budov.
Merač energie je schválený MID triedy II B+D. Dá sa objednať na inštaláciu prívodného alebo vratného potrubia a poskytuje mnoho rôznych možností konfigurácie.
Vlastnosti a výhody
K dispozícii sú viaceré komunikačné možnosti (možno použiť až 3 komunikačné rozhrania paralelne)
Vymeniteľné teplotné senzory, batérie a komunikačný modul
Sieťové napájanie so záložnou batériou zabezpečuje, že nedochádza k strate dát, aj keď dôjde k výpadku napájania
Životnosť batérie (až 15 rokov) alebo 24V/230V napájanie zo siete - znižuje frekvenciu výmeny

Technické dáta
- Veľkosť | Prietok: DN15 – DN100 | Qp 0,6-60 m3/h
- Teplota | Tlak: 0,1 – 130°C | PN25
- Typy: Kompaktný merač (teplo, kombinované teplo a chlad)
- Schválenia: MID trieda II B+D (kúrenie), národné schválenia chladenia
- Dĺžka kábla snímača prietoku:1,2m | 2,5 m | 5,0 m | 10,0 m
- Dĺžka kábla snímača teploty:: 1.5m | 3.0m | 5.0m | 10.0m
- Možnosti konfigurácie:
- Tarify
- Parametre zobrazenia
- Archivujte denníky
- Nastavenia M-Bus
- Nastavenia OMS
- Nastavenie dátumov
- Impulzné vstupné/výstupné hodnoty
- Záznam údajov: min. 3 roky (podporuje mesačné, denné a hodinové záznamy)
- Prietokový senzor: IP trieda 68
- Kalkulačka: Oddeliteľná a IP trieda 65
Modulárny: 1 slot pre komunikačné moduly+ - Integrovaná komunikácia:
- Káblový M-Bus
- Wireless M-Bus (OMS)
- Impulzný vstup/výstup
- Optické rozhranie
- Komunikačné moduly:
- Káblový M-Bus
- RS 485 Modbus RTU
- RS 485 BACnet MS/TP
- LoRa WAN
- Zdroj:
- Batéria 1 x AA-cell 3.6 VDC
- Hlavná jednotka: 230 V AC | 24 VAC