Zažite komfort elektrického podlahového vykurovania
Cíťte sa skvele hneď, ako vstanete z postele a po celý rok. S elektrickým podlahovým vykurovaním DEVI môžete zvýšiť komfort a pohodlie v celom dome. Inštalácia je jednoduchá a cenovo výhodná. Ovládač je inteligentný a intuitívny a rozhodne prispieva ku komfortu vášho pobytu.
Nech je to jednoduché, nech to DEVI
Ušetrite priestor, čas a náklady na inštaláciu. S riešeniami DEVI získate osvedčený systém, ktorý zjednoduší výber architektom, inštalatérom a používateľom.
Zariaďovanie domácnosti je jednoduché, keďže odpadá starosť o vodovodné potrubia a čerpadlá. Inštalácia je jednoduchá, pretože existuje flexibilný systém, vďaka ktorému je práca rýchla a jednoduchá. Používanie systému je jednoduché, pretože je k dispozícii intuitívne ovládanie a rýchle zahriatie systému.
Takže, nechaj to jednoduché, nechaj to DEVI!
Vlastnosti a výhody
Pre každú miestnosť vo vašej domácnosti
Pre všetky typy podlahových krytín
Zabraňuje pošmyknutiu na mokrých obkladačkách v kúpeľni alebo kuchyni
Elektrické vykurovanie je dobrou voľbou pre nízkoenergetické domy
Neviditeľný zdroj tepla
Rýchla odozva podlahového vykurovania
Vysoká životnosť, žiadna údržba
Dlhá životnosť s 20 ročnou plnou zárukou
Budúcnosť je elektrická
S novou legislatívou je teraz elektrické vykurovanie možné využívať na mnoho rôznych účelov. DEVI vám ponúka energeticky efektívne riešenia vykurovania, ktoré sú v súlade s EcoDesignom. Bezúdržbový, s dlhou životnosťou a plnou 20-ročnou zárukou, budúcnosť je skutočne elektrická.

Dotyk alebo otočenie a váš domov je hotový
Jediná viditeľná časť systému DEVI je zároveň aj najkrajšia. Vďaka širokému výberu ovládačov si môžete zaobstarať taký, ktorý sa dokonale hodí do vášho domova. Každý z nich sa jednoducho a intuitívne používa a má zabudované inteligentné funkcie.
Majte prehľad o projektoch
Staviate nový dom alebo rekonštruujete už existujúci? V každom prípade DEVI uľahčuje plánovanie, inštaláciu a realizáciu projektu.
Riešenia DEVI je možné použiť ako primárny zdroj tepla alebo ako doplnkový zdroj vykurovania zvyšujúci komfort bývania. Dá sa jednoducho nainštalovať v každej miestnosti a na akýkoľvek typ podlahy.
Pozrite sa na najjednoduchšie riešenia na trhu
Systém sa skladá z troch hlavných komponentov: vykurovacie telesá (kábel, tenká vykurovacia rohož alebo vykurovacie teleso), termostat so snímačmi teploty vzduchu alebo podlahy a príslušenstvo. Všetky produkty sú navrhnuté a vyrobené podľa najvyšších štandardov kvality.
Vgrajujete DEVI? Enostavno je
Riešenia DEVI sa ľahko inštalujú a nevyžadujú špeciálnu údržbu. Aby to bolo ešte jednoduchšie, zostavili sme zbierku odporúčaní, ktoré treba pri manipulácii s našimi výrobkami dodržiavať.
Videá
DEVI – systém, ktorý je v súlade s EcoDesignom
Funkcia otvoreného okna a nízka spotreba energie v pohotovostnom režime poskytuje používateľom pohodlie s minimálnym zaťažením ich peňaženky. Majitelia domov tak získajú riešenie, ktoré je vhodné do budúcnosti a zaisťuje optimálnu spotrebu energie.
Ako dosiahnuť najlepší efekt s DEVIflexom
V tejto animácii vám ukážeme, ako dosiahnuť najlepší efekt vykurovania s vykurovacími káblami s najpriaznivejšou teplotou na povrchu podlahy podľa vzdialenosti dvoch káblov DEVIflex, výkonu na meter štvorcový a hĺbky uloženia kábla.
Ako nainštalovať DEVIflex
DEVIflex™ je vysoko výkonný, flexibilný elektrický vykurovací kábel, ktorý spĺňa požiadavky M2 prísnej normy IEC 60800:2009. Produktový program DEVIflex™ zahŕňa širokú škálu káblov dostupných pre rôzne aplikácie.
E-školenie

Navštívte naše e-školenie
Ste inštalatér alebo projektant zaoberajúci sa elektrickým vykurovaním? Objavte našich šesť elektronických lekcií s praktickými sprievodcami a ďalšími informáciami na portáli Danfoss Learning. Všetko je k dispozícii zadarmo a na požiadanie.
Často kladené otázky
Elektrické vykurovanie DEVI
Vykurovanie v kúpeľni
Inštalácia elektrického vykurovania
Stroški
Varnost
Odpravljanje težav in podpora
Kontaktujte nás
Nájdite distribútora
Nájdite svoje miestne predajne DEVI.
Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte