• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DEVIreg™ Smart

  • Prehľad
  • Dokumentácia
  • Nástroje a aplikácie
  • Súvisiace produkty
  • Záruka
  • Podpora

DEVIreg™ Smart je termostat s diskrétnym a nadčasovým designom ​

DEVIreg™ Smart je digitálny termostat pre elektrické podlahové vykurovanie s diskrétnym a nadčasovým dizajnom. Ovládajte vykurovanie odkiaľkoľvek a kedykoľvek pomocou DEVIreg™ Smart App. Vynikajúci komfort a znížené náklady na energiu.

Návod na vnútorné použitie DEVI

Návod na vnútorné použitie Danfoss

Funkcie použiteľnosti

Ovládajte kúrenie odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Jeden termostat DEVIreg™ Smart je možné spárovať až s 10 mobilnými zariadeniami pomocou aplikácie DEVIsmart™

S jednou aplikáciou DEVIsmart™ môžete ovládať toľko miest s toľkými termostatmi DEVIreg™ Smart, koľko potrebujete

Dokáže komunikovať s dvoma mobilnými zariadeniami súčasne

Dizajnové prvky

Jednoduché a intuitívne ovládanie pomocou dotykovej obrazovky

Elegantný, štýlový dizajn, ktorý sa hodí na všetky rámy s otvorom 55 x 55

Najinteligentnejší a najúžasnejší ovládač na trhu

Funkcie na úsporu energie

Odčítanie spotreby energie za 7 dní / 30 dní / životnosť pre zvýšenie informovanosti o spotrebe energie

Detekcia otvoreného okna automaticky vypne podlahové vykurovanie

Režim preč

DEVIreg™ Smart je kompatibilný s nasledujúcimi snímacími jednotkami:

  • NTC 6,8 kOhm pri 25°C
  • NTC 10 kOhm pri 25°C
  • NTC 12 kOhm pri 25°C
  • NTC 15 kOhm pri 25°C (predvolené)
  • NTC 33 kOhm pri 25°C
  • NTC 47 kOhm pri 25°C
Smart digital thermostat

Funkcia časovača je kľúčom k úsporám

Tipy na aktualizáciu elektrického vykurovacieho systému akéhokoľvek typu.

Objavte úplne novú úroveň komfortu a ovládania elektrického podlahového vykurovania

Dokumentácia

DEVIreg™ Smart

Stiahnite si literatúru o devireg smart

Nástroje a aplikácie

Vyskúšajte nové funkcie aplikácie DEVIsmart™

1. Neobmedzená kontrola

Aplikácia DEVIsmart™ premení smartfón na intuitívne diaľkové ovládanie podlahového kúrenia.

S aplikáciou DEVIsmart™ môžu používatelia ovládať ľubovoľný počet termostatov a umiestnení. To znamená jednoduchý prístup s rovnakou aplikáciou pre byt a rôzne izby v dome, ako aj v dovolenkovom dome.

S termostatmi DEVIreg™ Smart si môžete užiť dokonale prispôsobenú teplotu od chvíle, keď prídete. Inteligentné riešenie komunikuje prostredníctvom bezpečného cloudového systému a zaisťuje, že budete mať vo všetkých svojich domovoch teplo.

DEVIsmart App for Android - wireless control of electrical heating

Vychutnajte si vynikajúci komfort a ovládanie elektrického podlahového vykurovania s novou aplikáciou DEVIreg™ Smart a DEVIsmart™

Aplikácia DEVIsmart™ vám poskytuje možnosť bezdrôtového ovládania elektrických podlahových vykurovacích systémov vybavených termostatom DEVIreg™ Smart.

DEVIreg Smart App

2. Zlepšený komfort vďaka piatim vykurovacím periódam

DEVIreg™ Smart je navrhnutý tak, aby poskytoval optimálny komfort podlahového vykurovania presne vtedy a tam, kde ho potrebujete. Na zlepšenie prispôsobenia a flexibility riešení teraz ponúkame možnosť aplikovať až päť vykurovacích období denne. Výsledkom je lepší komfort špecificky prispôsobený špecifickým potrebám.

  • Výrazne zlepšuje flexibilitu produktov
  • Zvyšuje prispôsobivosť koncového používateľa

3. Spoľahlivé ovládanie s najsilnejším signálom Wi-Fi

Na dosiahnutie optimálneho ovládania vášho elektrického podlahového vykurovania bola vyvinutá nová funkcia, ktorá ukazuje, ktorý z vašich Wi-Fi systémov má najlepší signál. To vám pomôže vytvoriť najlepšie možné spojenie medzi vašou Wi-Fi a termostatmi DEVIreg™ Smart, čo vedie k jednoduchému a spoľahlivému ovládaniu elektrického podlahového vykurovania, keď ste preč.

  • Počas inštalácie vizualizuje silu signálu Wi-Fi

Stiahnite si z App Store 

Stiahnite si z Google Play

Súvisiace produkty

  • Vykurovacie káble sa používajú na rôzne aplikácie vrátane komfortného podlahového vykurovania v interiéri a celkového vykurovania pre malé domy, ako aj pre veľké komerčné budovy. Vykurovacie káble sa väčšinou používajú v súvislosti s novostavbami alebo väčšími rekonštrukčnými projektmi.
  • Vykurovacie rohože sa používajú na inštaláciu v tenkej vrstve lepidla na obklady, samonivelačnej zmesi a pod. Štandardná minimálna hrúbka podlahovej vrstvy je 5-8 mm, hrúbka elektrickej vykurovacej rohože je 3-4,5 mm. Tým sa minimalizuje zvýšenie úrovne podlahy. Elektrické vykurovacie rohože pozostávajú z tenkého kábla bezpečne upevneného na samolepiacej sklovláknitej sieťovine, zvyčajne šírky 50 cm. Tenké vykurovacie rohože sa vyrábajú ako hotové vykurovacie profily so špecifickou plochou (t.j. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²) vrátane napájacieho kábla (studený prívod) a hermeticky uzavretých spojov.
  • Digitálne ovládače majú jedinečné vlastnosti, ktoré vám umožňujú znížiť plytvanie energiou. Niektoré termostaty sú vybavené Wi-Fi, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie vykurovacích systémov cez mobilnú aplikáciu.
  • Analógové termostaty sú elektronické riadiace jednotky umožňujúce nastavenie typu vykurovacieho systému a úpravu parametrov regulácie.​

Záruka

 

Je pre nás dôležité dodávať kvalitné produkty s dlhotrvajúcim účinkom. Ak by ste napriek všetkým očakávaniam narazili na problém s vaším produktom, DEVI ponúka záruku na DEVIreg™ Smart Thermostat. Záruka na výrobok je platná 5 rokov od dátumu zakúpenia, najneskôr však 2 roky od dátumu výroby.

DEVI záručné podmienky

Podpora

Hľadáte konkrétne informácie o produkte?

Hľadáte špecifické informácie o produktoch pre nové alebo už nainštalované produkty? 

Kontaktujte našu technickú podporu pre viac informácií.

 

Technická podpora