S Icon2™ sa všetko deje rýchlejšie – iba 9 minút!
Danfoss Icon2™ je navrhnutý s menším počtom komponentov a navádzaním v aplikácii pre veľmi rýchlu a bezproblémovú inštaláciu. Poskytuje presné a efektívne ovládanie podlahového vykurovania s kompatibilitou s inteligentnými domácnosťami a flexibilitou, aby sa zmestili do každej aplikácie.
Hlavná jednotka Icon2™ navrhnutá ako riešenie všetko v jednom
Systém Danfoss Icon2™ je možné nakonfigurovať ako drôtový, bezdrôtový alebo kombinovaný systém.
Do jedného systému je možné pripojiť až 15 izbových termostatov (alebo 15 vykurovacích okruhov). Jedným izbovým termostatom je možné riadiť systémy vykurovania a chladenia.
Vlastnosti a výhody
Rýchly pohľad na systém Danfoss Icon2™
Systém Danfoss Icon2™ ponúka presné a účinné riadenie teplovodného podlahového vykurovania. Navyše je kompatibilný s inteligentnou domácnosťou a hodí sa tak takmer pre každú aplikáciu.



Automatické vyváženie
Optimálne vyváženie v každej miestnosti
S automatickým vyvážením systém Danfoss Icon2™ redukuje prietok kratších podlahových okruhov v malých miestnostiach a uprednostní dlhšie podlahové okruhy vo veľkých miestnostiach v čase, keď existuje vysoká požiadavka na vykurovanie. Tým je dosiahnuté, že dostupné množstvo tepla sa rozdelí do všetkých miestností tak, aby prinieslo používateľom maximálne možný komfort a účinnosť.
Výhody automatického vyvažovania
Úspora energie
Vyvážený systém efektívne funguje s nižšou teplotou vody na vstupe
Jednoduchý dizajn
Nie sú potrebné žiadne výpočty, pretože systém Danfoss Icon2™ sa o všetko postará
Jednoduchá inštalácia
Nie je potrebné prednastavenie
Komfort
Presnejšia teplota miestností vo všetkých častiach domu
Kompatibilný s inteligentnou domácnosťou
Systém Danfoss Icon2™ je možné jednoducho prepojiť s produktmi Danfoss Ally™ a je možné ho ovládať pomocou aplikácie Danfoss Ally, takže koncoví používatelia môžu využívať všetky výhody skutočne inteligentného systému vykurovania.
Brána Danfoss Ally™ je jediné ďalšie zariadenie, ktoré potrebujete na pripojenie do cloudu a navyše získate všetky funkcie inteligentného vykurovania.
Systém Danfoss Icon2™, je založený na protokole Zigbee 3.0, ktorý je najrozšírenejším a najrýchlejšie sa rozvíjajúcim protokolom pre riešenie inteligentných domácností, komunikuje rovnakým bezdrôtovým jazykom ako nespočetné množstvo ďalších zariadení inteligentnej domácnosti po celom svete.
Získajte viac informácií o systéme Danfoss Ally™ a výhodách inteligentného vykurovania tu
Inštalácia nebola nikdy jednoduchšia!
Montáž pomocou magnetov
Nielen hlavná jednotka Danfoss Icon2™ sa rýchlo a ľahko inštaluje. Systém Danfoss Icon2™ vám tiež dáva nové možnosti umiestnenia termostatov. Bezdrôtové termostaty je možné jednoducho umiestniť kamkoľvek chcete. Stačí pritlačiť malý magnet k stene v požadovanej polohe a uchytiť termostat.
Elegantné termostaty
Bez ohľadu na to, či si vyberiete drôtovú alebo bezdrôtovú verziu, získate elegantný termostat s dotykovým displejom, ktorý splynie s okolím. Všetky sú kompaktné a elegantné a majú citlivý dotykový displej, ktorý sa automaticky vypína, takže je 99% času vypnutý a splýva s prostredím.
Ikonický dizajn v káblových verziách
- Montáž do steny alebo na stenu
- Iba dva káble pre jednoduchšiu inštaláciu
- Automatické vypínanie obrazovky
- Rámček je možné vymeniť za obľúbený rámček niektorého z výrobcov rámčekov vypínačov (Busch-Jaeger, Gira, Berker a Merten - kompatibilný iba pre nástennú verziu)
Nástroje a aplikácie
Jednoduché nastavenie a výber produktov
Pomocou niekoľkých jednoduchých krokov môžete jednoducho špecifikovať presné kódy potrebné pre váš ďalší projekt podlahového vykurovania a exportovať prehľad ako PDF súbor, ktorý jednoducho odovzdáte vášmu zákazníkovi.
Stiahnite si Installer App alebo si otvorte verziu priamo v prehliadači pomocou odkazov nižšie:
Toto je tiež cesta k prístupu k nástroju na prednastavenie podlahového vykurovania a získanie správneho prednastavenia pre každý okruh. Určte dĺžky okruhov a vypočítajte prednastavenia pre vaše rozdeľovače podlahového vykurovania výberom typu a rozmeru rúrky podlahového kúrenia, definujte tepelné straty a rozdeľte miestnosti do okruhov.
Prečítajte si viac informácií o Installer App tu
Záruka
Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Najlepšie komponenty vo svojej triede poskytujú spoľahlivý výkon. Regulácia podlahového vykurovania Danfoss Icon2™ uspokojí požiadavky rôznych aplikácií vďaka najlepšej technológii vo svojej triede a 5-ročnej záruke. Odporúčame inštaláciu odporníkom.