Najlepší PICV vo svojej triede s dizajnom odolným voči usadzovaniu a upchávaniu
Danfoss AB-QM bol prvým regulačným ventilom svojho druhu pre aplikácie vykurovania a chladenia HVAC. AB-QM 4.0 je jeho nástupcom ďalšej úrovne.
Základné princípy sa nezmenili; Ide o regulačný ventil s automatickým obmedzením prietoku a zabudovaným regulátorom diferenčného tlaku. Riadiaci výkon je veľmi presný a ventil má – stále – jedinečnú autoritu ventilu 100 %.
Ale hodnota, ktorú poskytujú ventily AB-QM 4.0, sa výrazne zlepšila. AB-QM 4.0 je najlepší PICV vo svojej triede v súčasnosti na trhu. AB-QM 4.0 je k dispozícii v DN 15 až DN 32. Existujú verzie s testovacími zástrčkami a bez nich. A verzie s vnútorným alebo vonkajším závitovým pripojením. Prietoková kapacita sa zvyšuje na široký rozsah 20 l/h až 5 000 l/h a dá sa presne merať pomocou meracieho prístroja PFM 1000 cez Bluetooth na zariadeniach iOS a Android.
AB-QM 4.0 je navrhnutý tak, aby bol nepopierateľne najlepším PICV na trhu. Má napríklad dizajn odolný voči usadzovaniu a upchávaniu, nominálny tlak PN25, presné meranie prietoku a obojsmerné plnenie a preplachovanie. Tieto poskytujú mnoho výhod pre projektantov, inštalatérov a koncových užívateľov.
PICV zvyšujú energetickú účinnosť vykurovacích a chladiacich systémov HVAC. AB-QM 4.0 je určený pre koncové jednotky, ako sú fancoilové jednotky, stropné vykurovanie a chladenie a chladiace trámy. Vybavené jedným z našich pohonov presne regulujú teplotu v miestnosti a zlepšujú vnútornú klímu. V prípade, že je vybavený naším digitálnym pohonom NovoCon S, umožňuje systémy HVAC 4.0 pre inteligentné budovy s riešeniami internetu vecí (IoT).
Výhody




AB-QM 4.0 - Produktový rad
Portfólio AB-QM 4.0 ponúka širokú škálu možností pre všetky hydronické aplikácie HVAC, ako sú jednotky Fan Coil, chladiace trámy a sálavé panely. Tu je rýchly pohľad na množstvo možností:
- DN 15 v nízkom prietoku, normálnom prietoku a vysokom prietoku pre projektované prietoky od 20 do 1200 l/h, s testovacími zátkami alebo bez nich, s vnútorným alebo vonkajším závitom
- DN 20, v nízkom prietoku, normálnom prietoku a vysokom prietoku pre projektované prietoky od 110 – 1900 l/h, s testovacími zátkami alebo bez nich, s vnútorným alebo vonkajším závitom
- DN 25, v normálnom prietoku a vysokom prietoku pre návrhové prietoky od 230 – 3800 l/h, s testovacími zátkami, s vnútorným alebo vonkajším závitom
- DN 32, v normálnom prietoku a vysokom prietoku pre návrhové prietoky od 360 – 5000 l/h, s testovacími zátkami, s vnútorným alebo vonkajším závitom
Pre každý ventil veľkosti DN je tiež možnosť použiť izolačnú stupnicu na minimalizáciu tepelných strát z ventilov a zjednodušenie celkovej izolácie vykurovacieho systému.

Novinka: AB-QM 4.0
Pripravte sa na ďalšiu úroveň hodnoty vašich návrhov PICV.
AB-QM 4.0 Flexo
Zvýšte flexibilitu a ušetrite čas počas inštalácie, uvádzania do prevádzky a servisu jednotiek Fan Coil (FCU) s AB-QM 4.0 Flexo. Je to vopred zmontovaná a tlakovo testovaná spojovacia sada, navrhnutá pre zvýšenú flexibilitu inštalácie a prefabrikované projekty. Súprava pozostáva z AB-QM 4.0, dvoch 3-cestných guľových ventilov, sitka, vypúšťacieho ventilu a troch testovacích konektorov na meranie tlaku alebo prietoku. S tým poskytuje súprava riešenie 8 v 1 pre hydraulické vyváženie, riadenie, meranie, inštaláciu, preplachovanie, plnenie, vypúšťanie a servis fan-coilových jednotiek, na ktorých sú nainštalované.
AB-QM 4.0 Flexo je k dispozícii v DN15 a DN20. Súpravy v DN15 obsahujú ventil AB-QM 4.0 PICV s nízkym prietokom, normálnym prietokom alebo vysokým prietokom, pokrývajúci konštrukčné prietoky od 20 – 1200 l/h. Súpravy DN20 sa dodávajú s ventilom Normal Flow alebo High Flow AB-QM 4.0 a prevedením krytu s prietokmi od 110-1900 l/h.
Pre obe DN15 a DN20 sady sú k dispozícii zodpovedajúce flexibilné, nerezové, rúry a EPP izolácie.