..........................................................................................................................................
Požiadavky na chladenie a riadenie v chemických a farmaceutických výrobných procesoch sú prísne. Môžu sa používať len výrobky schválené pre určité tlakové rozsahy a náročné prevádzkové prostredia. Vďaka našim dlhoročným a odborným znalostiam v tejto priemyselnej oblasti, v kombinácii s kvalitnými výrobkami Danfoss, si zaistíte celkovú spoľahlivosť, dlhú životnosť, vysoký výkon a perfektnú energetickú účinnosť celého zariadenia.
Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si našu príručku:
"Príručka projektanta pre chemický priemysel", ktorá ponúka 64 strán podrobných informácií v českom jazyku.

Udržiavame vás v pohybe
Poznáme prostredie chemického priemyslu a vieme, že váš závod nikdy nespí. Musí fungovať spoľahlivo deň čo deň, v tých najnáročnejších podmienkach a bez neočakávaných odstávok. V spoločnosti Danfoss Drives vám to umožníme vďaka frekvenčným meničom najvyššej kvality, ktoré vás udržia v pohybe.
Dohodnite si online stretnutie s jedným z našich odborníkov na energetickú účinnosť v chemickom priemysle a zistite, ako podporujeme váš priemysel pri presadzovaní environmentálnych zmien a znižovaní nákladov.


Najlepšie frekvenčné meniče vo svojej triede pre chemické závody
Aby váš chemický závod fungoval na špičkovej úrovni, potrebujete frekvenčné meniče, ktoré poskytujú špičkový výkon. Naše vysokokvalitné frekvenčné meniče, navrhnuté na základe desaťročí priemyselného know-how, poskytujú vysokú spoľahlivosť a veľkú robustnosť vo svojej triede. Ich špičková energetická účinnosť znižuje celkové náklady na vlastníctvo a znižuje vašu uhlíkovú stopu, čím vám pomáha plniť svetové klimatické ciele. Okrem toho sú v našich meničoch zabudované funkcie prediktívnej údržby a monitorovania stavu, ktoré vďaka svojej inteligencii zabezpečujú dlhodobú funkčnosť vašich systémov. Naše meniče sú tiež plne kompatibilné s akýmkoľvek motorom alebo systémom, takže môžete prevádzkovať optimálny systém pre váš závod. Vyberte si spoločnosť Danfoss za svojho partnera a môžete sa spoľahnúť, že vás udržíme v pohybe.

Ako vám frekvenčné meniče Danfoss zabezpečujú prevádzku?
Aby sme splnili potreby chemického priemyslu, naše frekvenčné meniče sa zameriavajú na štyri kľúčové oblasti, ktoré zabezpečujú vyšší výkon a nižšie prevádzkové náklady.

Spoľahlivosť a robustnosť
Život v chemickom závode je náročný. Agresívne plyny a prostredie môžu poškodiť súčiastky zariadenia, kontaminácia chladiaceho vzduchu môže spôsobiť nezvratné poškodenie dosiek plošných spojov alebo tesnení. Preto je nevyhnutné hľadať výrobky, ktoré sú dostatočne spoľahlivé a odolné, aby zvládli náročné podmienky chemickej výroby. Všetky naše frekvenčné meniče majú štandardne lakovanú dosku s plošnými spojmi v kat. 3C2 a pre chemický priemysel vždy ponúkame možnosť dodatočných lakovaných dosiek v kat. 3C3, napríklad v kombinácii s vyšším krytím IP (IP66, príp. IP69). Pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (Ex) máme riešenie zabudované do frekvenčného meniča a vieme prevádzkovať meniče pri teplotách okolia od -25 °C do +50 °C.

Energetická účinnosť
Všetky naše frekvenčné meniče sú vysoko energeticky účinné, čo pomáha zvyšovať návratnosť investície do zariadenia a znižovať celkové náklady na vlastníctvo. Majú jedinečný systém chladenia tzv. zadným kanálom, ktorý znižuje potrebu dodatočného chladenia alebo inštalácie klimatizácie. K tomu všetkému patria aj inteligentné nástroje, ktoré znižujú spotrebu energie a opotrebovanie zariadenia. Široká škála typov a výkonov znamená, že sa môžete rozlúčiť s predimenzovanými meničmi a zároveň znížiť spotrebu energie.

Jednoduchšie a úspornejšie systémy
Naše frekvenčné meniče sa dajú používať so 150m tieneným alebo 300m netieneným káblom už od 1,5 kW bez akýchkoľvek dodatočných výstupných filtrov na pripojenie motorov. To šetrí investície, eliminuje dodatočné nároky na priestor, znižuje celkové systémové straty a zabezpečuje nominálny krútiaci moment na hriadeli motora tým, že zabraňuje poklesu napätia na filtri.

Funkcia prediktívnej údržby a monitorovania na základe stavu zariadenia
Majte svoje zariadenie alebo celú výrobnú linku pod kontrolou vďaka funkciám prediktívnej údržby a monitorovania na základe stavu, ktoré sú zabudované v našich frekvenčných meničoch. Vďaka funkciám, ktoré sa skrývajú pod skratkou CBM, predĺžite dobu prevádzkyschopnosti vášho motora, aplikácie, systému a predĺžite životnosť vašich aplikácií a udržateľnosť celého systému.
Naše frekvenčné meniče fungujú aj ako senzory, dokážu analyzovať a vyhodnocovať zozbierané údaje a vďaka voľnosti pripojenia k nadriadeným systémom - či už ide len o PLC, vašu internú sieť alebo sa zameriavate na cloudové riešenie, sme pripravení a ponúkame najnovšie riešenia v oblasti automatizácie. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o našich možnostiach monitorovania a predpovedania stavu zariadení.

Integrované dáta a ich analýza bez cloudových riešení
Vďaka integrovanému spracovaniu dát a analytickým funkciám zabudovaným v našich meničoch máte údaje vašej aplikácie pod kontrolou. Dokážeme bezproblémovo skombinovať to najlepšie z edge computingu (hraničnej architektúry), integrácie cloudu a priemyselného internetu vecí (IoT) a poskytovať Vám potrebné údaje, ktoré pomôžu naplno využiť potenciál vašej aplikácie a systému - a to tempom, ktoré vám vyhovuje.
Ekosystém frekvenčných meničov




Bez ohľadu na to, či zariadenie prevádzkujete alebo navrhujete, my vás udržíme v pohybe
V použití správnych frekvenčných meničov existuje obrovský nevyužitý potenciál. Naše kvalitné meniče vám umožnia navrhnúť alebo prevádzkovať optimálny systém presne podľa vašich potrieb. Môžete použiť akýkoľvek typ motora alebo pripojiť meniče k akejkoľvek dátovej zbernici, cloudu alebo analytickej platforme. Sme Danfoss - globálna, celosvetová spoločnosť - čo znamená, že máme frekvenčné meniče vždy k dispozícii - bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Ste pripravení zistiť, ako vás udržíme v neustálom chode?


Prípadové štúdie
Komponenty pre frekvenčné meniče
Naše VLT® AutomationDrive FC 301, FC 302 a VACON NXP Air Cooled sú najobľúbenejšie a najvšestrannejšie samostatne stojace frekvenčné meniče v našom chemickom portfóliu. Dodržiavajú najvyššie štandardy kvality, spoľahlivosti a energetickej účinnosti a v prípade potreby výmeny sú vždy k dispozícii.

VACON® NXP Air Cooled
Navrhnutý pre širokú škálu náročných aplikácií so zameraním na veľké výkony a systémové frekvenčné meniče.
Systémy frekvenčných meničov
Ak prevádzkujete zložitejšie aplikácie, ktoré musia fungovať, naše systémy frekvenčných meničov sú presne to, čo potrebujete. S našimi VACON NXP System Drive a VLT® AutomationDrive FC 302 System Drive získate plne konfigurovateľný rad frekvenčných meničov, ktoré je možné vyrobiť podľa ľubovolnej špecifikácie.

VACON® NXP System Drive
Konfigurovaný a zostavený podľa vašich potrieb, či už potrebujete ovládať jeden alebo viacero motorov