Optimalizácia zmierňovania harmonických
Zmiernenie harmonických vplyvov pri zabezpečení čo najefektívnejšej prevádzky vášho systému môže byť náročné.
V spoločnosti Danfoss Drives vám pomôžeme udržať vaše energetické zisky v zelených číslach tým, že vám poskytneme riešenie harmonických navrhnuté pre váš podnik - a systém.

Ako môžu harmonické zasahovať do vášho systému?
Harmonické sú napätia a prúdy, ktoré majú frekvenčné zložky, ktoré znečisťujú čistý sínusový priebeh v obvode striedavého prúdu a v konečnom dôsledku skresľujú hlavné napätie. Aby sa situácia ešte viac skomplikovala, čím väčší počet spínacích zariadení výkonovej elektroniky na mieste máte, tým väčší je stupeň skreslenia. Nech ich máte akokoľvek veľa, výsledky sú rovnaké: harmonické rušenie ovplyvňuje spoľahlivosť, zvyšuje náklady a ovplyvňuje celkovú kvalitu výrobku.
A hoci sú tieto problémy rozšírené, problémy, ktoré predstavujú - a opatrenia potrebné na ich riešenie - sa líšia od systému k systému.
Čo sa stane, keď neprijmete žiadne opatrenia?
Nadmerné harmonické skreslenie sieťového napájania znamená, že zdroj prenáša nielen zložky s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz, ale aj zložky s vyššou frekvenciou. Tieto zložky nemôžu elektrické zariadenia využiť, a preto môžu byť účinky harmonického skreslenia vážne:



Ako môžu pomôcť pohony Danfoss

Posvieťte si na výkon vášho systému s MyDrive® Harmonics
Pomocou nástroja MyDrive® Harmonics vypočítajte harmonické rušenia vo vašom systéme - a navrhnite harmonické riešenie na zmiernenie harmonických vplyvov, ktoré bude vyhovovať vašim potrebám.
Jednoducho použite priložený simulátor výkonu obvodu na simuláciu svojho systému, aby ste presne určili, kde je potrebné vykonať zmeny.
A čo najefektívnejšie riadiť harmonické.

Chcete sa dozvedieť viac o harmonickom skreslení?
Nechajte nášho rezidentného experta Gregersa Geilagera, aby vám ukázal, ako na to. Pozrite si rozhovor a zistite, čo Gregers hovorí o harmonickom rušení a ako sa s ním vysporiadať čo najefektívnejším spôsobom - pri optimalizácii vášho systému.
Maximalizujte výkon systému pomocou našich riešení na zmiernenie harmonických


Produkty




Danfoss Drives - Kto sme?
Od roku 1968, keď sme svetu predstavili naše frekvenčné meniče, sme lídrom v oblasti elektromotorov. Využívame naše nadšenie a desaťročia skúseností v širokej škále priemyselných odvetví, aby sme mohli dodávať pohony a meniče výkonu, ktoré fungujú s akýmkoľvek motorom alebo systémom.