![](/media/3nkjvg3s/top-banner-2x.jpg?width=840&height=3840&rnd=132971628102270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Objavte novú dimenziu
Čaká na vás nová dimenzia. Kde sa otvorené, prepojené a inteligentné systémy stávajú novou realitou. Realita stelesnená v novom druhu frekvenčného meniča. Rad iC7 od spoločnosti Danfoss Drives je portálom do novej éry príležitostí vo vašom odvetví – udržateľným a energeticky efektívnym spôsobom.
![](/media/0lxhahyo/img-ôçô-625x417-1-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
iC7-Automation
Vyšší výkon a presnosť než kedykoľvek predtým
Používanie všestranných meničov bude znamenať skutočný rozdiel – bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobíte. Meniče sú navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúce, energeticky účinné, riadenie motora a možnosti prediktívnej údržby so zabudovaným šifrovaním. Pre tie najvýkonnejšie systémy.
![](/media/sahjk3qw/img-ôçô-625x417-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
iC7-Marine
Pre vysoký výkon s nízkymi emisiami
Optimalizácia vašich aplikácií si vyžaduje inteligentné meniče navrhnuté na zlepšenie času prevádzky. Výkonné meniče, ktoré povedú k vyššiemu výkonu plavidla so zníženými emisiami. Spoľahlivé meniče, vďaka ktorým budú vaše systémy schopné zvládnuť akékoľvek prostredie alebo pracovné zaťaženie.
![](/media/sahjk3qw/img-ôçô-625x417-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
iC7-Hybrid
Inteligentná premena energie na podporu energetickej transformácie
Aby sme dekarbonizovali náš svet, musíme podporovať elektrifikáciu dopravy, priemyslu a rast obnoviteľnej energie. Využívanie inteligentných, efektívnych a flexibilných výkonových meničov pre hybridné alebo plne elektrické systémy. Výkonové meniče navrhnuté tak, aby vám pomohli splniť vaše klimatické ciele so ziskom.
Nová dimenzia možností
Zažite novú éru kvality. K dispozícii je celý rad meničov, ktoré boli navrhnuté tak, aby otvárali nové spôsoby zvyšovania výkonu jednotlivých aplikácií alebo celých systémov. Pokiaľ ide o hardvér a softvér, potrebujete meniče, ktoré budú vždy spĺňať najvyššie možné štandardy kvality a spoľahlivosti – pre predvídateľný a opakovateľný výkon vašich aplikácií.
![](/media/ogvphzgt/rectangle-copy-8-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/1t3lniv4/lpco2-tank-2-copy-2-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/440bwn1x/mask-group-23-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Menič iC7 od spoločnosti Danfoss](/media/iescf2nf/a-better-tomorrow-is-driven-by-drivers-ôçô-á1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Lepšia budúcnosť je úzko spojená s frekvenčnými meničmi
Nech ste kdekoľvek a bez ohľadu na váš systém, potrebujete riešenia frekvenčných meničov optimalizované pre konkrétnu aplikáciu. Spoľahnite sa na partnera, ktorý dokáže ponúknuť jedinečné služby a podporu.
Používanie meničov, ktoré zmenia spôsob fungovania vašich elektrických motorov, otvárajú novú úroveň presnosti procesov, energetickej účinnosti a zníženia emisií. Okrem toho zlepšujú hybridizáciu a elektrifikáciu.
8 % – to je potenciál, ktorý majú frekvenčné meniče pre životné prostredie
Vedeli ste, že ak by bol v každej jednej aplikácii, v ktorej je to možné, nainštalovaný frekvenčný menič, ušetrili by sme potenciálne 8 % všetkej elektriny spotrebovanej na našej planéte? Správnymi krokmi môžete tento potenciál urýchliť.
iC7-Automation
![](/media/oa4pjssf/top-banner-2x.jpg?width=840&height=3840&rnd=132971632018930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Frekvenčné meniče iC7-Automation od spoločnosti Danfoss
Pre spoľahlivé a špičkové aplikácie potrebujete kompaktné meniče, ktoré prinesú do stredobodu vašej prevádzky univerzálne a inteligentné technológie. Prelomové frekvenčné meniče navrhnuté so zreteľom na dokonalosť – poskytujú vyšší výkon a presnosť než kedykoľvek predtým.
Vďaka univerzálnym a plne flexibilným meničom, ktoré sú navrhnuté tak, aby bez problémov zapadli do vašich systémov, a aby fungovali presne tak, ako požadujete.
![](/media/onie0vci/cutting-edge-img-ôçô-734x489-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Najmodernejšie riadenie motora
Vďaka radu iC7 si užijete vylepšený výkon s viacerými zabudovanými snímačmi a zvýšeným výpočtovým výkonom. Vďaka silnej odozve krútiaceho momentu sa tento menič dokáže efektívne vysporiadať s náhlym ťažkým zaťažením, aby zabezpečil spoľahlivú prevádzku.
Rýchle uvedenie do prevádzky: menič inteligentne rozpozná vami zvolenú technológiu motora a rýchlo sa prispôsobí tak, aby sa dosiahol optimálny výkon.
![](/media/mauhjr2e/connect-with-confidence-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Majte istotu pri pripojení
Užite si novú dimenziu zabezpečenia s gateway technológiou, cloudom a analytickými platformami pre priemyselný internet vecí (IoT). Prvý hardvér s kryptografickými čipmi na svete v rade iC7 znižuje riziko a zaisťuje spoľahlivé pripojenie.
Pre ešte hlbšiu analýzu a vizualizáciu systému – v bezpečnom prostredí. Úplne prvý zabezpečený frekvenčný menič vám poskytuje lepšiu ochranu než kedykoľvek predtým.
Všestranné a vysokokvalitné frekvenčné meniče pre množstvo priemyselných odvetví
Používajte plne flexibilné frekvenčné meniče, ktoré dokonale kombinujú kvalitný hardvér a softvér, takže môžete presne ovládať bežné aj presnejšie aplikácie. Získajte meniče, ktoré si môžete prispôsobiť svojim potrebám, vrátane možnosti pridania vlastných funkcií.
![](/media/igfeepqd/let-intelligence-set-you-free-ôçô-407x271-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/u0hidyaq/gain-the-flexibility-you-need-ôçô-407x271-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/nsam4r4i/future-proof-your-systems-for-decades-to-come-ôçô-407x271-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Dekantovanie a odstreďovanie
Separujte efektívne a presne so zabezpečeným pripojením
Tieto frekvenčné meniče zachytávajú brzdnú energiu na optimalizáciu efektivity procesu a fungujú s vysokou presnosťou aj napriek vibráciám a odchýlkam procesu.
Tunelovanie a drvenie
Skalopevná spoľahlivosť pre výkon s vysokým účinkom
Neprekonateľná kompenzácia rázovej záťaže a prevádzková stabilita bez ohľadu na podmienky siete. Pre robustnú produktivitu, rok čo rok.
Vstúpte do novej dimenzie
Rad iC7 je založený na troch princípoch: inteligencia, príprava na budúcnosť a všestrannosť – s neprekonateľnou kvalitou vo svojom jadre. Robustné frekvenčné meniče, ktoré budú fungovať dokonca aj pri tých najsilnejších vibráciách a nárazoch. Vyzbrojené vynikajúcim tepelným výkonom. Pre efektívnejšie vybavenie, ktoré vydrží dlhšie, dokonca aj v odľahlých a náročných prostrediach.
![](/media/fcrdzocz/automation-industrial-iot-ready.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/qvynubnn/automation-smaller-and-stronger.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/seobg1ks/automation-more-accurate-than-ever.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/dwmdcmth/ready-for-industrial-iot-ôçô-á1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Inteligentné zabezpečenie
Vaše systémy pripravené na priemyselný internet vecí (IoT)
Pripravte svoje systémy na ďalšie desaťročia prechodom na rad meničov iC7-Automation s prvotriednym cloudom a zabezpečením systému priemyselného internetu vecí. Môžete tak získať čo najvyšší výkon svojich aplikácií bez toho, aby ste sa museli starať o to, kde a ako sú vaše údaje uložené..
Hardvér založený na vynikajúcej ochrane
Úplne prvý zabezpečený menič v odvetví udrží vaše systémy dobre chránené vďaka zabudovanému šifrovaciemu hardvéru, chránenému firmvéru a schopnostiam šifrovaného prenosu údajov.
![](/media/qvynubnn/automation-smaller-and-stronger.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Energetická hustota
Menšie a pevnejšie
Šetrite náklady a zlepšite celkovú spoľahlivosť svojich systémov pomocou aplikácií, ktoré poskytujú vyšší výkon krútiaceho momentu – pri menšej veľkosti. Používajte meniče, ktoré sú mimoriadne výkonné vďaka pokrokom v technológii chladenia pomocou tepelných trubíc.
Kapacity pri preťažení
Aby ste sa pripravili na akúkoľvek výzvu, potrebujete frekvenčné meniče s vysokou kapacitou pri preťažení. A to platí pre aplikácie bežiace pri nemennom alebo pomaly sa meniacom zaťažení, ako aj pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššie krátkodobé preťaženie a prevádzku s konštantným krútiacim momentom.
Zabudované snímače
Vďaka použitiu frekvenčných meničov so zabudovanými snímačmi budete môcť presnejšie určiť sieťové napätie a frekvenciu, znížiť harmonické hodnoty a zlepšiť riadenie motora, kvalitu napájania a spôsob, akým vaše aplikácie reagujú na poruchy.
![](/media/tl3fvppm/more-accurate-than-ever-ôçô-á1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Riadenie motora
Presnejšie ako kedykoľvek predtým
Dokonalosť v automatizácii vyžaduje optimálne riadenie motora a frekvenčné meniče, ktoré poskytujú vysoký výkon už od začiatku. Preto je každý frekvenčný menič iC7 vybavený viacerými snímačmi pre rýchle prispôsobenie a celkovo lepší výsledok. Pre vás to znamená čokoľvek, od rýchlejších reakcií pri rýchlom rozbehu až po lepšiu reguláciu teploty.
Modularita
Vychutnajte si špičkové výsledky bez ohľadu na vašu aplikáciu. Používanie meničov s plnou kompatibilitou motora, pripojenia, brány, cloudu a analytickej platformy.
Kvantifikovateľné výhody
Prvotriedny výkon pri nízkych otáčkach s otvorenou slučkou umožňuje pomocou nových originálnych riadiacich algoritmov spoľahlivo udržiavať konštantný krútiaci moment aj napriek poklesu rýchlosti. Okrem toho, konzistentne rýchla odozva maximalizuje výkon stroja znížením odchýlok oneskorenia medzi zbernicou Fieldbus a motorom takmer na nulu.
Frekvenčné meniče
Plné sily. Menšie ako kedykoľvek predtým.
Vzduchom chladené moduly systému
Špičková energetická hustota. Navrhnuté na rýchlu integráciu.
Skriňové meniče
Pre efektívnejší systém a optimálnu jednoduchosť používania.
Kvapalinou chladené moduly systému
Ultraštíhla konštrukcia s väčšou silou. Spoľahlivé v náročných podmienkach.
iC7-Marine
![](/media/15xakw3p/image-1-2x.jpg?width=840&height=3840&rnd=132971646337330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Meniče iC7-Marine od spoločnosti Danfoss
Na navigáciu v náročných lodných aplikáciách potrebujete súbor všestranných meničov navrhnutých tak, aby ste z oceánskych a vnútrozemských plavidiel vyťažili maximum. Frekvenčné meniče, ktoré vám pomôžu znížiť spotrebu energie a emisie, a zároveň poskytnú bezkonkurenčný výkon a bezprecedentný merný výkon. Aby vaše systémy fungovali lepšie bez ohľadu na aplikáciu a prostredie. Na dlhšie.
![](/media/bixolbax/intelligence-ôçô-734x489-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Inteligencia
Pripravte svoje systémy pre budúcnosť a predĺžte životnosť svojich aplikácií pomocou inteligentnejších meničov, ktoré vám poskytnú slobodu pri pripájaní a distribúcií inteligencie presne tak, ako chcete – bez ohľadu na to, či ide o EDGE, cloud alebo námorný komunikačný systém.
Námorný priemysel je čoraz inteligentnejší, čo znamená, že potrebujete frekvenčné meniče so zabudovanými softvérovými funkciami a špičkovým výpočtovým výkonom, ktoré vám pomôžu udržať si náskok. Frekvenčné meniče, ktoré využívajú inteligentné algoritmy na poskytovanie špičkovej rýchlosti, riadenia krútiaceho momentu a presnosti. Pre aplikácie, ktoré vydržia dlhšie – a poskytnú vám lepšie fungujúce plavidlá.
![](/media/e1bb5joj/marine-power.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Zvýšte výkon
Naše meniče radu iC7 sme navrhli tak, aby boli výkonnejšie a kompaktnejšie ako kedykoľvek predtým. Využívajú obrovský pokrok v oblasti výkonu a vysokého krútiaceho momentu – pri súčasnom znížení priestorových požiadaviek na minimum. Aby ste vo svojich inštaláciách získali viac priestoru pri akýchkoľvek námorných aplikáciách, na ktoré sa zameriavate.
S veľkým výkonom prichádza aj skvelé riadenie tepla – to najlepšie, aké existuje. Pomôže vám optimalizovať priestor a prenos tepla pri súčasnom znížení veľkosti elektrických miestností, ako aj požiadaviek na chladenie na palube. Vybavíme vás veľmi spoľahlivými systémami, ktoré si na šírom mori vždy udržia chlad bez ohľadu na to, ako je horúco.
Pohon lodnej skrutky
Vyťažte maximum zo základných špičkových aplikácií
Využite frekvenčné meniče, ktoré sú ľahko prispôsobiteľné všetkým štandardným hnacím motorom. Či už potrebujete optimalizovať účinnosť pohonu lodnej skrutky na zaoceánskych plavidlách alebo chcete vyťažiť maximum z diesel-elektrického hybridného systému na osobnom trajekte.
Navijaky
Optimalizujte rýchlosť aj kontrolu napnutia – a ešte viac
Použite pokročilé ovládacie prvky mechanických bŕzd na zmiernenie namáhania prevodov a bŕzd, optimalizáciu riadenia rýchlosti a napnutia a na udržanie stabilnej polohy nákladu – s možnosťou zdieľania záťaže, vďaka ktorej dokáže viacero motorov poháňať ten istý navijak.
Prinášame novú dimenziu
Vďaka výnimočnému mernému výkonu, štandardnému riadeniu tepla a jednoduchosti systémovej integrácie vám rad iC7 poskytne prvotriednu presnosť pri riadení motora a modulárnu riadiacu kapacitu. Aby ste mohli optimalizovať náročné aplikácie a zároveň znížiť celkové požiadavky na priestor.
![](/media/hbanavnd/marine-secure-and-intelligent.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/41zfbftd/marine-smaller-and-stronger.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/wcvblkc4/marine-rapid-and-accurate.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/3ntdrma3/crypto-chip-ôçô-á1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Zabezpečenie
Skombinujte bezpečnosť a inteligenciu
Pripravte svoje systémy na ďalšie desaťročia prechodom na rad meničov iC7-Marine s prvotriednym cloudom a zabezpečením systému internetu vecí (IoT). Môžete tak získať čo najvyšší výkon svojich aplikácií bez toho, aby ste sa museli starať o to, kde a ako sú vaše údaje uložené..
Dokonalé zabezpečenie
Udržujte svoje systémy dobre chránené pomocou úplne prvého zabezpečeného meniča v odvetví so vstavaným šifrovacím hardvérom, chráneným firmvérom a možnosťami prenosu šifrovaných údajov.
Väčšia flexibilita – pripravený na čokoľvek
Unikátne kvapalinou chladené moduly poskytujú architektúru, ktorú potrebujete na dosiahnutie maximálnej flexibility. V integračnej jednotke pod každým modulom je ukrytá vysokointegrovaná koncepcia výkonových možností. Integračná jednotka je vopred zapojená a nakonfigurovaná s jednoduchými zásuvnými prípojkami pre chladiace médium. Predný prístup zaisťuje rýchlu inštaláciu a vykonávanie servisu.
Vďaka extrémne vysokej spoľahlivosti a širokej škále typových schválení je frekvenčný menič pripravený na akúkoľvek cestu: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS a CCS. Využite ultranízke harmonické skreslenia prúdu THDi na ochranu vašich systémov.
Kvantitatívne výhody
- Získajte potrebné funkcie so širokou škálou voliteľných doplnkov
- Ušetrite čas pri integrácii a servise vďaka paralelnému a predbežnému zapojeniu
- Urýchlite certifikáciu námorných systémov
![](/media/1zfjomdi/half-view-of-man-in-front-of-circle-ôçô-1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Výkon hriadeľa
Dlhší čas prevádzky systému bez poruchy
Zvýšte výkon hriadeľa, rýchlosť a čas odozvy pomocou vysoko flexibilného meniča s inovatívnym ovládaním a pridanými snímačmi. Umožní vám znížiť čas návratnosti a zároveň dosiahnuť vyššiu presnosť a výkon.
Skráťte čas uvedenia frekvenčného meniča do prevádzky
Vďaka detekcii typu motora môžete identifikovať a vyladiť nové motory bez potreby odborných znalostí. Okrem toho môžete zjednodušiť uvedenie hybridných pohonných systémov do prevádzky. Vďaka prístupu k inteligentnému a flexibilnému softvéru vám naše meniče umožnia urýchliť uvedenie systémov do prevádzky.
Plná kapacita snímačov
Vďaka viacerým zabudovaným snímačom budete môcť dosiahnuť oveľa viac, než len zlepšiť riadenie motora a dynamický výkon. Teraz môžete spravovať každý jednotlivý komponent tak, aby vaše systémy reagovali presne podľa potreby.
iC7-Hybrid
![](/media/zvmpsh2y/hybrid-ic7-hybrid-power-converters-from-danfoss-drives.png?width=840&height=3840&rnd=132999277199030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Výkonové meniče iC7-Hybrid od spoločnosti Danfoss
S našimi mimoriadne kompaktnými, inteligentnými a univerzálnymi výkonovými meničmi môžete prispieť k prechodu na ekologickú energiu a udržať si náskok pred konkurenciou pri plnení svojich uhlíkových cieľov. Vďaka nízkym vstupným prekážkam a rozsiahlemu integrovanému súladu je to vaša príležitosť na prechod na elektrifikáciu alebo dosiahnutie vyššieho rastu ziskov vašej existujúcej spoločnosti. Spoločne dokážeme dekarbonizovať a elektrifikovať viac systémov, aby sme získali viac pri nižšej spotrebe energie.
![](/media/jcvllqfb/future-proof-your-business.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Elektrifikujte svoje systémy konkurencieschopne
Pripravte svoje flexibilné a odolné energetické systémy na budúcnosť pomocou inteligentného výkonového meniča, ktorý je kyberneticky bezpečný a škálovateľný, aby pripravil váš proces na inteligentné energetické systémy zajtrajška. Frekvenčný menič iC7-Hybrid bol vytvorený so zameraním na všestrannosť. S ultrarýchlym ovládaním konverzie energie hladko zvláda rýchlu dynamiku konverzie energie a zaisťuje stabilitu. Keďže je optimalizovaný pre akýkoľvek cieľ konverzie energie, môžete ho použiť v inteligentných sieťach alebo mikrosieťach a tiež v striedavých alebo jednosmerných sieťach. Frekvenčný menič iC7-Hybrid ponúka riešenie na konverziu energie pri elektrolýze, skladovaní energie, pobrežných aplikáciách alebo námorných aplikáciách.
![](/media/nowfvaii/520x347px-ic7-hybrid-icon-ac-dc-applications.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Rýchle a presné ovládanie siete – bez ohľadu na okolnosti
Výkonový menič iC7-Hybrid je najvýkonnejší na svete v náročnom prostredí – nevadia mu vibrácie, vysoké teploty ani prach. Jeho vysoký merný výkon znižuje nároky na inštaláciu na 50 % oproti alternatívam odoberajúcim rovnaký prúd. Takže teraz môžete ušetriť miesto a spotrebovať menej chladiaceho výkonu. Vďaka jedinečnej integrácii filtra sa zjednodušia a zrýchlia aj návrh, inštalácia a servisné procesy.
![](/media/niel40v4/1120x747px-ic7-simulation-ss1712678887.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nižšie riziko a rýchlejší vstup na trh
S meničom iC7-Hybrid máte prístup k digitálnym modelom simulácie dvojitého systému, vďaka ktorým nie je potrebné vytvárať prototypy a tým sa urýchľujú fázy návrhu a špecifikácie. Tým, že sú tieto procesy rýchlejšie, jednoduchšie a presnejšie, získate spoľahlivý vysokovýkonný systém, ktorý vás dostane na trh rýchlejšie a s menším rizikom. Modely simulácie sú založené na modelovom návrhu, ktorý zaisťuje, že modely sú vždy platné: aktuálne a presné.
Vstúpte do novej dimenzie inteligencie
Zabudovaná kybernetická bezpečnosť znamená, že sa môžete s istotou pripojiť k internetu vecí (IoT) alebo službe vzdialeného monitorovania, pretože vaše systémy sú dobre chránené pred neoprávneným vstupom. Bez ohľadu na to, či sa využíva technológia EDGE alebo cloud. Ak ste už pripravení na budúcnosť svojho odvetvia, môžete pre svoj systém začať vytvárať výnosy založené na službách. Tento inteligentný výkonový menič vám poskytuje slobodu pri pripájaní a distribúcii inteligencie presne podľa vašich predstáv. Bez ohľadu na oblasť vášho odvetvia vám frekvenčný menič iC7-Hybrid umožňuje predstaviť si nové obchodné modely založené na údajoch ako nikdy predtým.
![](/media/srylyakp/hybrid-marine-and-offshore.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/whcdcfvi/hybrid-shore-power.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/auiee3sj/powertox-key-visual.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4hfbqhxj/create-your-own-grid-1.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/pkefkxqq/you-ve-got-the-power-2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/43wpqawz/optimise-energy-storage-1.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/e3cjj2qg/smaller-and-stronger-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Robustný v nepredvídateľných podmienkach
iC7-Hybrid je dostupný ako kvapalinou chladený variant na konverziu energie s prvotriednou robustnosťou – dokonca aj v nepredvídateľných podmienkach.
Užite si mimoriadne nízke tepelné straty vzduchu a zabezpečte tak nižšie zaťaženie klimatizácie. Ako? Ide o kombináciu elektroniky s krytím IP55 s mechanikou odolnou voči vibráciám a nárazom, kompaktnými kvapalinou chladenými filtrami a vysoko účinným kvapalinovým chladením.
![](/media/j4kpbvvx/1120x747px-ic7-hybrid-simulation-ss1104131759.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Prispôsobiteľné
Rozsiahle štandardné funkcie vám pomôžu rýchlo sa dostať na trh. Prípadne si môžete zvoliť úplnú prispôsobiteľnosť a programovateľnosť pre prispôsobenú používateľskú skúsenosť a funkcionalitu. Vyviňte si vlastnú funkciu v simulačnom prostredí a preneste kód priamo do riadiacej jednotky frekvenčného meniča iC7-Hybrid. Celý čas si môžete byť istí, že vaše práva duševného vlastníctva sú dobre chránené vďaka prvotriednej kybernetickej bezpečnosti.
![](/media/q2tfsoge/hybrid-enjoy-greater-freedom-with-a-grid-converter.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Rýchle a všestranné ovládanie výkonu
Frekvenčný menič iC7-Hybrid vám poskytuje vynikajúci výkon striedavej a jednosmernej siete v aplikáciách, v ktorých je kvalita a spoľahlivosť napájania mimoriadne dôležitá. Rýchle primárne ovládanie otvára nové spôsoby dosiahnutia rýchlej odozvy procesu.