Ceny energií sa v roku 2022 vyšplhajú na rekordnú úroveň. Mnohé spoločnosti sa obávajú o bezpečnosť dodávok energie. Pohľad na regály supermarketov odráža aj náročnú situáciu v nápojovom priemysle: každý týždeň prichádzajú na trh nové nápoje. Konkurencia je silná a marže sú relatívne malé. Aby spoločnosti v nápojovom priemysle v tomto prostredí prežili, musia šetriť každý cent.
To dáva nový impulz na riešenie tém, ktoré sú vždy horúcou ihlou v strategickom programe spoločností: riešenia pre vyššiu energetickú účinnosť, lepšiu udržateľnosť a inteligentné stratégie údržby. To sa oplatí tak globálnym hráčom, ako aj menším spoločnostiam v nápojovom priemysle. Zistite, ako vám môžu pomôcť technologicky vyspelé a najmodernejšie frekvenčné meniče spoločnosti Danfoss Drives.

Pivovar Carlsberg znižuje spotrebu energie o 50 %.
Pivovar Carlsberg v poľskom Brzegu má zariadenia, ktoré šetria elektrickú energiu, vodu a znižujú emísie oxidu uhličitého. Prvé z nich využíva frekvenčné meniče Danfoss VLT® AQUA Drive na spoľahlivé natlakovanie zariadenia. A druhé, ktoré zahŕňa vetranie a klimatizáciu, využíva frekvenčné meniče Danfoss FC 102 na reguláciu parametrov teploty a vlhkosti.
Úspora energie - Úspora energie závisí od technológie a od toho, že aplikácie potrebujú menej energie pri nečinnosti alebo pri čiastočnom zaťažení. Frekvenčné meniče Danfoss vám pomôžu ušetriť energiu.
Plne automatizovaná prevádzka - frekvenčné meniče Danfoss umožňujú rozšíriť možnosti automatizácie vášho zariadenia. Nie každá aplikácia v každom odvetví je rovnaká, ale vďaka programovaniu na mieru môžu zákazníci určiť, ktoré parametre sú pre ich špecifické potreby rozhodujúce.
Testovanie na 100 % zaťaženie - Medzi prijatím objednávky na frekvenčný menič, jeho výrobou a konečnou dodávkou vykonáva spoločnosť Danfoss dôležitý krok konečného testovania na skutočných motoroch.

Webinár pre potravinársky a nápojový priemysel: Zvýšte svoju produktivitu a efektivitu pomocou regulovaných pohonov.
Získajte konkurenčnú výhodu!
Nižšie sa prihláste na odber noviniek spoločnosti Danfoss a ako poďakovanie vám poskytneme odkaz na sledovanie webového seminára Zvýšte svoju produktivitu a efektívnosť pomocou regulovaných pohonov.
Webový seminár sa zaoberá niekoľkými témami:
- Zistite, prečo každý motor potrebuje frekvenčný menič.
- Dozviete sa, ako môžu regulované pohony znížiť počet náhradných dielov.
- Zistite, ako diaľkovo monitorovať systém pomocou frekvenčného meniča.
- Získajte lepšie znalosti o monitorovaní stavu pomocou frekvenčného meniča a o tom, ako zbierať a analyzovať údaje na účely prediktívnej údržby.
Maximalizujte čas prevádzkyschopnosti výroby s frekvenčnými meničmi Danfoss

Technologický prielom: frekvenčné meniče VLT® s monitorovaním stavu (Condition based monitoring) technology: VLT® with Condition based monitoring
Frekvenčné meniče Danfoss VLT® s inteligentným monitorovaním stavu teraz môžu nepretržite monitorovať stav motorov a aplikácií, čo vám umožní včas odhaliť odchýlky základných parametrov, aby ste mohli zasiahnuť skôr, ako negatívne ovplyvnia vašu prevádzku.

DrivePro® Site Assessment
V rámci služby DrivePro® Site Assessment naši vysokokvalifikovaní odborníci posúdia frekvenčné meniče nainštalované vo vašom závode a zhodnotia ich fázu životného cyklu. Na základe tohto posúdenia dostanete servisné riešenie na mieru, ktoré vám umožní optimalizovať dobu prevádzkyschopnosti a znížiť náklady na údržbu.
Táto služba môže byť vykonaná virtuálne pomocou digitálnych nástrojov, ktoré podporujú sociálnu vzdialenosť, alebo osobne vo vašom závode.