Nariadenia a normy týkajúce sa energetickej účinnosti sa po celom svete postupne sprísňujú. Smernica o ekodizajne je legislatívny rámec, ktorý v súčasnosti stanovuje požiadavky na všetky energetické produkty v domácom, komerčnom a priemyselnom sektore v celej Európskej únii. Jej cieľom je zabezpečiť, aby výrobcovia znížili spotrebu energie a vplyv svojich výrobkov na životné prostredie stanovením minimálnych noriem energetickej účinnosti. Tieto požiadavky sa postupne sprísnili.
![](/media/9295/energy_efficiency_table_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Motory, frekvenčné meniče a systémy strojných pohonov sú klasifikované podľa ich energetickej účinnosti. A od januára 2015 je zákonnou požiadavkou, aby nové motory IE2 vyžadovali pri prevádzke v Európe frekvenčný menič. Od júla 2021 sú minimálne požiadavky na účinnosť motora trieda IE3 a od júla 2023 minimálne požiadavky na motory v rozsahu 75-200 kW je IE4. V prípade frekvenčných meničov je minimálna požiadavka IE2 od júla 2021. Norma IEC 61800-9-2 definuje triedy IE pre frekvenčné meniče a tiež triedy IES pre systémy strojných pohonov (kombinácia motora a meniča).
Meniče spoločnosti Danfoss sú už v súlade s najprísnejšími požiadavkami normy IEC 61800-9 pre energetickú účinnosť a sú klasifikované ako IE2.
Online nástroj MyDrive® ecoSmart™ uľahčuje výpočet tried IE a IES podľa normy IEC 61800-9-2.
Využite MyDrive® ecoSmart™ pre:
- vyhľadanie štandardných údajoch o stratách pri čiastočnom zaťažení frekvenčných meničov Danfoss
- vloženie akýchkoľvek bodov čiastočného zaťaženia špecifického pre aplikáciu
- výpočet triedy IE a údajov o čiastočnom zaťažení pre frekvenčný menič
- vypočítajte triedu IES pre systém asynchrónneho motoru s frekvenčným meničom
- vytvorenie správy dokumentujúcej údaje o stratách pri čiastočnom zaťažení a triedu účinnosti IE alebo IES
- export údajov o čiastočnom zaťažení pre použitie vo vašom systéme