Regulácia kapacity v jednoduchom a prispôsobivom balení.
Bezkonkurenčná energetická účinnosť a ochrana potravín!
Kondenzačná jednotka Optyma™ Plus INVERTER s premenlivou rýchlosťou kombinuje naše dlhoročné skúsenosti na trhu s dizajnom kondenzačných jednotiek a s jedinečnými výhodami plynulého riadenia rýchlosti kompresora.
Vlastnosti a výhody
4 modely pre chladiaci výkon od 2kW do 12,8kW
Jednoduchá inštalácia a servis
Najlepšia energetická účinnosť: 3,97 Seasonal Energy Performance Ratio (SERP) znižuje prevádzkové náklady približne o 20 % až 30 % v porovnaní s alternatívnymi technológiami
Lepšie uchovanie potravín s reguláciou teploty +/- 0,3°C
Objavte rozsah
Dokumentácia

Technická dokumentácia
Získajte a stiahnite si dokumentáciu kondenzačných jednotiek: použite filtre na spresnenie výberu.
Súvisiace produkty
-
Kompresory pre chladenie
Spoločnosť Danfoss sa zameriava na dodávku energeticky účinných, udržateľných a inteligentných chladiacich kompresorov pre rôznorodé komerčné aplikácie, ako sú chladiace boxy, výklady, stroje na výrobu ľadu, predajné zariadenia so sklenenými dverami, procesné chladenie atď. Vďaka ich použitiu s chladivami s nižším GWP sú v súlade s predpismi o chladivách, ako je F-Gas v Európe. -
Termostatické expanzné ventily
Termostatické expanzné ventily (TXV) sú k dispozícii ako programy dielov, t. j. so samostatnými zostavami telesa ventilu a trysky, alebo ako kompletné ventily s pevnou tryskou. Táto kategória obsahuje aj termostatické vstrekovacie ventily. -
Optyma™ Control
Optyma™ Control je regulátor chladiaceho boxu špeciálne navrhnutý pre bezpečnosť, ochranu, ovládanie a jednoduchú inštaláciu. -
Solenoidové ventily pre HVAC-R
Elektromagnetické ventily pre chladiace aplikácie, štandardné typy pre fluórované chladivá a amoniak (R717), ako aj elektromagnetické ventily pre vodu a soľanku. Kategória obsahuje aj elektromagnetické ventily z nehrdzavejúcej ocele, ventily poháňané plynom a impulzné elektromagnetické ventily. -
Mikrokanálové výmenníky tepla
Šetrite čas a peniaze so štandardnými produktmi MCHE. Zavedenie mikrokanálových kondenzátorov - výmenníkov tepla, ktoré kombinujú efektívnosť zdrojov a energie s minimálnou spotrebou chladív, umožňuje vývoj štíhlejších a ekologickejších riešení. Vyberte si jeden z našich štandardných produktov a môžete si kúpiť ľubovoľné množstvo kondenzátorov, veľké alebo malé, priamo zo skladu.
Softvér

Prejdite na Cool(selector®2)
Coolselector®2 poskytuje objektívne výpočty pre výber komponentov chladenia a klimatizácie na základe požiadaviek užívateľa alebo štandardných prevádzkových podmienok.