Spoľahlivá a kompatibilná s R744
Kondenzačná jednotka Optyma™ iCO2 1,5 až 4,6 kW (MBP) ponúka spoľahlivý výkon s nízkou hladinou hluku, pohodlnú a jednoduchú inštaláciu a prispôsobiteľný výkon. Je vhodná najmä pre malé predajne a objekty z odboru pohostinstva (hotely, reštaurácie, catering), ktoré disponujú chladiacimi miestnosťami alebo chladiacimi skriňami.
Parametre a výhody
Tichá prevádzka s úrovňou hluku max. 35 dB(A) vo vzdialenosti 10 metrov
Stohovať je možné až 2 jednotky
Rýchle a jednoduché nastavenie a uvedenie do prevádzky vďaka prístupu cez dvoje dvierka
Možnosť integrácie do systému Danfoss System Manager pre vzdialené monitorovanie a správu
Prevádzka pri okolitej teplote až do 46°C
Kompatibilný s prírodným chladivom R744
Možno použiť aj v kombinácii s elektrickým expanzným ventilom AKV

Uvedenie chladiarní do prevádzky - osvedčené postupy
Získajte pokyny a tipy na osvedčené postupy pri uvádzaní chladiacej miestnosti do prevádzky – buď pri spustení úplne novej chladiacej miestnosti alebo po dôkladnej renovácii.

CO2 riešenie pre malé komerčné chladiarne
Získajte kompletný balíček CO2 pre chladiarne zložený iba zo štyroch komponentov. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov a nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu.

Uvedenie jednotky Optyma™ iCO₂ 4,6kW MT do prevádzky
Pozrite sa na video a zistite, aké ľahké je nainštalovať a uviesť do prevádzky kondenzačnú jednotku Optyma™ iCO₂ 4,6 kW MT.
Produktový rad
-
Optyma™ iCO₂ 20MT/10LT
Kondenzačná jednotka Optyma™ iCO2 20MT/10LT je robustná, s nízkou úrovňou hluku, navyše je kompatibilná s prírodným chladivom R744. -
Optyma™ Plus
Kondenzačná jednotka Optyma™ Plus je najlepšou voľbou v prípade, keď záleží na tichosti, vysokej účinnosti, konektivite a najrýchlejšej inštalácii a servise. Dostupné v štandardnej alebo multichladivovej verzii. -
Optyma™ Slim Pack
Kondenzačná jednotka Optyma™ Slim Pack je kompaktná a cenovo výhodná voľba v prípade, keď záleží na priestore, nízkej hladine hluku, účinnosti a jednoduchej inštalácii. Dostupné v štandardnej alebo multichladivovej verzii. -
Optyma™ Plus INVERTER
Kondenzačná jednotka Optyma™ Plus INVERTER s premenlivou rýchlosťou spája našu vedúcu odbornosť na trhu v konštrukcii kondenzačných jednotiek s jedinečnými výhodami technológie plynulého invertorového rolovania. -
Optyma™ Control
Od samostatných až po plne spravované riešenia, rad ovládačov pre chladiarne Optyma™ umožňuje jednoduchú inštaláciu, jednoduché nastavenie a úsporu energie pre existujúce a nové chladiarne.
Dokumenty
Typ | Meno | Jazyk | Platné pre | Aktualizované | K stiahnutiu | Typ súboru |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Spanish, Castilian | Spain | 05 dec, 2024 | 565.6 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Finnish | Finland | 19 apr, 2023 | 429.9 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Danish | Denmark | 18 apr, 2023 | 423.6 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Ukrainian | Ukraine | 11 júl, 2023 | 1.3 MB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Polish | Poland | 27 jún, 2023 | 568.5 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Swedish | Sweden | 21 apr, 2023 | 432.8 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Slovak | Slovakia | 04 máj, 2023 | 1.0 MB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Italian | Italy | 05 dec, 2024 | 541.2 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | English | Multiple | 18 sep, 2024 | 613.5 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Czech | Czech Republic | 31 okt, 2024 | 445.8 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | French | France | 05 dec, 2024 | 537.2 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | Norwegian Bokmål | Norway | 18 apr, 2023 | 456.5 KB | |
Promotion material | CO2 solutions for small commercial cold rooms | German | Multiple | 26 apr, 2023 | 548.3 KB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Czech | Czech Republic | 05 dec, 2023 | 3.7 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Spanish, Castilian | Spain | 02 nov, 2022 | 3.2 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | English | Multiple | 16 mar, 2023 | 2.3 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | German | Multiple | 21 apr, 2023 | 1.0 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Polish | Poland | 28 apr, 2023 | 3.2 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Italian | Italy | 06 feb, 2025 | 6.8 MB | |
Catalog | Optyma™ Packaged condensing units - Europe (EMA) | English | Multiple | 27 feb, 2025 | 21.3 MB |