Danfoss COM Compressor Oil Management zaisťuje optimálnu kontrolu a reguláciu hladiny oleja v semihermetických, špirálových a piestových kompresoroch, čím poskytuje bezpečnú prevádzku kompresora a dlhú životnosť.
Riešenie COM poskytuje vynikajúcu spoľahlivosť systému s ľahko použiteľným, prispôsobiteľným a aplikačne orientovaným riadením oleja.
Regulátor COM obsahuje Hallov senzor a zabudovaný magnetický plavák pre veľmi presné a trvalé snímanie hladiny oleja. To poskytuje spoľahlivý výkon aj pri penení alebo špinavom oleji a pri rôznych prevádzkových podmienkach, ako sú cykly odmrazovania a sezónne výkyvy.
Vlastnosti a výhody
Najlepšie meranie hladiny oleja pomocou plavákovej technológie
Plynulá kontrola hladiny oleja
Adaptívna logika zapnutia s rýchlou odozvou
Alarmové relé umožňuje vypnutie kompresora v prípade príliš nízkej hladiny oleja
Informatívny stav prevádzky: LED diódy
Široká ponuka adaptérov pre rôzne typy a značky kompresorov
Široký rozsah dĺžok káblov pre flexibilný dizajn systému
Jednoduchá inštalácia
MWP: Max. pracovný tlak do PS 130 bar
MOPD: Max. otvárací tlakový rozdiel do 100 barov prevádzky
Vhodné pre 50 Hz a 60 Hz, 24 VAC alebo 230 VAC
Lightweight and compact design
Energy-efficient solenoid valve operation
Certifications: CE, RoHS, EAC
Produktový rad
![](/media/ekknjywn/webbanner_optyma_1920x420px_u_logo.jpg?width=420&height=1920&rnd=133449413463030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Prečítajte si viac o riešení Compressor Oil Management
- pre nepretržitú a presnú kontrolu hladiny oleja.
Dokumenty
Typ | Meno | Jazyk | Platné pre | Aktualizované | K stiahnutiu | Typ súboru |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | English | Multiple | 07 dec, 2023 | 1.4 MB | |
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | Italian | Italy | 12 jan, 2024 | 1.3 MB | |
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | Spanish, Castilian | Spain | 12 jan, 2024 | 434.9 KB | |
Data sheet | Oil level Regulators COM | English | Multiple | 17 apr, 2024 | 7.0 MB |