Chladivá v priemysle HVACR
Nové a vyvíjajúce sa predpisy o chladivách môžu spôsobiť, že udržať si prehľad o súčasných trendoch bude výzvou a spôsobiť neistotu. Danfoss sa zaviazal poskytovať vám tie najlepšie a najnovšie informácie, aby ste sa mohli s istotou rozhodovať o chladivách, ktoré používate s našimi produktmi a v aplikáciách HVACR.
Získajte úplný prehľad o prostredí chladív a dozviete sa o rôznych nariadeniach a ich vplyve na priemysel. Ponorte sa hlboko do našej bielej knihy, stiahnite si užitočné digitálne nástroje a získajte najnovšie informácie o našom portfóliu produktov, ktoré sú kvalifikované na použitie s alternatívnymi chladivami.
Chladivá s nízkym GWP
![](/media/1tynosr2/small_1120x747_01.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/oj2fhai3/small_1120x747_02.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Refrigerant transition](/media/4qghsln0/rtc_topbanner_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/yebpnauq/recoverrecyclereclaim_1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=133446213999600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Obnoviť, recyklovať a získať späť
Nové predpisy pre chladivá a postupné vyraďovanie HFC pretvárajú priemysel s cieľom výrazne znížiť emisie škodlivých F-plynov. Zmeňte s nami svoj prístup k chladeniu.
Trendy chladív
![HFC phase down](/media/ojffm4em/small_1120x747_04.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
HFC fázový down
Objavte udržateľné riešenia a predpisy pre chladivá, ktoré vedú k postupnému vyraďovaniu HFC. Špecifické usmernenia trhu a opatrenia na zníženie spotreby HFC vrátane limitov GWP podnecujú nové technológie. Cieľom dodatku Montrealského protokolu Kigali je podporovať trvalo udržateľné riešenia chladenia na celom svete. Rozvinuté krajiny postupne vyraďujú HCFC, pričom rozvojové krajiny budú nasledovať do roku 2030. Vlády tiež implementujú opatrenia, ako sú dane vážené GWP a dotácie na chladivá s nízkym GWP, aby znížili spotrebu chladiva s vysokým GWP.
![Phase out](/media/w4umqy5x/small_1120x747_05.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
HCFC a CFC sa postupne vyraďujú
Získajte informácie o globálnom postupnom vyraďovaní HCFC a CFC a ich nahradení HFC, ktoré, žiaľ, tiež prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. R22, populárny HCFC, sa postupne vyraďuje kvôli svojmu menšiemu potenciálu ODS. Rozvinuté krajiny už ukončili postupné vyraďovanie, ďalšie budú nasledovať do roku 2030. Danfoss odporúča investovať do výstavby nových závodov alebo dovybaviť existujúce závody hermetickými kompresormi a ovládacími prvkami, ktoré budú používať náhrady R22. Zistite viac o smerniciach pre dodatočnú montáž a legislatíve týkajúcej sa náhrad R22 v bielej knihe spoločnosti Danfoss.
![](/media/efmay42f/refrigerants-from-a-danfoss-perspective.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Chladivá z pohľadu Danfossu
Danfoss uprednostňuje trvalo udržateľné riešenia, ktoré kombinujú vysokú energetickú účinnosť a chladivá s nízkym GWP, prírodné aj syntetické. Pri chladení a klimatizácii využívajúcich 15 % celosvetovej elektriny je energetická účinnosť kritickým aspektom. Danfoss investuje do chladív s nízkym GWP a vyvíja produkty, ktoré sú praktické, bezpečné a energeticky efektívne, ako sú kompresory, výmenníky tepla a riadiace komponenty. Danfoss hľadá rovnováhu medzi cenovou dostupnosťou, bezpečnosťou a životným prostredím, aby sa stal priekopníkom nového vývoja a technológie.
![Refrigeration](/media/iufa4aya/large_1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133389705181830000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Biela kniha: Možnosti chladiva teraz a v budúcnosti
Táto biela kniha skúma trendy a hybné sily pri výbere chladív pre systémy vykurovania, ventilácie, klimatizácie a chladenia (HVAC/R).
Časté otázky o chladive, nástroje a relácie na požiadanie
![FAQs](/media/hrae2kun/small_1120x747_06.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Trendy chladív
News
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Prechod na elektrické vykurovanie ako primárny alebo komfortný zdroj vykurovania je rozhodnutím do budúcnostipiatok 18. novembra 2022Keďže náklady na energiu – vrátane nákladov na elektrinu – vo väčšine európskych krajín rastú, posledná vec, na ktorú ľudia myslia, môže byť prechod na elektrické vykurovanie ako primárny alebo komfortný zdroj vykurovania pre ich domovy. Je však možné, že elektrická energia má oveľa väčší potenciál, ako si ľudia myslia?
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss kondenzačné jednotky pre viaceré chladivá sú pripravené na štandard A2L, pre inštalácie s veľmi nízkym GWP.piatok 25. júna 2021Uvedenie nových kondenzačných jednotiek Optyma™ a kompresorov MTZ / NTZ – zároveň s úspešnou certifikáciou ventilov a ďalších komponentov v roku 2020 - znamená, že Danfoss má najširšie portfólio riešení pripravených pre A2L a kompatibilných s chladivami R1234yf, R454C a R455A.