Stanica Nivy - prvý podzemný kruhový objazd vyhrievaný systémom DEVI

pondelok 19. júla 2021

Máj 2021

Kruhové objazdy sú významným pomocníkom všade tam, kde by mohli vznikať problémy s prehľadnosťou križovatiek. Prvý podzemný kruhový objazd na Slovensku sa začal stavať ešte v  roku 2018. Mlynské Nivy sú v našom hlavnom meste jeden z najrušnejších dopravných uzlov. Veď na Nivách premáva viac ako 1300 autobusových spojov denne. Nepochybne, nikde v Bratislave sa momentálne nestavia tak intenzívne ako na Nivách.  Perfektná dopravná dostupnosť aj obsluha, mix obyvateľov aj pracujúcich a priateľský prístup k cyklistike, MHD a životnému prostrediu robia Nové Nivy už dnes štvrťou pre každého, kto si chce užiť plnohodnotný, moderný život v meste.  Pre lepšiu organizáciu dopravy projektant zvolil variantu podzemnej okružnej križovatky. Ide o vôbec prvý kruhový objazd pod zemou na Slovensku – 12 metrov pod povrchom zeme. Tento nebude však pre autobusy, ale najmä pre autá, ktoré sa budú chcieť dostať na stanicu, do podzemných garáží. Autobusy budú mať osobitné vjazdy a výjazdy. Auto sa v podzemí bude môcť otočiť, ale aj pokračovať rovno von. Ulica Mlynské nivy bude má dnes šesť jazdných pruhov. Z každej strany dva pre bežnú dopravu a jeden pre MHD. Nové centrum Nivy /nový názov/ však aj pre pandémiu nového koronavírusu otvoria až koncom leta 2021. Projekt má byť kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy.

Spomínaný kruhový vjazd potrebuje z hľadiska svojej bezpečnej a nepretržitej prevádzky istotu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami aj v zimných mesiacoch. Práve preto projekt využil skúsenosti profesionálnej inštalačnej firmy, ktorá zabezpečila inštaláciu viac ako 800 m2 - 4 vyhrievaných pásov vedúcich k podzemnému kruhovému objazdu. Veríme, že nie len investor ale hlavne užívatelia komunikácie ocenia prednosti ochrany pred ľadom, snehom, či nebezpečnou poľadovicou. Pre úplnosť uvádzame zoznam použitých termokáblových systémov aj s reguláciou a projektu úspešný štart pre širokú verejnosť obyvateľova a návštevníkov hlavného mesta Slovenska.

 

zdroj foto: internet, HB Reavis

 

Prehlad použitých produktov:

  • vykurovacie rohože DEVIsnow 300T 400V, celkový výkon  240 kW
  • 12 ks snímačov parametrov plochy pre DEVIreg  850 IV (10 ks spárovaných s  DEVIreg 850 IV, 2ks s meteostanicou)
  • 5 ks DEVIreg 850 IV