Už mnoho rokov hrá Danfoss dôležitú úlohu pri zavádzaní bezpečných systémov teplej úžitkovej vody v nemocniciach, hoteloch, bytoch pre viac rodín a iných budovách. Teraz boli naše tepelné vyvažovacie ventily MTCV a nový elektronický regulátor CCR2+ pre automatickú dezinfekciu výrazne vylepšené vo váš prospech.
Tepelné vyváženie
Základom bezpečného a energeticky efektívneho cirkulačného systému teplej úžitkovej vody je tepelná rovnováha. Tepelné vyvažovacie ventily sú inštalované v cirkulačnom potrubí každej vetvy v systéme a nastavené na požadovanú minimálnu teplotu vody. Riadením teploty spiatočky je systém TÚV automaticky a dynamicky vyvážený. Tepelné vyvažovacie ventily optimalizujú výkon, zlepšujú užívateľský komfort a zabraňujú množeniu nebezpečných baktérií Legionella.
Upgrade MTCV
Danfoss MTCV je už mnoho rokov spoľahlivým a robustným tepelným vyvažovacím ventilom. Teraz bol vylepšený, aby bol ešte lepší. Vnútro hlavného kužeľa bolo vylepšené použitím POM polyméru namiesto kovu. Tento materiál je hygienickejší a obzvlášť zaujímavý vďaka svojmu hladkému povrchu, ktorý zabraňuje prichyteniu častíc vody ku kužeľu. Ostatné vnútorné materiály, ktoré sú v kontakte s vodou, sú teraz vyrobené z bezolovnatej mosadze, čím sa zvyšuje hodnota životnosti. Teleso ventilu je vyrobené z bronzu Rg5, najvyššieho štandardu pre materiály inštalované v systémoch TÚV.
Inteligentné ovládanie systému TÚV s CCR2+
Systém TÚV vybavený tepelnými vyvažovacími ventilmi MTCV možno rozšíriť a optimalizovať pridaním nášho úplne obnoveného elektronického regulátora CCR2+. Regulátor automatizuje monitorovanie teploty a ukladá údaje. CCR2+ poskytuje moderný, digitálny zážitok prostredníctvom prístupu cez Wi-Fi alebo LAN pripojený PC, tablet alebo mobilný telefón. V budovách s Building Management System (BMS) môže byť regulátor integrovaný aj cez RS485 RTU alebo IP Modbus.
Výsledkom je, že systém prípravy TÚV sa mení na inteligentný, prepojený systém poskytujúci stav v reálnom čase na akomkoľvek mieste a kedykoľvek. Úplný prehľad a diaľkové ovládanie ponúkajú mnoho výhod, ako napríklad rýchly zásah v prípade poruchy.
Automatická dezinfekcia zvyšuje energetickú účinnosť
CCR2+ nie je určený len na vzdialené monitorovanie a ovládanie. V kombinácii s dezinfekčnými modulmi MTCV-C a termopohonmi TWA sa systém DHW stáva plne automatizovaným systémom riadenia teploty s optimalizovaným procesom dezinfekcie. Systém je možné pravidelne dezinfikovať preplachovaním extra vysokou teplotou vody až 78°C podľa vopred definovaného časového plánu. Toto má zabiť všetky baktérie legionella, ktoré by mohli byť v systéme. To poskytuje vysoko energeticky efektívne využitie systému TÚV, pretože teplotu nastavenú na MTCV je možné znížiť na bežné prevádzkové hodiny bez straty bezpečnostných aspektov.
![](/media/7168/mtcv_video.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/7189/mtcv_documents.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/2037/danfoss-thermal-balancing-valve-mtcv.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)