Danfoss Icon2™
Systém Danfoss Icon2™ ponúka presné a účinné riadenie teplovodného podlahového vykurovania a stropného chladenia.
Systém Danfoss Icon2™ sa vyznačuje mnohostranným využitím. Možno ho použiť nielen na efektívnu reguláciu teplovodného podlahového vykurovania, tak na reguláciu stropného chladenia. Navyše je kompatibilný s inteligentnou domácnosťou a hodí sa tak takmer pre každú aplikáciu.
Pripravili sme pre Vás obsiahly aplikačný manuál, kde nájdete podrobne a prehľadne popísané jednotlivé aplikácie s nainštalovaným systémom Icon2™.
Danfoss Icon2™ kľúčové vlastnosti a výhody
- znižuje náklady na vykurovanie až o 30%
- jednoduchá inštalácia počas 9 minút
- unikátne riadenie systémov vykurovania a chladenia jedným izbovým termostatom
- automatické elektronické vyváženie celého systému
- drôtový a bezdrôtový systém termostatov = dodatočná inštalácia
- jednoduché nastavenie teploty každej miestnosti prostredníctvom dotykového displeja termostatu či mobilnej aplikácie vzdialene
- Google Home a Amazon Alexa kompatibilný = hlasové ovládanie
- uvedenie do prevádzky pomocou mobilnej aplikácie vrátane vyhotovenia elektronického odovzdávacieho protokolu po otestovaní plnej funkčnosti systému
- zmiešavanie vstupnej teploty systému podľa aktuálnej potreby miestností
- možnosť plného integrovania do Smart Home aplikácií (napr. Somfy)
- funkcia optimalizácie pre tepelné čerpadlá = dostatočný prietok na odmrazenie tepelného čerpadla
- vhodné pre dvoj, troj aj štvor-rúrkové systémy
- plná servisná podpora – vyrobené v Európe
- záruka 5 rokov