• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Prechod na elektrické vykurovanie ako primárny alebo komfortný zdroj vykurovania je rozhodnutím do budúcnosti

piatok 18. novembra 2022

Energeticky efektívny prístup k elektrickému vykurovaniu

Keďže náklady na energiu – vrátane nákladov na elektrinu – vo väčšine európskych krajín rastú, posledná vec, na ktorú ľudia myslia, môže byť prechod na elektrické vykurovanie ako primárny alebo komfortný zdroj vykurovania pre ich domovy. Je však možné, že elektrická energia má oveľa väčší potenciál, ako si ľudia myslia? ​

Renewable energy source

Ciele Európskej komisie

Európska komisia si stanovila cieľ, že do roku 2030 bude 40 % vykurovania domácností pochádzať z elektriny a do roku 2050 až 70 %.​

Myšlienka za tým je, že ak je elektrina dodávaná z obnoviteľných zdrojov energie, predstavuje to ekologickejší zdroj energie ako fosílne palivá a spôsob, ako výrazne znížiť emisie CO2 a zmierniť klimatické zmeny.​

Step to net zero with electric heating

Krok k čistej nule

Ide o kritický krok na ceste k čistej nule, a preto je cieľom Komisie do roku 2050 pokryť 84 % dopytu po elektrickej energii elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov energie a zmierniť klimatické zmeny.

V týchto plánoch zohráva ústrednú úlohu elektrické podlahové vykurovanie. Výskum ukazuje, že nákladovo najefektívnejším riešením vykurovania pre vysoko izolované obytné budovy je elektrické podlahové vykurovanie používané v kombinácii s fotovoltaikou.

Electric heating benefits

Výhody elektrického podlahového vykurovania

Pohodlná okolitá teplota a rýchla doba odozvy sú len niektoré z výhod, ktoré elektrické kúrenie ponúka. Prečítajte si viac o týchto a ďalších výhodách elektrického vykurovania.​

Riešenie vykurovania pre dnešok a zajtrajšok

Aby sme splnili ambiciózne ciele Európskej únie v oblasti klímy a znížili našu závislosť od fosílnych palív, musíme zvýšiť energetickú účinnosť obytných budov. To zahŕňa zlepšenie izolácie budov a zvýšenie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov na mieste, takže obytné budovy môžu byť nakoniec sebestačné a využívajúce energiu, ktorú si samy vyrábajú.

Technológia vykurovania priestorov na báze elektriny vrátane elektrického podlahového vykurovania bude zohrávať pri tomto prechode zásadnú úlohu. Ak počítate so skutočnosťou, že elektrické podlahové vykurovanie by malo byť pre spotrebiteľov lacnejšie ako tradičné technológie na plyn, kvapalné a tuhé palivá, je jasné, že elektrické podlahové vykurovanie je energeticky a nákladovo efektívnou možnosťou riešenia vykurovania domácnosti. Budúcnosť je skutočne elektrická.​

Solar-powered heating

Vykurovanie na solárny pohon

Zistite, ako kombinácia elektrického podlahového vykurovania a fotovoltaiky splnila požiadavky na energetickú účinnosť pre bytový komplex Energy plus s takmer nulou v nemeckom Koblenzi. ​

  • Vykurovacie káble sa používajú na rôzne aplikácie vrátane komfortného podlahového vykurovania v interiéri a celkového vykurovania pre malé domy, ako aj pre veľké komerčné budovy. Vykurovacie káble sa väčšinou používajú v súvislosti s novostavbami alebo väčšími rekonštrukčnými projektmi.
  • Vykurovacie rohože sa používajú na inštaláciu v tenkej vrstve lepidla na obklady, samonivelačnej zmesi a pod. Štandardná minimálna hrúbka podlahovej vrstvy je 5-8 mm, hrúbka elektrickej vykurovacej rohože je 3-4,5 mm. Tým sa minimalizuje zvýšenie úrovne podlahy. Elektrické vykurovacie rohože pozostávajú z tenkého kábla bezpečne upevneného na samolepiacej sklovláknitej sieťovine, zvyčajne šírky 50 cm. Tenké vykurovacie rohože sa vyrábajú ako hotové vykurovacie profily so špecifickou plochou (t.j. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²) vrátane napájacieho kábla (studený prívod) a hermeticky uzavretých spojov.
  • Digitálne ovládače majú jedinečné vlastnosti, ktoré vám umožňujú znížiť plytvanie energiou. Niektoré termostaty sú vybavené Wi-Fi, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie vykurovacích systémov cez mobilnú aplikáciu.