![](/media/lpzb1wot/id411931944435-0101.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Ally™ Protect RA
Vo verejných budovách a inštitúciách sú potrebné špecifické požiadavky na ochranu technických zariadení, pretože vandalizmus alebo krádež môžu byť naliehavým problémom. Pri veľkom počte divákov v mnohých verejných budovách možno batérie vybrať aj z termostatov radiátorov a použiť ich inde. Danfoss Ally™ Protect RA je ochranné puzdro, ktoré zabráni vybratiu samotného termostatu z ventilu. Rovnako je zabránené vybratiu batérií na použitie inde.
Okrem toho, Danfoss Ally ™ Protect RA dodáva inštalácii pevnosť. Skúšobné laboratóriá Danfoss vykonali testy pevnosti v ohybe a je zdokumentované, že inštalácia odolá nárazu 500 Newtonov alebo 50 kg. Inštalácia Danfoss Ally™ Protect RA trvá približne 2 minúty a ochranné puzdro možno v prípade potreby niekoľkokrát namontovať/demontovať.
Novinka Danfoss Ally™ Protect prináša veľkú spokojnosť. Náš plán jasne odzrkadľuje, že sa zameriavame na silnejšiu pozíciu v nebytových budovách. Danfoss Ally™ Protect spolu s napájacím modulom Danfoss Ally™, ktorý čoskoro príde, a Ally™ Pro sú dôležitými opatreniami na to, aby sa v tomto segmente stali relevantnejšími,“ hovorí produktový manažér Alex Holm.
Výhody:
- Chráni termostat chladiča
- Zvyšuje pevnosť dizajnu
- Sťažuje demontáž termostatu bez použitia nástroja
Odkazy:
![](/media/pwzcv5il/id411931976442-0101.jpg?width=4032&height=3024&rnd=133101136643230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)