Využite svoje klimatizačné jednotky na maximum
Po celom svete je prijímaná nová legislatíva, ktorá zahŕňa sprísnenie noriem pre strešné jednotky v USA a ventilačné jednotky v Európe. Táto legislatíva vyžaduje variabilné ovládanie rýchlosti na väčšine vzduchotechnických jednotiek. Niektoré normy navyše vyžadujú vizuálne upozornenie na výmenu inštalovaných filtrov. Práve meniče Danfoss sú vhodné na splnenie týchto potrieb.
Sledovanie vzduchového filtra pre klimatizačné jednotky
Splnenie požiadaviek na vizuálne monitorovanie filtrov môže byť nákladné, obzvlášť keď je pre umiestnenie snímača tlaku potrebný externý kryt. Aby sme vám pridanie týchto snímačov uľahčili a zlacnili, vyvinuli sme VLT® Pressure Transmitter PTU 025. Tento doplnok s tromi rozsahmi tlaku, dosahujúcimi až 2 500 Pa je možné ľahko pripojiť priamo k meniču VLT® HVAC Drive bez nutnosti ďalšieho externého krytia.
Konverzia tlaku na prietok
Používaním meničov Danfoss môžete obmedziť prístrojové vybavenie klimatizácie, meniče Danfoss zaistia fixný prietok alebo fixný diferenciálny prietok, čím sa eliminuje potreba externého snímača prietoku. Vďaka tomu optimalizujete spotrebu energie, znížite zložitosť systému a zároveň zvýšite svoje pohodlie.
Požiarna ochrana
V prípade požiaru zabráni bezpečnostné funkcie požiarneho režimu meniču v zastavení, pre vlastnú ochranu. Menič tak bude pokračovať v prevádzke dôležitého ventilátora bez ohľadu na riadiace signály, výstrahy alebo poplachy. Požiarny režim je dôležitý na zaistenie bezpečnej evakuácie ľudí v prípade požiaru v budove.
![](/media/2334/hvac_cs15_friendsarena.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Minimalizacia spotreby energie pre Friends Arena
200 meničov Danfoss optimalizuje riadenie spotreby energie pre ventilátory a čerpadlá a zvyšuje tak bezpečnosť na najväčšom švédskom štadióne.