ADAP-KOOL® štýl akým pracujete: Danfoss uvádza nové užívateľsky jednoduché riešenie regulácie chladiacich vitrín
Nové Danfoss ADAP-KOOL® riešenie regulácie chladiacich vitrín pre aplikácie potravinárskeho chladenia znižuje náklady a uľahčuje ovládanie o ďalšiu úroveň s aplikáciou pre smartfón, ktorá zjednodušuje návrh, inštaláciu, servis a použitie. Riešenie obsahuje štyri nové produkty: novú platformu regulátorov chladiacich vitrín, elektrický expanzný ventil, snímač tlaku a snímač teploty – všetko navrhnuté ako optimálne riešenie.
“Pre mnohých predajcov potravín je znižovanie nákladov prioritou číslo 1” hovorí Enjar Luckmann, produktový manažér pre regulátory chladiacich vitrín Danfoss. “V rovnakom čase, obchodníci potrebujú zabezpečiť rovnomerný chladiaci výkon počas všetkých období, pretože bezpečnosť potravín je bez kompromisov. Dosiahnutie oboch požiadaviek vyžaduje chladiaci systém ktorý sa automaticky prispôsobuje zmenám podmienok.
Danfoss ponúka riešenie, ktoré umožňuje viac než kedykoľvek predtým dosahovať úspory vďaka adaptívnemu a spoľahlivému systému chladenia pre obchodníkov: nová generácia osvedčeného ADAP-KOOL® riešenia regulácie chladiacich vitrín. Predstavuje úsporu energií od 6 do 10% v porovnaní s najbližšou možnou alternatívou a zahŕňa všetky vlastnosti, ktoré zlepšia užívateľský komfort pre OEM výrobcov, realizačné firmy a koncových užívateľov na základe zjednodušenia návrhu, inštalácie a servisu.
Štyri nové produkty, jedno kompletné riešenie
AK-CC55 regulátor chladiacich vitrín vychádza z pokročilých algoritmov Danfoss pre riadenie chladiacich vitrín, nábytku a mraziacich boxov. Užívateľ dokáže prostredníctvom Bluetooth displeja komunikovať s novým regulátorom za použitia aplikácie AK-CC55 pre smartfón:
- Značné úspory energie s algoritmom adaptívnej kontroly prehriatia a adaptívneho odmrazovania
- Zjednodušená inštalácia a servis prostredníctvom aplikácie v smartfóne a zväčšenými svorkami pre ľahšie pripojenie elektrických častí
- Vhodné pre akúkoľvek veľkosť prevádzky s kompaktnou, jednookruhovou alebo viacokruhovou verziou
AKVP séria elektronických expanzných ventilov (EEV) spája existujúcu AKV a AKVH sériu v jedno riešenie, implementuje chladivá HFC a CO2, čím zároveň prispieva k zjednodušeniu logistiky a prináša niekoľko vylepšení.
- Zlepšuje výkon pri zvýšenej kapacite
- Spoľahlivá ochrana kompresora vďaka absolútne tesnému uzatvoreniu ventilu v prípade výpadku napájania
- Optimalizovaná distribúcia chladiva a tichá prevádzka s jemnou pulznou technológiou
AKS 11 snímač teploty poskytuje tradičnú Danfoss spoľahlivost, odolnosť, presnosť a krátky reakčný čas, s novými vlasnosťami však uľahčuje život ako projektantovi, tak inštalatérovi.
- Jednoduchšia inštalácia a riešenie problémov s farebne odlíšenými vodičmi snímača
DST P110 tlakový snímač poskytuje vysokú presnosť a krátky reakčný čas v riešeniach, kde navrhované snímače musia odolávať extrémnym vibráciam, teplotným zmenám a elektrickým interferenciám
- Efektívnejšia kontrola prehriatia s vylepšenou presnosťou v oblasti nízkych teplôt
- Robustné a korózii-odolné puzdro s IP67 klasifikáciou z nehrdzavejúcej ocele
Lepšie užívateľské prostredie a značné úspory
Spoločne, tieto štyri nové produkty vytvárajú ADAP-KOOL® riešenie regulácie chladiacich vitrín, ktoré poskytuje značné výhody vo všetkých aplikáciach potravinárskeho chladenia
- Obchodníci s potravinami dokážu zredukovať náklady na energie pri zaručenej bezpečnosti potravín. Aplikácia v smartfóne umožňuje výrazne skrátiť proces údržby a servisu, čo šetrí čas a peniaze. “Aplikácia pripojenia k AK-CC55 je tak jednoduchá a intuitívna na ovládanie, že ju môže použiť aj bežný človek. Podotkol Enjar Luckman.
“Pri používaní aplikácie je zvyčajne zbytočné rozoberať nábytok kvôli kontrole chladiaceho systému. Užívatelia získajú rýchly prehľad o poruche, čím dokážu predísť odstávke, poškodeniu potravín a finančným stratám”. - Inštalatérom a realizačným firmám umožní rýchlejšiu inštaláciu ako aj servis. Spolu s aplikáciou v smartfóne, ponúka nové riešenie celkom niekoľko praktických výhod.
Napríklad, zväčšené svorky na AK-CC55 umožňujú jednoduchšie zapojenie sľučky snímača tlaku z jedného regulátora do druhého” vysvetľuje Enjar Luckman. “Taktiež nové farebne odlíšené vodiče snímača AKS 11 uľahčujú zapojenie a overenie správneho umiestenia snímača”. - OEM výrobcovia dokážu za použitia nového riešenia rýchlejšie navrhnúť chladenie pre akúkoľvek prevádzku bez ohľadu na jej veľkosť, druh chladiva a požiadavok na reguláciu. Nová generácia ADAP-KOOL® je plne kompatibilná s predchádzajúcimi chladiacimi systémami Danfoss, čo umožňuje preprojektovanie a rozšírenie systému jednoduchšie a lacnejšie.
ADAP-KOOL® - štýl akým pracujete
Už viac než tri dekády, je ADAP-KOOL® definovaný niekoľkými základnými vlastnosťami: odolnosťou, spoľahlivosťou a adaptívnym zobrazením chladenia vitrín a mraziacich boxov, čo zaisťuje vysokú bezpečnosť potravín a značné úspory energií. S novou generáciou ADAP-KOOL® je jednoduchšie než kedykoľvek predtým zrealizovať výhody týchto vlastností v aplikáciach potravinárskeho chladenia.
“S novou generáciou systém poskytuje rovnako skvelé vlastnosti a navyše prináša lepšie užívateľské prostredie, bez ohľadu či ste OEM výrobca, inštalatér, servisný technik alebo obchodník s potravinami” zhŕňa Enjar Luckman. “Nová generácia je viac než riešením, je to štýl práce. To je dôvodom, prečo vravíme: ´ADAP-KOOL® štýl akým pracujete´”.