Termostatický expanzný ventil Danfoss TD1, postavený na základe presnej regulácie prehriatia, teraz obsahuje udržateľnejšiu kapiláru z nehrdzavejúcej ocele a snímaciu žiarovku. Ako súčasť nášho špičkového portfólia riešení kompatibilných s nízkym a ultranízkym GWP, TD1 prináša až o 15 % vyššiu úsporu energie a až 20 % skrátenie času sťahovania za skutočných prevádzkových podmienok v porovnaní s kapilárnymi trubicami.
Termostatický expanzný ventil TD1, známy svojou vysokou účinnosťou a kvalitou, je navrhnutý tak, aby ovládal vstrekovanie kvapaliny do výparníkov s malou kapacitou pre komerčné chladiace aplikácie, ako sú predajne so sklenenými dvierkami, komerčné chladničky a mrazničky, pochôdzne chladiarne, stroje na výrobu ľadu, skrinky na zmrzlinu. a dávkovače chladených nápojov.
Rad TD1 teraz obsahuje kapilárnu trubicu a snímaciu žiarovku, obe vyrobené z nehrdzavejúcej ocele – čo bude štandardom pre všetky vozidlá Danfoss TXV so schválením UL od marca 2022. Okrem toho, že je nehrdzavejúca oceľ udržateľnejším materiálom ako meď, je tiež prispôsobiteľnejšia. na rôzne teploty.
Navrhnuté pre skutočné životné podmienky
V porovnaní so štandardnými kapilárnymi trubicami majú termostatické expanzné ventily obrovskú výhodu: menovite schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam chladenia pre účinnú reguláciu prehriatia.
To umožňuje výrobcom OEM vytvárať energeticky efektívnejšie a spoľahlivejšie riešenia, ktoré spĺňajú predpisy pre chladivá A3 a znižujú režijné náklady na vývoj. Zároveň výrazne zvyšuje kvalitu a bezpečnosť potravín.
S technickou podporou pri výbere produktov a testovaní jednotiek sme sa zaviazali zabezpečiť hladký prechod na termostatický expanzný ventil TD1.
Vyskúšané: Ventil TD1 preukázateľne zvyšuje energetickú účinnosť a zároveň optimalizuje náklady na vývoj
Dôkladné testovanie uskutočnené v Danfoss ADC (Application Development Center) ukázalo podstatné výhody pri výbere termostatického expanzného ventilu TD1 namiesto kapilárnej trubice.
Na základe testov GDM a CFF v skutočných prevádzkových podmienkach poskytuje TD1 až 15 % úsporu energie pri meniacich sa teplotách okolia v porovnaní s kapilárou optimalizovanou pre podmienky sťahovania alebo pre konštrukčné podmienky jednotky. A ventil skrátil dobu sťahovania až o 20 % v porovnaní s kapilárou dimenzovanou na prevádzku pri nastavenej hodnote.
Výhody vývoja zahŕňajú rýchlejší čas uvedenia na trh s jednoduchším výrobným procesom v kombinácii s kratším časom potrebným na návrh a testovanie. Kompatibilita A3 tiež umožňuje jednoduchý prechod na chladivá s nízkym a ultranízkym GWP.
Časť nášho kompletného portfólia riešení pripravených na formát A3
Zmena dizajnu z nehrdzavejúcej ocele v rade TD1 posilňuje zameranie spoločnosti Danfoss na udržateľnosť a jej podporu pre zelený prechod so širokým portfóliom kondenzačných jednotiek, kompresorov a komponentov kompatibilných s formátom A3. V kombinácii so znalosťami a skúsenosťami v prvej línii sme naďalej odhodlaní pomáhať vám pri prechode na A3 vašim vlastným tempom.