• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Výhody elektrického podlahového vykurovania

elektrické podlahové vytápění

Rýchlo reagujúci systém

s presnou reguláciou izbovej teploty pre najvyššiu možnú energetickú účinnosť

Čo je elektrické podlahové vykurovanie?

Elektrické podlahové vykurovanie sa skladá z dvoch hlavných prvkov: vykurovacieho telesa, ktorým môže byť tenká rohož alebo kábel; a termostat s teplotnými čidlami. Elektrické vykurovacie rohože alebo káble je možné inštalovať pod akýkoľvek typ podlahy a sú vhodné pre novostavby, retro inštalácie alebo renovácie. Môže ísť o energeticky účinný variant vykurovania, najmä ak využíva energiu generovanú fotovoltaickými článkami alebo solárnymi panelmi. A to je iba jeden spôsob, ako môže elektrické podlahové vykurovanie maximalizovať energetickú účinnosť.

Efektívne využitie energie pre najvyššiu úroveň pohodlia

Rýchly čas zahrievania a rozvrh vykurovania

Ovládanie odkiaľkoľvek
Rýchla reakčná doba znižuje plytvanie energiou
V závislosti na konštrukcii podlahy dosiahne elektrické vykurovanie rýchlo požadovanú teplotu. Napríklad pri podlahe s dlažbou sa systém zahreje za 20-30 minút vďaka svojej tesnej blízkosti k podlahe.
Rozvrh vykurovania
Rýchla reakčná doba znamená, že používatelia môžu naplánovať úroveň vykurovania tak, aby zodpovedala dennej dobe (napr. nastavenie nižšej teploty počas denného svetla) a podľa ich denných rutín.

Výhody elektrického podlahového vykurovania

Regulácia vykurovania podľa miestnosti alebo zóny

Pri elektrickom podlahovom vykurovaní môžu používatelia regulovať teplotu v každej miestnosti samostatne. Keď nikto nepoužíva miestnosť alebo zónu, môže vypnúť vykurovanie tejto konkrétnej miestnosti, čo šetrí peniaze, zabraňuje plytvaniu energiou a zaisťuje najvyššiu úroveň účinnosti.

 

Integrovaná funkcia časovača

Termostaty majú integrovanú funkciu časovača, čo znamená, že používatelia môžu prepnúť do režimu „nízkonákladová elektrina“, takže môžu používať kúrenie iba vtedy, keď sú náklady na elektrinu nízke. Termostaty taktiež reagujú na ďalšie zdroje tepla, ako je slnko, takže môžu automaticky upraviť teplotu v miestnosti podľa vonkajších podmienok.

Prispôsobí sa vášmu rytmu a zníži náklady na energiu

Novšie termostaty sa dokonca prispôsobujú zvykom užívateľov a učia sa, kedy zapnúť a vypnúť kúrenie, takže kúrenie je k dispozícii iba v prípade potreby. ​

Najväčší komfort s minimom energie ​

Kombinácia distribúcie tepla z podlahy a presnej regulácie teploty pomocou termostatu znamená, že používatelia môžu znížiť teplotu v miestnosti o 1–2°C v porovnaní s tradičným radiátorovým vykurovaním bez toho, aby sa znížila úroveň komfortu v miestnosti. Pri budove s viacerými nájomcami by to znamenalo 20 % zníženie celkových energetických strát.

Elektrické podlahové vykurovanie taktiež poskytuje najvyššiu možnú tepelnú účinnosť, pretože premieňa 99 % energie, ktorú systém spotrebuje, na teplo.

Vykurovanie pomocou solárnej energie

Zistite, ako kombinácia elektrického podlahového vykurovania a fotovoltaiky splnila požiadavky na energetickú účinnosť pre bytový komplex Energy plus s takmer nulou v Koblenz v Nemecku.

Jednoduchá, lacná inštalácia a údržba

Okrem výhod súvisiacich s energetickou účinnosťou ponúka elektrické podlahové vykurovanie ďalšie výhody pre vlastníkov budov s jedným a viacerými nájomníkmi. Stavatelia môžu napríklad použiť ľahšiu konštrukciu podlahy s elektrickým podlahovým vykurovaním. Zatiaľ čo podlahové vykurovanie na vodnej báze obvykle vyžaduje 60–100 mm betónovú vrstvu na rúrkach, elektrické vykurovacie rohože majú hrúbku 2,5–4,5 mm a je možné ich umiestniť tesne pod podlahovú krytinu.

Pretože elektrické podlahové vykurovanie vyžaduje iba dva prvky, vykurovacie teleso a riadiacu jednotku, je proces inštalácie rýchlejší a menej zložitý ako pri iných riešeniach vykurovania. Z pohľadu používateľa poskytuje neviditeľný, nehlučný systém vykurovania zvýšenú flexibilitu, pokiaľ ide o úsporu miesta (nie je potrebné plánovať objemné radiátory) a dizajn interiéru. A elektrické podlahové vykurovanie poskytuje väčší pokoj, pretože neexistuje žiadna hrozba zamrznutia systému, zatekania a súvisiaceho poškodenia podlahy.

Hrúbka vykurovacej rohože tiež znamená, že ju je možné inštalovať pri rekonštrukcii domu bez zničenia existujúcej podlahy. A relatívne malá hrúbka podlahy robí z elektrického podlahového vykurovania ideálne riešenie pre viacpodlažné budovy.

Súvisiace produkty

Elektrické podlahové vykurovanie

Zistite viac o DEVI