• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Energeticky účinné riešenie vykurovania pre bytový komplex

pondelok 6. marca 2023

Keď stavitelia pracovali na bytovom komplexe s takmer nulovou spotrebou energie v nemeckom meste Koblenz, potrebovali energeticky účinné riešenie vykurovania. Po zvážení mnohých udržateľných spôsobov vykurovania zvolili investori elektrické vykurovanie DEVI.

DEVI

"Budúcnosť je elektrina"

Po desaťročia mnohí považovali elektrinu za neefektívny zdroj vykurovania a spájali ju s vysokými účtami za energiu a znečistením. Časy sa však menia.

Kombinácia elektrického podlahového vykurovania a solárnych panelov je pre majiteľov domov energeticky efektívnym variantom. Áno, budúcnosť je skutočne elektrická, ako ukazuje tento prípad z nemeckého mesta Koblenz.

Výzva: Vysoké účty za energiu a populácie spojené s elektrickým vykurovaním

V roku 2017 sa začali práce na bytovom komplexe v regióne Koblenz-Asterstein v Nemecku. Dvojdomy mali byť postavené v oblasti, ktorá umožňuje iba energeticky úsporné pasívne domy. Aby stavitelia splnili požiadavky na energetickú účinnosť oblasti, skúmali rôzne zdroje energie, aby našli energeticky najúčinnejší variant projektu. Po zvážení najudržateľnejších dostupných spôsobov vykurovania sa staviteľ rozhodol pre priame elektrické podlahové vykurovanie s fotovoltaickým systémom.

Detaily projektu

Postavené: 2017
Typ objektu: Radové bývanie, 90m2
Produkty: rohože DTCE 100T; DEVIreg Touch s podlahovým senzorom a podlahovým termostatom pre každú miestnosť
Vykurovací výkon: Rohože nastavené na výkon 35 W/m2 (požadovaný výpočet ~12 W/m2)
Fotovoltaické panely: 5 kWp
Batéria: 5 kWh

Spotreba energie:

Spotreba elektrickej energie (kúrenie, teplá voda, svetlo atď.): 5.948 kWh
FVE vlastná spotreba: 1.942 kWh

Riešenie: Vyrovnanie nákladov na energiu solárnou energiou

Podľa Elmara Härtera, diplomového inžiniera spoločnosti Härter Planungsbureau, ktorý na projekte pracoval, bola rozdielom kombinácia fotovoltaického systému a elektrického podlahového vykurovania. „Vykurovanie elektrickými rohožami je ekonomické iba vtedy, keď staviate budovu s nízkymi nákladmi na energiu,“ hovorí. „Vysoké náklady na energie je možné kompenzovať fotovoltaickým systémom s akumuláciou, ako je to u oboch domov. Výpočty ukazujú, že oba domy sú energetické plus domy.“ Budovy Energy plus sú budovy, ktoré ročne vyrobia viac energie, než spotrebujú. To je možné, pretože solárna energia generovaná fotovoltaickým systémom sa premieňa na elektrinu použitú na napájanie elektrického podlahového vykurovania, ktoré vykuruje každý dom.

Napriek tomu, že komplex budov nie je úplne sebestačný, vlastník budovy má možnosť predávať fotovoltaickú elektrinu prostredníctvom krajského výkupného systému. To umožňuje prevádzkovať pasívny dom s veľmi nízkymi nákladmi na energie. A technológia už existuje, aby vytvorila kompletné, sebestačné riešenie vykurovania domu, ako vysvetľuje Elmar Härtner. „Ak pracujeme so systémami založenými na elektrine, ktoré sú následne doplnené o fotovoltaické systémy s akumuláciou a sú riadne spravované, môže majiteľ domu prípadne využívať aj elektrinu, ktorú si v priebehu roka sám vyrobí.“

Výsledok: Flexibilný a efektívny systém vykurovania

Systém elektrického podlahového vykurovania DEVI ponúka obyvateľom flexibilné riešenie vykurovania s niekoľkými výhodami. Vďaka ľahšej konštrukcii podlahy – v porovnaní s hydronickým podlahovým vykurovaním, ktoré vyžaduje silnejšie podlahy – systém sa zahreje za menej ako 30 minút. Izbové čidlá ďalej pomáhajú dosiahnuť správnu úroveň komfortu v každej miestnosti. Obyvatelia môžu pomocou digitálneho termostatu regulovať podlahové vykurovanie vrátane nastavenia optimálnej izbovej teploty pre dennú dobu.

Elektrické podlahové vykurovanie ponúka výhody stavebníkom, projektantom, vlastníkom a nájomcom. Ľahšia konštrukcia podlahy znamená nižšie náklady na inštaláciu a menej zložité plánovanie. Úspory nákladov sa predlžujú po celú dobu životnosti riešenia vykurovania, pretože na rozdiel od hydronického podlahového vykurovania nie je nutné elektrické podlahové vykurovanie vykonávať ročne. V kombinácii s fotovoltaikou je elektrické vykurovanie ideálnym riešením vykurovania domov pre dobre izolované novostavby, ktoré prinášajú výhody obyvateľom aj majiteľom budov. Všetky tieto výhody znamenajú, že stavitelia stále viac prechádzajú na elektrické vykurovanie ako na ekonomicky životaschopný a udržateľný zdroj vykurovania. Budúcnosť je skutočne elektrina.

floor heating

Preskúmajte viac o elektrickom podlahovom vykurovaní

Rýchlo reagujúce vykurovacie systémy sa ľahko ovládajú. Umožňujú vysoký komfort a pohodlie vďaka užívateľsky prívetivej navigácii poskytujúcej dlhotrvajúce efekty podľa najvyšších štandardov kvality.

Výhody elektrického podlahového vykurovania

Rýchla, cenovo výhodná inštalácia

Jednoduché a hospodárne rozúčtovanie nákladov na teplo

Priestorovo úsporné riešenie, úspora ~2 m2 v porovnaní s hydronickým podlahovým vykurovaním

Nie je nutná žiadna ročná údržba

Dlhá životnosť, s 20-ročnou zárukou plného servisu

Neviditeľný zdroj tepla

Súvisiace produkty