RETHINK Live
RETHINK Live este o serie globală de evenimente virtuale dedicate descoperirii de noi moduri de a face lucrurile în HVACR. Ia parte la conversație pentru a-ți schimba perspectiva.
Este timpul să ne schimbăm perspectiva
RETHINK Live reunește experți din industrie din România și Europa pentru a discuta despre cele mai recente tendințe și inovații în HVACR într-o serie de evenimente online. Scopul nostru este de a declanșa o conversație mai largă în care experții își pot împărtăși cunoștințele și expertiza pe platforma noastră virtuală.
Înregistrați-vă la un eveniment RETHINK Live

RETHINK Live: Sustainability in Real Estate - What gets measured gets managed
Learn how digital solutions can help optimize energy efficiency in your buildings while collecting ESG data for reporting.
Buildings are responsible for approximately 40% of the EU’s energy consumption and contribute 36% to energy related greenhouse gas emissions. Regulatory measures and policies related to sustainability reporting, climate and energy are instrumental in incentivizing businesses to prioritize energy-efficient building practices. Moreover, sustainable finance initiatives provide crucial support for these efforts, promoting energy efficiency in the built environment. Simultaneously, the digitalization of building management, facilitated by IoT and data analytics, not only offers real-time insights for optimizing energy consumption but also generates valuable data for sustainability and ESG reporting.

RETHINKlive: Tranziția spre clădirile de locuințe nZEB
De ce să investim în eficiență energetică?
Prețul energiei crește. Pe măsură ce sursele de energie la nivel mondial se destabilizează și prețurile la energie cresc. O locuință sustenabilă rămâne o investiție care garantează siguranța și confortul pentru clienții finali. Eficiența energetică este și cea mai sigură și mai accesibilă cale de ieșire din criza energetică actuală.
În 2022, rata lunară a inflației la gaz a fost de 51,4%; combustibili lichizi – 45,2%; energie – 41,1%; iar energie electrică – 29,7%.
Prin optimizarea sistemelor tehnice ale clădirii, puteți obține economii de energie potențiale medii de 30%.
În curând, lista invitaților!

RETHINKlive: Siguranță și eficiență - provocările spitalelor moderne
Spitalele din România - o prioritate, o oportunitate și o mare responabilitate.
Renovarea și construirea de noi spitale este o prioritate în România. Împreună cu partenerii noștri, vom analiza modul în care se clădirile spitalelor noastre pot deveni medii sigure, eficiente și sustenabile.
În curând, revenim cu lista invitaților!

RETHINK Cooling
Vă este greu să țineți pasul cu noile reglementări privind agenții frigorifici? Atunci, nu veți dori să ratați cel mai recent eveniment online, "RETHINK Live - Navigarea în tranziția agenților frigorifici" susținut de Romulus Papuc, Coordonator Refrigerare Comercială, Danfoss Climate Solutions.
Înregistrați-vă acum pentru a afla mai multe despre:
· Cele mai recente evoluții ale legislației privind agenții frigorifici
· Ce trebuie să luați în considerare atunci când selectați agenți frigorifici naturali
· Cum ne adaptăm portofoliul de produse pentru a respecta noile reglementări
· Cum să proiectați sisteme cu agenți frigorifici pregătit pentru viitor
Evenimente RETHINKlive 2022
Acum puteți viziona evenimentele RETHINKlive din 2022.