În clădirile de apartamente cu încălzire centrală se produc adesea variații ale temperaturilor de cameră din cauza sistemelor de încălzire ineficiente și dezechilibrate. Din această cauză, locatarii nemulțumiți se vor plânge de lipsa confortului sau de facturile mari de energie.
În Suedia, organizația cooperativă HSB și-a propus să implementeze o soluție inteligentă de monitorizare și control pentru a îmbunătăți eficiența energetică și confortul interior într -un bloc de 12 apartamente, conectat la rețeaua de termoficare.
La începutul anului 2021, Leanheat® Building, o soluție AI bazată pe cloud, a fost integrată în regulatorul existent al substației clădirii, fără a necesita echipamente hardware suplimentare. Software-ul Leanheat® Building monitorizează și controlează locul de la distanță. Colectează date exacte cu ajutorul cărora HSB poate să îmbunătățească gestionarea proprietății, să automatizeze sistemul de încălzire și să analizeze performanța.
Software-ul Leanheat® Building a optimizat sistemul de încălzire și a redus consumul de energie cu 10,9% între noiembrie 2021 și aprilie 2022. Energia totală economisită a fost de 11.136 kWh.
La sfârșitul sezonului de încălzire 2021, analiza datelor Leanheat® Building a arătat că în clădire exista o combinație între dezechilibrul de temperatură și o valoare de referință mai ridicată, indicând faptul că se pot obține economii de energie mai mari. În starea actuală, sistemul de încălzire cu două conducte avea robinete de echilibrare statică pe circuite și robinete termostatice vechi pentru radiatoare (TRV) pe toate radiatoarele.
S-au montat robinete pentru controlul presiunii diferențiale Danfoss ASV-PV pe conducta de retur și robinete partenere ASV-BD pentru a se controla presiunea diferențială în circuite. Robinetele Danfoss RA-N au fost instalate pe fiecare radiator și au fost presetate pentru a se asigura distribuția optimă a apei în sistemul de încălzire. De asemenea, pe fiecare radiator au fost montate termostate RA-2000 pentru ca locatarii să mențină temperaturile dorite în camere și să reducă totodată consumul de energie. Împreună, aceste componente au creat un sistem dinamic, bine echilibrat, care a optimizat încălzirea și a eliminat zgomotele și risipa de energie.
HSB are acum un sistem de încălzire complet optimizat, eficient din punct de vedere energetic, care poate fi monitorizat de la distanță, economisește bani și menține o temperatură confortabilă în apartamente.
„Proiectul de înlocuire a robinetelor de echilibrare, a robinetelor termostatice de radiator și a senzorilor în clădirea Carlavägen 72 – 74 a depășit așteptările și s‑a realizat fără perturbări majore. Putem menține o temperatură stabilă între 20 și 21 °C în toate apartamentele.”
Patrik Granholm,
Director de proiect, HSB
Economiile totale obținute prin combinația între Leanheat® Building și Dynamic Hydronic Balancing & Control ating aproximativ 20%.