![Centrala de termoficare PEC Gliwice](/media/0binyz1o/pec-overview-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
POLONIA: Compania de termoficare PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.) acoperă cerințele de încălzire centrală și apă caldă pentru întregul oraș Gliwice. PEC Gliwice deservește 49.000 de unități rezidențiale, reprezentând 62% din apartamentele orașului, precum și numeroase instituții publice, centre industriale sau de service și comerciale.
Centrala de termoficare din Gliwice deservește o rețea extinsă de încălzire de 235 de kilometri și cuprinde o infrastructură tehnică de ultimă generație. Infrastructura de generare a căldurii include două centrale cu cazane alimentate cu cărbune, două centrale cu cazane alimentate cu gaz, o stație de pompare pentru recircularea apei, precipitatoare electrostatice, stații de desulfurizare și stații de denitrificare.
Pentru a reduce consumul de energie și a prelungi durata de viață a utilajelor. PEC a instalat convertizoarele de frecvență VACON® de la Danfoss pentru a controla funcționarea ventilatoarelor, pompelor și benzilor transportoare.
Pentru a asigura funcționarea corectă și continuă a acestor convertizoare de frecvență, Neisa, partenerul autorizat al Danfoss, efectuează verificări regulate.
![Doi bărbați de la Neisa efectuează o verificare Site Assessment.](/media/2ypdttsr/pec-gliwice_01_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Provocarea: Încălzire urbană eficientă și sigură
Cea mai mare provocare cu care se confruntă PEC Gliwice este furnizarea de căldură în condiții sigure și ecologice pentru clădirile din Gliwice.
Securitatea sistemului de distribuire în timpul sezonului de încălzire este crucială, de aceea, este vital ca infrastructura tehnică să fie fiabilă. Numai verificările regulate pot garanta funcționarea ireproșabilă a diverselor sale componente. În plus, inspecțiile trebuie efectuate în timpul lunilor de vară, când cererea de servicii furnizate de PEC Gliwice este mai mică decât în alte perioade ale anului.
În același timp, centrala de termoficare vizează să atingă neutralitatea climatică. Pe lângă investiția în energie regenerabilă, intenționează să reducă consumul de energie al motoarelor pompelor, ventilatoarelor și benzilor transportoare.
Căldura sistemului produsă, transmisă și distribuită de PEC Gliwice este utilizată zilnic de peste 49.000 de apartamente din Gliwice și de numeroase instituții publice, centre industriale, unități școlare, centre comerciale și de service.
![Angajații Neisa efectuează o verificare Site Assessment.](/media/aoti1dzs/pec-gliwice_02_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Soluția: Managementul riscurilor prin inspecții regulate
Pentru a asigura funcționarea fiabilă a convertizoarelor de frecvență, Neisa, partenerul autorizat Danfoss Drives, efectuează verificări regulate în cadrul serviciilor DrivePro® Site Assessment. Compania din Tychy efectuează inspecțiile în lunile de vară, ținând cont atât de nevoile centralei de termoficare, cât și de cele ale locuitorilor orașului.
În timpul fiecărei inspecții, experții Neisa evaluează starea tehnică a convertizoarelor de frecvență pentru a analiza riscul de posibilă defecțiune. Pe baza datelor colectate, specialiștii efectuează reparații.
Însă activitățile de la Neisa nu se concentrează doar pe reparațiile și intervențiile de întreținere curente. La fiecare inspecție, specialiștii evaluează dacă există vreun risc de probleme tehnice sau o scădere a performanței în viitorul apropiat, iar pe baza constatărilor elaborează o listă de recomandări pentru înlocuirea echipamentelor sau a pieselor acestora, pe termen lung. Recomandările Neisa sunt clasificate în funcție de urgență. Astfel, centrala de termoficare din Gliwice are timp să se pregătească și să evalueze ce reparații trebuie să efectueze specialiștii la următoarea intervenție de service preventiv pentru a ajuta la prevenirea defecțiunilor viitoare.
Inspecțiile ciclice furnizează informațiile necesare despre starea infrastructurii, astfel încât PEC Gliwice are timp să pregătească un program de service și să planifice lucrările de întreținere ale echipamentelor. Activitățile de service și întreținere se desfășoară, de asemenea, în perioadele cu cerere scăzută de căldură, pentru a reduce riscul de defectare și a asigura funcționarea optimă în această perioadă crucială. Datele obținute în cursul verificărilor se utilizează și la selectarea echipamentelor care trebuie modernizate.
Utilizând convertizoare de frecvență cu viteză variabilă programate corect, PEC Gliwice reduce consumul de energie al pompelor, benzilor transportoare și ventilatoarelor, obținând un nivel mai mare de neutralitate climatică.
Datorită intervențiilor regulate de întreținere și reparații, PEC Gliwice dispune de un set complet de informații necesare privind infrastructura. Astfel, își poate menține performanța maximă, de exemplu, prin modernizarea succesivă a convertizoarelor de frecvență. Modernizările includ convertizoare de frecvență selectate pentru o anumită aplicație, cu protocoalele de comunicație sau modulele de intrare și ieșire adecvate.
![Krzysztof Szalinski și Marcin Drosdowsky de la PEC Gliwice și Michal Michulec de la Neisa în fața clădirii PEC](/media/cwzdmqos/_dsc6622_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Rezultatul: Eficiență optimă și durată mare de funcționare
Reglarea cu ajutorul convertizoarelor de frecvență reduce consumul de energie al motoarelor electrice cu până la 40%. Verificările regulate din cadrul serviciilor DrivePro® Site Assessment efectuate de Neisa ajută la reglarea corectă a parametrilor sistemului pentru a menține un nivel optim de eficiență.
Pe lângă creșterea randamentului energetic, aceste verificări regulate pot îmbunătăți și durata de viață a utilajelor. Prin monitorizarea constantă și optimizarea parametrilor de funcționare a convertizoarelor de frecvență, utilajele sunt protejate față de posibile suprasarcini și scurtcircuite și față de supraîncălzire. De asemenea, se reduce curentul de pornire, iar echipamentele pot să pornească fără probleme.
Pe scurt, centrala de termoficare PEC Gliwice este alimentată de convertizoarele de frecvență VACON® care reglează funcționarea motoarelor pompelor, ventilatoarelor și benzilor transportoare. Convertizoarele de frecvență reduc energia consumată de aceste motoare și le prelungesc durata de funcționare prin reducerea riscurilor de suprasarcină sau supracurent. Experții de la Neisa, partenerul de service autorizat al Danfoss Drives, asigură funcționarea convertizoarelor de frecvență VACON® la parametri optimi în fiecare an.
Cu o astfel de politică de întreținere preventivă și datorită cunoștințelor dobândite despre starea echipamentelor, menținem un nivel ridicat de fiabilitate a funcționării echipamentelor pe parcursul întregului sezon de încălzire.
Descoperiți produsele noastre
În curând...
În curând...
Descoperiți cum funcționează DrivePro® Lifecycle Services
În curând...
În curând...