• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss alimentează containerele de energie SmartGrid de mare capacitate

joi, 29 februarie 2024
Sistem cu containere pentru stocarea energiei în baterii
Redați videoclipul pentru a afla cum deservesc sistemele cu containere pentru stocarea energiei în baterii (BESS) de la SmartGrid sectorul de închiriere pentru distribuția de energie.

ȚĂRILE DE JOS Creșterea bruscă a cererii de electricitate și dezvoltarea surselor de energie verde, precum energia eoliană și energia solară, extind rețeaua națională olandeză de energie electrică până la limită. Această suprasolicitare a dus la numeroase provocări, cum ar fi conexiuni supraîncărcate care împiedică companiile să achiziționeze surse de energie noi sau mai valoroase. În plus, investitorii în energie regenerabilă se străduiesc să-și vândă surplusul de energie în mod eficient.

Pentru a combate aceste provocări, SmartGrid – o companie olandeză cu sediul în Hengelo – a introdus sisteme sustenabile de stocare a energiei în baterii (BESS). Aceste soluții BESS ajută companiile, șantierele de construcții, centrele de distribuție și evenimentele în confruntarea problemelor legate de alimentarea cu energie. Alimentate de convertizoarele de putere VACON® NXP de la Danfoss, containerele inovatoare cu baterii inteligente SmartGrid ajută companiile să evite căderile de alimentare cu energie electrică. Acest lucru s‑a observat la târgul anual Lambertus din Hengelo, care a devenit primul târg important de emisii zero din Țările de Jos. Descoperiți modul în care convertizoarele de putere Danfoss alimentează containerele cu baterii sustenabile SmartGrid pentru companiile care se confruntă cu căderi de alimentare cu energie electrică.

Un bărbat de la Danfoss Drives lucrează la un computer conectat la sistem.
Danfoss Drives colaborează cu SmartGrid pentru a dezvolta o soluție adecvată de stocare a energiei în baterii.

Provocarea: alimentare constantă cu energie

Sectorul utilităților se confruntă cu o schimbare esențială de la combustibilii fosili la alternativele care furnizează energie mai curată. Însă, această transformare coincide cu o nevoie crescută de energie constantă din cauza supraîncărcării rețelei și a tranziției energetice.

Aceasta a fost provocarea cu care s-au confruntat organizatorii târgului Lambertus la primul târg important de emisii zero din Țările de Jos în 2022. Generatoarele diesel utilizate până atunci trebuiau înlocuite cu alternative mai ecologice, menținând totodată alimentarea stabilă cu energie electrică: energie constantă timp de câteva zile. În industria evenimentelor, nu este timp pentru pene de curent. Pentru a răspunde cerințelor de performanță și sustenabilitate, echipa Danfoss Drives s‑a asociat cu SmartGrid pentru a dezvolta un sistem de stocare a energiei în baterii, capabil să acopere cerința de energie de la târgul Lambertus.

O privire în interiorul sistemului cu cablurile conectate
După testarea riguroasă a prototipurilor, Centrul de dezvoltare a aplicațiilor Danfoss a reușit să obțină o transmisie precisă a curentului, conform capacității rețelei.

Soluția: transmisie precisă, fără suprasolicitarea rețelei

Convertizoarele VACON® NXP Grid Converter asigură precizie și putere pentru aplicațiile care necesită performanțe dinamice și robuste. În 2020, în etapa de dezvoltare a bateriilor, SmartGrid a ales aceste convertizoare de putere datorită încrederii în expertiza și fiabilitatea soluțiilor Danfoss.

Danfoss a fost implicată încă de la început în dezvoltarea containerelor cu baterii. SmartGrid și Centrul de dezvoltare a aplicațiilor (ADC) Danfoss din Gorinchem, Țările de Jos, au testat riguros patru prototipuri de containere pentru a asigura o transmisie precisă a curentului fără perturbarea rețelei.

Aceste containere inteligente stochează surplusul de energie verde în perioadele cu alimentare crescută și îl eliberează în timpul căderilor de alimentare cu energie electrică. În funcție de căderile de alimentare cu energie electrică, se pot consuma unul sau mai multe containere cu baterii de 10 picioare pentru a se asigura un mecanism de susținere vital. Prevăzute cu baterii litiu-fier-fosfat și controlate de convertizoare de putere, aceste containere gestionează eficient fluxul de energie, asigurând o rată constantă de utilizare a rețelei de 100%.

În plus, un convertizor VACON NXP Grid Converter în fiecare container controlează încărcarea bateriilor și conversia de la 800 V c.c. la 400 V/50 Hz și 240 V c.a. la descărcare. Până în 2022, SmartGrid a construit 30 de containere cu baterii, în principal pentru sectorul de închiriere pentru distribuția de energie. Containerele cu baterii sunt construite în două versiuni cu o capacitate de 250 kVA la 500 kWh și cu o capacitate de 500 kVA la 1.000 kWh.

 

Beneficiile convertizorului VACON® NXP Grid Converter

  • Adecvat pentru o intrare de c.c. de până la 800 V, cu ieșire de c.a. de 520 A
  • Un filtru sinusoidal încorporat asigură calitatea ridicată a energiei, cu o undă sinusoidală de c.a. uniformă
  • Un filtru de mod comun egalizează diferențele între tensiunile modului comun ale sistemului, care apar la transformare
  • Un sistem mai ușor, cu complexitate redusă, deoarece nu necesită un transformator separat
  • Performanță bună la sarcini reduse
În interiorul unuia dintre containere.
În interiorul fiecărui container, un convertizor VACON® NXP Grid Converter susține bateriile litiu-fier-fosfat, caracterizate prin longevitate și fiabilitate remarcabile.

Rezultatul: 80% din capacitate se păstrează după 8.000 de cicluri

La târgul Lambertus din Hengelo s‑au utilizat trei containere cu baterii de 10 picioare, care au înlocuit generatoarele diesel, asigurând alimentarea neîntreruptă cu energie electrică pe parcursul celor patru zile ale evenimentului. Folosind o conexiune locală la rețea de 40 kW, târgul s-a bucurat de energie verde neîntreruptă, demonstrând potențialul acestor soluții inovatoare.



În plus, s‑au remarcat longevitatea și fiabilitatea bateriilor litiu-fier-fosfat. Reținând o capacitate de 80% după 8.000 de cicluri, aceste baterii se angajează să asigure 21 de ani de descărcare și reîncărcare zilnică fără probleme de performanță. În cele din urmă, deoarece containerele cu baterii inteligente pot stoca energie solară și eoliană, acestea reprezintă un pas înainte spre utilizarea energiei disponibile pentru a susține tranziția verde.

Descoperiți convertizorul VACON® NXP Grid Converter

Studii de caz asociate

  • if (isSmallPicture) { Oameni într-un carusel cu scaune înalte la un târg; } else if (isBigColumns) { Oameni într-un carusel cu scaune înalte la un târg } else { Oameni într-un carusel cu scaune înalte la un târg }
    Danfoss alimentează containerele de energie SmartGrid de mare capacitate

    ȚĂRILE DE JOS Reținând o capacitate de 80% după 8.000 de cicluri, containerele SmartGrid cu baterii inteligente se angajează să asigure 21 de ani de descărcare și reîncărcare zilnică fără probleme de performanță.