Factura la încălzire vă consumă bugetul?
De la simple modificări până la soluții complexe de eficientizare a sistemului de încălzire din locuința dumneavoastră, produsele și soluțiile Danfoss vă ajută să preluați controlul asupra consumului de energie termică, pentru a face față provocărilor aduse de factura de energie.
Încălzirea locuinței este sub controlul dumneavoastră



E timpul pentru o schimbare?
Pentru a trece de la încălzirea cu gaz la o nouă sursă de căldură trebuie să modificați întregul sistem de încălzire. În cursul procesului de înlocuire, verificați și modificați și alte elemente importante ale instalației pentru a beneficia de toate avantajele unui sistem optimizat, inclusiv de un confort ideal în interiorul locuinței, un sistem eficient și o factură la încălzire mai mică.
Iată ce trebuie să știți:
Verificați radiatoarele
Asigurați-vă că radiatoarele sunt compatibile cu noua sursă de căldură. Dacă treceți pe o pompă de căldură, veți avea nevoie de un instalator local pentru a verifica dacă radiatoarele sunt suficient de mari pentru a menține locuința încălzită la nivelul dorit.
Dacă treceți pe sistemul de termoficare, presiunea în sistem poate fi mai mare comparativ cu presiunea generată de sistemul pe gaz, iar instalatorul local trebuie să verifice dacă radiatoarele sunt suficient de puternice pentru a rezista.
Verificați termostatele
Dacă termostatele de radiator sunt mai vechi de 15 ani, trebuie să le înlocuiți. Modernizarea termostatelor este esențială, nu doar pentru economisire, ci și pentru obținerea unui confort sporit și eficientizarea consumului de energie pentru protejarea mediului.
Verificați robineții
Când schimbați sursa de căldură, instalatorul local trebuie să verifice robineții (situați în spatele termostatelor) pentru a asigura un sistem de încălzire eficient și temperatura dorită în cameră.

Cât de mult puteți economisi?
Chiar și modificările mici pot avea un impact major asupra facturii de energie. Consultați infograficul nostru pentru a afla câtă energie puteți economisi dacă înlocuiți vechile termostate de radiator cu unele noi.
De ce să nu faceți singur montajul?
Când este vorba de înlocuirea termostatelor de radiator, mulți oameni ezită să le monteze singuri. Însă, este mult mai ușor decât credeți, iar efectele asupra facturii la încălzire se vor simți imediat, așadar, să clărificăm împreună câteva mituri:
Nu este greu și nu aveți nevoie de pregătire sau de abilități speciale pentru a începe.
Este perfect sigur, iar apa nu va curge când demontați termostatul de radiator.
Nu este nevoie să închideți alimentarea cu apă pentru a face modificarea.
Nu durează mult – unele termostate pot fi înlocuite cu un simplu clic și fără unelte.
Nu este nevoie de specialiști – puteți să schimbați propriile dumneavoastră termostate de radiator.
Găsiți idei în videoclipurile noastre demonstrative:
Explorați gama noastră de termostate de radiator



Ghid selecție

Ghid selecție: Găsiți soluția potrivită pentru locuința dumneavoastră
Manual sau programabil? Independent sau sistem conectat? O reparație rapidă sau o modificare mai mare? Dacă nu știți sigur ce să alegeți pentru locuința dumneavoastră, consultați ghidul nostru de selecție și veți primi recomandările noastre pe baza răspunsurilor dumneavoastră la câteva întrebări.
Cum să cumpărați produse Danfoss
Indiferent de sursa de căldură pe care o aveți, la Danfoss puteți găsi produse și soluții inteligente potrivite. Alegeți un magazin online sau vizitați distribuitorul local. Dacă nu doriți să faceți singur montajul, contactați un instalator. Danfoss nu vinde produse direct consumatorilor. Însă, dacă aveți nevoie de asistență pentru produse, accesați paginile noastre de suport, de sub fiecare pagină de prezentare a unui produs.