![Danfoss Icon™ - conceput pentru a face viața oamenilor mai ușoară](/media/18879/danfoss-06-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Icon™ - conceput pentru a face viața oamenilor mai ușoară
Control avansat al încăperilor pentru încălzirea hidronică în pardoseală și alte aplicații cu activatoare. Este conceput ca un întrerupător de lumină pentru a completa spațiul interior.
Concept modular pentru a cuprinde fiecare aplicație:
Fără fir, 24V și 230V.
![Danfoss Icon™ - termostat de interior pentru încălzirea prin pardoseală](/media/1784/icon-video-2.jpg?width=1112&height=5086&rnd=131517565041500000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Danfoss Icon™ - termostat de interior pentru încălzirea prin pardoseală
Există multe ocazii excelente de a upgrada controlul dvs. de încălzire în pardoseală. Dacă faceți încercări, dar vă lipsește ultimul retuș.
Dacă v-ați săturat ca în locuința dvs. căldura să fie distribuită inegal. Sau dacă doriți doar mai mult confort și economii considerabile. Danfoss Icon™ le întrunește pe toate. E destul de simplu.
![Finisajul perfect pentru proiectul dvs. de renovare](/media/18803/1120x747-icon-design.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Revigorați vechea încălzire instabilă în pardoseală](/media/18804/1120x747-icon-comfort.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Control total - chiar și atunci când sunteți plecat](/media/18805/1120x747-icon-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Un sistem flexibil compatibil cu orice proiect](/media/55yacssx/flexible-system-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Extindeți cu modulul Zigbee pentru a vă conecta la alte sisteme inteligente din locuință.](/media/srjpmv5h/extend-with-zigbee.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Combinație de încălzire în pardoseală și radiator? Nicio problemă, Danfoss Ally™ este compatibil](/media/18784/ally-termostat-zigbee-r.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Cum funcționează
6 motive întemeiate să aruncați o privire la încălzirea în pardoseală Danfoss Icon™
![Toate locuințele pot avea încălzire în pardoseală de la Danfoss Icon™, indiferent de sistemul dvs. actual.](/media/14750/1120x747-alle-fabrikanter.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Alegeți soluția potrivită](/media/14737/1120x747-gor-det-selv.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![O puteți face chiar dvs. sau o poate face altcineva pentru dvs.?](/media/14867/1120x747-installator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Economisiți cu ușurință la factura de încălzire](/media/18829/1120x747-ikoner-saveenergy.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Confort ridicat în locuința dvs.](/media/18830/1120x747-ikoner-bettercomfort.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Termostate elegante pentru interior](/media/18831/1120x747-ikoner-switch-off.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Aplicația
![Aplicația Danfoss Icon™](/media/18808/away-mode-danfoss-link.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aplicația Danfoss Icon™
Cu aplicația Danfoss Icon™, puteți controla căldura din casă printr-un singur ecran.
O puteți descărca gratuit din App Store sau Google Play și puteți încerca versiunea demo. Vă veți convinge cât de ușor și intuitiv poate fi să aveți control total al încălzirii în pardoseală.
Clipuri video
![Încălzirea inteligentă în pardoseală Danfoss Icon™ pentru toate locuințele](/media/18877/danfoss-07-1280x420.jpg?width=656&height=2000&rnd=132433539169330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Încălzirea inteligentă în pardoseală Danfoss Icon™ pentru toate locuințele
Control avansat pentru încălzirea în pardoseală pe bază de apă
- Design plăcut
- Confort optim
- Gestionarea aplicației
- Compatibil cu toate locuințele ce dispun de încălzire în pardoseală
Aplicații
Doriți să aflați mai multe despre tehnologia Danfoss Icon™?
![](/media/14742/1120x747-hvad-er-icon-gulvvarme.jpg?anchor=center&mode=crop&width=635)
![Încălzirea în pardoseală Danfoss Icon™ este disponibilă în diferite variante.](/media/18832/1120x747-forskellige-termostater-en.png?anchor=center&mode=crop&width=306)
![24V sau 230V?](/media/18820/1120x747-24v-aktuator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=306)
Soluții conexe
![Încălzire inteligentă de la Danfoss](/media/x1od0zjf/danfoss-smart-heating-banner-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Încălzire inteligentă de la Danfoss
Încălzirea inteligentă Danfoss are o soluție pentru fiecare locuință și nevoie, începând cu termostatul inteligent pentru radiatoare care completează soluțiile de încălzire inteligentă pentru un control total
- oricând oriunde.