![Danfoss Eco™ știe când să păstreze confortul dvs.](/media/1239/danfoss-eco.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Eco™ știe când să păstreze confortul dvs.
Danfoss Eco™ este un termostat inteligent autonom pentru radiatoare, care vă oferă controlul facil al fiecărui radiator din interiorul locuinței dvs.
Termostatul Danfoss Eco™ este compatibil cu tehnologia Bluetooth®, ceea ce înseamnă că puteți controla radiatoarele de pe smartphone-ul dvs., cu ajutorul aplicației. Dacă preferați să regalați manual termostatul Danfoss Eco™, puteți utiliza si rotița pentru setarea temperaturii dorite.
Protecția datelor dintre smartphone-ul dvs. și Danfoss Eco™ este asigurată la cel mai înalt nivel de securitate, prin monitorizarea și îmbunătățirea continuă a măsurilor noastre de securitate tehnică și organizațională.
![Danfoss Eco™ - un termostat inteligent pentru radiatoare cu tehnologie Bluetooth](/media/13010/danfoss-eco-electronic-radiator-thermostat-video-spot_1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=132156895070200000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Danfoss Eco™ - un termostat inteligent pentru radiatoare cu tehnologie Bluetooth
Danfoss Eco™ este ușor de instalat, ușor de utilizat și vă oferă o economisire de până la 30% a costurilor cu încălzirea. Danfoss Eco™ este cel mai ușor mod de încălzire inteligentă pentru radiatoare.
Danfoss Eco™ - cel mai ușor mod de încălzire inteligentă pentru radiatoare.
![Control în interiorul locuinței dvs.](/media/17510/eco-presentation-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Control facil al aplicației](/media/17511/eco-presentation-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Control manual](/media/17512/eco-presentation-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Caracteristici și beneficii
Economisire de energie de până la 30%
(software avansat de control al încălzirii)
Control intern al încălzirii dvs. cu radiator
- programare pentru a ajusta nevoile din viața dvs.
Control facil al fiecărui radiator individual
prin intermediul unei aplicații pe smartphone cu tehnologie Bluetooth
Bluetooth pentru programarea termostatului
< 10m
Instalare ușoară și facilă
În 4 pași simpli
Nivel redus de zgomot
< 30dB
Reglare manuală a termostatului
cu ajutorul unei rotițe
Cum funcționează
Ciclu săptămânal
![Dimineața](/media/oytpn303/weekly-rythm-slide-at-home.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Dimineața
Chiar și înainte să vă treziți, termostatul dvs. Danfoss Eco™ pentru radiatoare crește automat temperatura din încăperi, pentru a asigura un început de zi plăcut și confortabil.
06:30 Trezirea
07:30 Este timpul să plecați de acasă
Cel mai rapid mod de a salva energia este de a reduce pur și simplu temperatura atunci când nu aveți nevoie de ea. Timpul de somn reprezintă un prilej bun de a reduce temperatura din locuință.
22:30 Timpul de culcare
06:30 Trezirea
![Modul departe de casă](/media/nyci2pfk/in-the-evening-slide-away.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Modul departe de casă
Atunci când sunteți plecat de acasă, temperatura din locuința dvs. va fi redusă - acest lucru asigurând economii maxime la încălzire.
![Modul de vacanță](/media/3k4ds3fs/in-the-morning-slide-plan-period.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Modul de vacanță
Ați plănuit deja următoarea vacanță? Utilizați aplicația Danfoss Eco™ pentru a seta ora și data pentru economii maxime la încălzire în timpul vacanței dvs. Începeți să vă relaxați. Începeți să economisiți.
Siguranța datelor - paza bună trece primejdia rea
![Siguranța datelor - paza bună trece primejdia rea](/media/19147/data-security-eco.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Pe lângă protecția datelor din timpul comunicării dintre smartphone-ul dvs. și sistemele de încălzire inteligentă Danfoss, oferim cel mai mare nivel de securitate. Pentru a oferi cel mai mare nivel de securitate, noi monitorizăm și îmbunătățim în permanență măsurile proprii de securitate tehnică și organizațională.
- Stocarea datelor în cloud doar cu acord de utilizare.
- Protecție împotriva atacurilor cibernetice prin aceleași norme pe care le utilizează guvernul S.U.A pentru protejarea informațiilor confidențiale.
- Teste individuale de securitate cu ajutorul experților în protecția datelor, pentru a asigura stabilitatea și rezistența sistemelor la impacturile externe.
- Verificarea permanentă a codurilor software, pentru a ne asigura că nu există ieșiri secundare.
- Protecția fizică prin coduri PIN oferă doar utilizatorilor autorizați permisiunea de a face modificări ale sistemelor de încălzire inteligentă Danfoss.
- Protecția prin coduri PIN oferă doar utilizatorilor autorizați permisiunea de a face modificări ale sistemelor de încălzire inteligentă Danfoss.
Instrumente și aplicații
![Aplicația Danfoss Eco™ - control facil al termostatului dvs.](/media/17507/app-download.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aplicația Danfoss Eco™ - control facil al termostatului dvs.
Aplicația Danfoss Eco™ este compatibilă cu termostatul Danfoss Eco™ cu Bluetooth de a 2-a generație.
Descărcați aplicația astăzi și bucurați-vă mâine de încălzirea locuinței dvs.
Instalare
4 pași simpli de instalare și gata
![Deconectare](/media/lmjlq2qy/danfoss-eco-disconnect-thermostat-2020.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Adaptor](/media/1edlbtsw/danfoss-eco-adapter-2020.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Montarea noului Danfoss Eco™](/media/mpqnynre/danfoss-eco-install-2020.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Descărcarea aplicației Danfoss Eco™](/media/5a2b42ww/danfoss-eco-appdownload-2020.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Garanţie
![Garanție de până la 5 ani](/media/odfexyr5/eco-5-year-warranty.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Garanție de până la 5 ani
La Danfoss, noi satisfacem nevoile industriei de termoficare de mai bine de 80 de ani. Ne folosim experiența proprie pentru a dezvolta produse noi și este foarte important să furnizăm produse de înaltă calitate.
Astfel, oferim în prezent o Garanție de 5 ani pentru toate produsele noastre de Încălzire Inteligentă, dacă sunt montate de către un instalator specializat.
Documente de garanție
Soluții conexe
![Încălzire inteligentă de la Danfoss](/media/x1od0zjf/danfoss-smart-heating-banner-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Încălzire inteligentă de la Danfoss
Încălzirea inteligentă Danfoss are o soluție pentru fiecare locuință și nevoie, începând cu termostatul inteligent pentru radiatoare care completează soluțiile de încălzire inteligentă pentru un control total
- oricând oriunde.