![Faceți cunoștință cu Ally™ - noul nostru membru de familie](/media/urlp1ung/say-hallo-to-ally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Faceți cunoștință cu Ally™ - noul nostru membru de familie
Danfoss Ally™ vă oferă toate beneficiile unui sistem de încălzire inteligentă în toată regula - printr-o aplicație simplă, ușor de utilizat.
Cu Danfoss Ally™ obțineți controlul total al radiatorului și al încălzirii dvs. hidronice în pardoseală, precum și al facturii dvs. de căldură.
Virtual de oriunde și oricând, fie că vă aflați acasă ori sunteți plecați.
Locuința dvs. va fi chiar mai inteligentă
![Ally™ vă ascultă în totalitate](/media/18606/danfoss-ally-situation14-alexa-echo-dot-radiator-thermostat-ally-is-all-ears.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Nu mai este nevoie de o unitate de control](/media/18605/no-more-control-unit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Reducerea costurilor prin încălzirea programată](/media/18604/danfoss-ally-situation11-schedule-vacation-iphone-office.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Funcții ale încălzirii inteligente Danfoss Ally™ din locuința dvs.
Control cu ajutorul aplicației de oriunde
Dețineți controlul încălzirii din locuința dvs. Întotdeauna. Fie că vă aflați acasă ori sunteți plecați.
Control vocal
„Hei Google, pornește căldura din baie!
Control precis al temperaturii
Precizie! Reglați pe 21 de grade. Obțineți 21 de grade. Nimic mai mult. Nimic mai puțin.
Costuri energetice de până la 30%
Bucurați-vă de ambient și de buzunarul dvs. în același timp.
Programarea încălzirii
Reglați încălzirea pe timp de zi și de noapte. Confort crescut. Costuri reduse. Atât este de inteligent.
Zgomot redus
Dacă este automat și pornește pe timp de noapte, doriți să fie silențios.
Ușor de utilizat
Viața este și așa destul de complicată. Iar încălzirea dvs. inteligentă nu trebuie să fie. Ally™ este intuitiv.
Instalare facilă Instalarea și reglarea aplicației Danfoss Ally™ este foarte ușor de realizat.
Detectează ferestre deschise Ally™:
„Ai lăsat un geam deschis?” „Nicio problemă, mă voi ocupa eu de asta în următoarele 30 de minute"
![Realizat în decenii de precizie a încălzirii](/media/18784/ally-termostat-zigbee-r.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Realizat în decenii de precizie a încălzirii
La Danfoss, noi am fost inițiatori în precizia temperaturii timp de mai multe decenii. Din 1933 - mai exact. Iar astăzi, asigurarea unei precizii superioare a temperaturii reprezintă încă nucleul ADN-ului nostru. Atât de mult, încât am creat programul Danfoss Ally™ care deține o experiență și expertiză unice pe piața din industria termostatelor și a distribuitoarelor.
Asta înseamnă că vă puteți baza întotdeauna pe precizia și controlul impecabile ale sistemului dvs. de încălzire inteligentă. Să nu mai aducem în discuție reglarea silențioasă a distribuitoarelor, datorită calității de neegalat a Danfoss. Împreună asigură confortul dvs. optim, defecțiuni minime și inteligență maximă - toate integrate în sistemul dvs. de încălzire inteligentă.
![Dimensiune redusă. Economii considerabile. Încălzire inteligentă.](/media/18665/small-footprint-big-savings-smart-heating-underfloor-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Dimensiune redusă. Economii considerabile. Încălzire inteligentă.
Danfoss Ally™ nu este doar o veste bună pentru picioarele reci - ci are și un impact semnificativ redus asupra mediului. Să nu mai menționăm și economiile imense la factura dvs. de încălzire. Întrucât radiatoarele și încălzirea în pardoseală tradiționale încălzesc adesea la capacitate maximă - chiar și când nu se află nimeni acasă - puteți programa cu ușurință aplicația Danfoss Ally™ să reducă temperatura din timpul zilei, atunci când familia se află la lucru sau la școală, etc. Și, setarea programului de noapte este un mod inteligent de a reduce consumul, mărind confortul, dar și gradul de conștientizare asupra mediului.
Cum funcționează
![Casă, draga mea casă inteligentă](/media/18633/danfoss-scheme-ally-connectivity.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Casă, draga mea casă inteligentă
Cu toții știm că interconectivitatea reprezintă secretul din spatele unei locuințe cu adevărat inteligente. Unde dispozitivele sunt conectate perfect într-o rețea inteligentă. Într-un ecosistem inteligent care vă permite controlul universului dvs. în modul propriu. De aceea noi vă oferim acum o soluție de încălzire inteligentă cu nenumărate beneficii care, nu numai că sunt compatibile cu alte produse Danfoss, dar oferă și accesibilitatea sistemului către lume.
Radiatoare, încălzire hidronică sau ambele? Danfoss Ally™ oferă o soluție pentru fiecare locuință și fiecare nevoie
![Radiatoare, încălzire hidronică sau ambele? Danfoss Ally™ oferă o soluție pentru fiecare locuință și fiecare nevoie](/media/18794/danfoss-ally-family-product-overview-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Ally™ este noul lider al soluțiilor de încălzire inteligentă. Danfoss Ally™ are la bază servicii tip cloud și veți avea de oriunde control total al radiatorului și încălzirii dvs. hidronice în pardoseală. Având totul sub control, aveți avantajul securității și a unui ambient interior perfect.
Aveți nevoie de o schimbare rapidă atunci când plecați de acasă?
Aplicația Danfoss Ally™ este tot ceea ce aveți nevoie.
Oferta de produse Danfoss Ally™ include:
- Poarta de acces Danfoss Ally™
- Termostatele pentru radiatoare Danfoss Ally™
- Integrarea controlului inteligent prin Danfoss Icon™ pentru încălzirea dvs. hidronică prin pardoseală
- Totul este sub control cu ajutorul aplicației Danfoss Ally™, disponibilă în App Store și Google Play.
Ce fel de încălzire căutați?
Danfoss Ally™ este alegerea perfectă, fie că locuința dvs. este încălzită cu radiatoare, încălzire hidronică prin pardoseală sau ambele.
Toate soluțiile sunt compatibile cu aproape orice aplicație de încălzire, ulei, combustibil, termoficare, pompe de căldură.
![Radiator](/media/18751/danfoss-06-radiator-grey-icon-corr.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Încălzire în pardoseală](/media/18753/danfoss-07-hydronic-floor-heating-grey-icon-corr.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Radiator și încălzire în pardoseală](/media/18752/danfoss-05-hydronic-floor-heating-radiator-grey-icon-corr.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Un sistem de încălzire inteligentă receptiv
![Este compatibil cu Asistentul Google și Amazon Alexa](/media/18656/voice.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Certificat Zigbee 3.0](/media/18658/zigbee.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Interfață cu API deschis](/media/18657/open-api.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Siguranța datelor - paza bună trece primejdia rea
![Siguranța datelor - paza bună trece primejdia rea](/media/18623/data-security-ally.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Pe lângă protecția datelor din timpul comunicării dintre smartphone-ul dvs. și sistemele de încălzire inteligentă Danfoss, oferim cel mai mare nivel de securitate. Pentru a oferi cel mai mare nivel de securitate, noi monitorizăm și îmbunătățim în permanență măsurile proprii de securitate tehnică și organizațională.
Stocarea datelor în cloud doar cu acord de utilizare.
Protecție împotriva atacurilor cibernetice prin aceleași norme pe care le utilizează guvernul S.U.A pentru protejarea informațiilor confidențiale.
Teste individuale de securitate cu ajutorul experților în protecția datelor, pentru a asigura stabilitatea și rezistența sistemelor la impacturile externe.
Verificarea permanentă a codurilor software, pentru a ne asigura că nu există ieșiri secundare.
Protecția fizică prin coduri PIN oferă doar utilizatorilor autorizați permisiunea de a face modificări ale sistemelor de încălzire inteligentă Danfoss.
Protecția prin coduri PIN oferă doar utilizatorilor autorizați permisiunea de a face modificări ale sistemelor de încălzire inteligentă Danfoss.
Control cu ajutorul aplicației
![Interfață intuitivă](/media/18620/danfoss-ally-tools-and-apps-intuitive-user-interface.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Interfață intuitivă
Aplicația Danfoss Ally™ reprezintă efectiv tot ceea ce aveți nevoie pentru a controla, programa și monitoriza încălzirea din locuința dvs. - de oriunde și oricând. Pur și simplu descărcați aplicația de pe Google Play sau App Store, și gata.
Interfața intuitivă de utilizare a aplicației este concepută pentru a vă face viața de zi cu zi cât mai ușoară și confortabilă posibil. Aplicația vă ghidează prin configurarea rapidă. Aceasta vă permite ajustarea locuinței la rutina dvs. zilnică. Și vă oferă în permanență o imagine de ansamblu și control complete. O singură aplicație. Un singur ecran. O experiență simplă de utilizare. Asta e tot.
Viața este și așa destul de complicată. Iar încălzirea dvs. inteligentă nu trebuie să fie.
Instalare uşoară
Pe locuri. Configurați. Ally. Instalarea și configurarea Termostatelor pentru Radiatoare Danfoss Ally™ este foarte ușor de realizat.
![Instalare](/media/18796/danfoss-ally-banner-easyinstalation-1120x747-2020.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Descărcare](/media/18795/danfoss-ally-banner-appdownload-1120x747-2020.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Programare](/media/18797/danfoss-ally-banner-timeschedule-1120x747-2020.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Pur și simplu urmați ghidul intuitiv pas cu pas din aplicația Danfoss Ally™ - și ați terminat în câteva minute!
Adăugați camere și creați zone individuale de temperatură doar cu câteva clicuri. Aplicația vă va spune tot ceea ce trebuie să faceți. Iar funcția de calendar simplu și vizual poate programa săptămâni întregi și vacanțele într-o clipă.
Soluții conexe
![Încălzire inteligentă de la Danfoss](/media/x1od0zjf/danfoss-smart-heating-banner-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Încălzire inteligentă de la Danfoss
Încălzirea inteligentă Danfoss are o soluție pentru fiecare locuință și nevoie, începând cu termostatul inteligent pentru radiatoare care completează soluțiile de încălzire inteligentă pentru un control total
- oricând oriunde.