Uitați de banal. Alegeți excelența.
Vă prezentăm următoarea generație de termostate pentru radiatoare care stabilesc noi standarde.
Uitați de termostatele tradiționale. Alegeți performanța.
De peste 80 de ani, Danfoss este sinonim cu precizie superioară în controlul temperaturii. Am inventat primele noastre termostate pentru calorifere în 1943, iar astăzi, elementul nostru emblematic pentru aplicații rezindețiale este mai relevant decât oricând – așa că ne-am asumat să îl reinventăm.
Gama noastră nouă și completă este o dovadă a performanței în inginerie. Conceptul se bazează în continuare pe frumusețe și complexitate, și este definit prin calitatea de neegalat Danfoss și precizia de încălzire, care sunt încă în centrul ADN-ului nostru.
Bazându-ne pe experiența noastră de lider pe piață și pe expertiza în industrie, am ridicat încă o dată ștacheta pentru ceea ce vă puteți aștepta de la un termostat pentru radiator de ultimă generație. Inclusiv dezvoltarea centrată pe nevoile clientului final și asigurarea celor mai înalte standarde CA (acuratețea controlului) în întreaga gamă.
Faceți cunoștiință cu noua familie de senzori termostatici de calorifer



Calitatea nu a arătat niciodată atât de bine
În domeniul instalațiilor, cele mai mici lucruri pot avea cel mai mare impact.
Cu noua gamă de termostate Danfoss, simplifică instalarea și setarea temperaturii cu termostatele manuale de radiator, cu ajutorul unei scale instalate frontal. Pinii de limitare vă permit să definiți cu ușurință atât o setare de temperatură maximă, cât și cea minimă - oferind confort și potențial de economisire a energiei utilizatorilor finali.
Gama completă se remarcă datorită designului său modern, complet alb, care se integrează perfect în orice interior, se potrivește oricărui radiator și este ușor de curățat. Este cea mai bună calitate din clasă – în interior și în exterior.
Cum funcționază termostatele de radiator

Fă cunoștință cu cel mai rapid senzor
Vă prezentăm un adevărat campion: cu un timp de răspuns de doar 10 minute, burduful cu gaz din inima termostatelor de radiator Danfoss AreoTM este cel mai rapid de pe piață. Și datorită amplificării reacției, oferă economii suplimentare de energie de până la 2% în comparație cu un burduf lichid - dovedit și documentat.
Acest lucru asigură un control mai precis al temperaturii și o experiență mai bună pentru utilizatori. Este o soluție mai eficientă din punct de vedere energetic și 100% rezistentă la viitor.

Pur și simplu cea mai bună precizie în control
Toate termostatele pentru radiatoare Danfoss din gama noastră nouă se află în categoria superioară a clasificării CA conform standardului EN215. Bazate pe temperatura aerului ambiant în loc de temperatura apei, acestea oferă cea mai precisă reglare a temperaturii camerei și cea mai mare performanță energetică.
Același lucru este valabil și pentru versiunile noastre anti vandalism, care plasează termostatele pentru radiatoare Danfoss cu un clic peste majoritatea concurenților. Asta înseamnă, de asemenea, că nu puteți cum să nu alegeți un termostat de top de la noi. Pur și simplu.

Instalare: Clic. Răsucește. Instalat.
Noua noastră gamă de termostate pentru radiatoare se referă la încălzire eficientă. Datorită conexiunii unice cu clic Danfoss, cunoscută din gama RA2000, instalarea este rapidă, sigură și fără instrumente.
Pur și simplu faceți clic, răsuciți și gata. Termostatul funcționează imediat, fără a fi nevoie de calibrare, reglare sau întreținere după instalare. Un ușor „clic” vă permite să știți că senzorul este la locul său, astfel încât să puteți continua cu proiectele fără griji.

Termostate robuste anti-vandalism
Noua gamă de termostate include versiuni sigure, care pot fi blocate, nu pot fi dezinstalate, sunt foarte robuste și oferă o protecție suplimentară. Un accesoriu plug-in „antifurt” oferă protecție suplimentară pentru termostatele Aero™.
Termostatele Aero™ au, de asemenea, opțiuni de limitare a temperaturii încorporate, astfel încât administratorii clădirii să poată împiedica ocupanții să modifice temperatura termostatului. În aceste vremuri, în care multe instituții publice au scăzut temperatura interioară pentru a economisi bani și energie, această caracteristică poate ajuta la asigurarea că toate termostatele rămân la temperatura setată.
Mică schimbare. Impact mare. Potențial uriaș.
Ce legătură au termostatele cu criza energetică? Nu o vor face singuri, dar adevărul este că trebuie să încetăm să risipim energie. Cele 500 de milioane de calorifere din casele europene încă prevăzute cu robinete manuale ne stau în cale.
Trecerea la un termostat pentru radiator ajută la economisirea energiei și reducerea consumului de încălzire — cu aproximativ 36% comparativ cu un robinet acționat manual. De asemenea, se creează un nivel de confort mai bun datorită temperaturii constante a camerei.
Și cu un timp de recuperare a investiției foarte scurt, este una dintre cele mai ieftine și rapide modalități de reducere a facturii la energie.
În plus, termostatele pentru calorifere de la Danfoss sunt pe deplin compatibile cu standardele EPBD.

Cum să creșteți eficiența energetică a sistemelor de încălzire
Odată cu trecerea de la gaze naturale la termoficare sau pompă de căldură, există câteva aspecte pe care ar trebui să le luați în considerare.
Instrumente digitale
Conversie ușoară cu Installer App
Întâmpinați probleme în găsirea codului potrivit pentru următorul dvs. proiect? Aplicația de instalare oferă o conversie ușoară în doar câteva clicuri simple.
Acesta este, de asemenea, locul ideal pentru a accesa celelalte instrumente utile care vă ușurează viața de instalator. Setați valorile necesare pe baza robinetului, senzorului și tipului de radiator. Sau setați valori adecvate în funcție de dimensiunea camerei și pierderea de căldură. Obțineți emisia de căldură, debitul și presetarea corecte, de fiecare dată.
Tot ce trebuie să știți este că trecerea la următoarea noastră generație de termostate este simplă cu Installer App.
Instalare

Am pus tot ce ai nevoie într-un singur loc!
Vizionați ghidurile video de instalare pentru a afla mai multe.
Garanție
Proiectat pentru viața de zi cu zi. Conceput pentru a îți câștiga încrederea.
Proiectați pentru viața de zi de zi, toți senzorii termostatici din noua familie de produse sunt pregătiți pentru a fi învârtit zilnic, fără a necesita baterii sau întreținere.
Și ca să vă arătăm câtă încredere avem în calitatea termostatelor, oferim 5 ani pentru o listă lungă de robinete și termostate Danfoss instalate separata de un profesionist - și o garanție extinsă de 10 ani atunci când termostatele și robinetele sunt combinate.
Acestă garanție asigură cele mai bune servicii și un confort ridicat, cu produse în care puteți avea încredere.


Nu ratați cele mai recente promoții și campanii Danfoss
Abonații la newsletterul nostru sunt primii care știu despre noile campanii și promoții, precum și despre oportunitățile de instruire. Oamenii deștepți știu că timpul lor este mai bine petrecut ajutând clienții decât răsfoind site-uri de știri. Fii informat!