Reduceți risipa de energie și economisiți bani la facturile de încălzire
Odată cu creșterea costurilor la energie, consumatorii caută modalități de a spori eficiența energetică a sistemelor lor de încălzire. Pentru mulți, acest lucru va însemna trecerea la o sursă de căldură mai eficientă. Acesta este într-adevăr un prim pas excelent, dar există foarte multe lucruri pe care le puteți face în calitate de instalator. De exemplu, le puteți instala robineți termostatici la radiatoare, printr-o mișcare rapidă și simplă la sistemul de încălzire al clientului dvs., îi puteți ajuta să reducă pierderile de energie și să economisească bani la facturile de încălzire. Ei dobândesc astfel o soluție de încălzire mai performantă și dvs. aveți clienți mai mulțumiți
![](/media/o33nfuwg/promo-visual-web-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133081314608800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Cum să creșteți eficiența energetică a sistemelor de încălzire
Când treceți de la gaze naturale la pompă de căldură sau alte surse regenerabile, există câteva aspecte de care ar trebui să țineți cont. Consultați aceste 3 sfaturi pentru a asigura susccesul schimb[rii sursei de căldură.
Cum se poate realiza un sistem de încălzire eficient din punct de vedere energetic și al costurilor după modernizarea sursei de căldură?
Știați că modernizarea sursei de căldură este doar primul pas în crearea unui sistem de încălzire mai eficient din punct de vedere energetic și al costurilor? Pentru ca clienții dvs. să obțină beneficii complete, trebuie să vă mutați din camera centralei în camera de zi.
Aflați cum să creșteți eficiența centralei termice cu condensare cu TRV
Aflați cum robineții termostatici pentru radiatoare Danfoss (TRV) optimizează eficiența cazanelor de condensare din sistemele de încălzire a radiatoarelor. Eficiența este crescută deoarece TRV scade temperatura de retur, susținând cazanul de condensare să funcționeze în modul de condensare majoritatea timpului de funcționare. TRV-urile reprezintă soluția cea mai simplă și mai eficientă pentru noile reglementări ale UE menționate în Directiva EPBD.
Citiți mai multe despre eficiența energetică a clădirilor aici
![Termostate și robinete de radiatoare](/media/gigdrqmh/pliant-aplicatii-rezidentiale.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Termostate și robinete de radiatoare
Calitatea poate face toată diferența într-o zi. Ne străduim să vă simplificăm ziua cu produse de înaltă calitate pe care puteți conta și oferim o garanție de 10 ani atunci când termostatul și robinetul sunt instalate împreună de dvs. în calitate de instalator profesionist
![](/media/1245/radiator-sensors_video2.jpg?width=420&height=1920&rnd=131492484587030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Cum funcționează un termostat de radiator?
Aflați cum funcționează un termostat pentru radiatorul Danfoss
Documente
Tip | Nume | Limba | Valid for | Actualizat | Descărcați | Tip fișier |
---|---|---|---|---|---|---|
Broșură | Dynamic Valve - Soluţia simplă pentru o provocare zilnică | Română | România | 14 apr., 2015 | 1.3 MB | |
Fișă tehnică | Dynamic Valve™ Tip RA-DV, Robinet de radiator independent de presiune | Română | Multiple | 27 mar., 2019 | 1.9 MB | |
Fișă informativă | Noi moduri de echilibrare a sistemelor cu două conducte | Română | Multiple | 01 dec., 2015 | 1.7 MB |
Produse relevante
![Termostate de radiator](/media/s2alddge/radiator-thermostats.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Robinete de radiator](/media/mrsnzclb/radiator-valve.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Încălzire inteligentă](/media/urlp1ung/say-hallo-to-ally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Aplicații conexe
![Echilibrarea hidraulică](/media/7296/hydronic-balancing.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Controlul temperaturii în încăperi](/media/7297/room-temperature-control.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Smart heating](/media/urlp1ung/say-hallo-to-ally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Încălzire electrică în pardosea](/media/rz0l2s5l/indoor-mat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Încălzire hidraulică în pardosea](/media/ghtbp5q1/icon-app-being-used.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Danfoss Learning
Vizitați platforma Danfoss Learning
Danfoss oferă materiale de instruire online pentru tehnicienii care lucrează cu radiatoare sau încălzire prin pardoseală. Există 4 lecții electronice disponibile gratuit și la cerere prin portalul Danfoss Learning. Pentru mai multe informații, înregistrați-vă la https://www.danfoss.com/en/service-and-support/learning/
Articole
News
Atât de multe întrebări, dar atât de puțin timp
Vreți să economisiți timp, dar totuși să răspundeți la întrebările pe care le-ar putea avea clienții dvs.? Aici veți găsi câteva materiale care vă pot ajuta să economisiți timp.
![](/media/zdwgvpha/infogram-heating-bill-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Economisirea energiei
7 modalități simple de a economisi bani la factura de încălzire
Cu prețurile la energie în creștere, proprietarii de case și chiriașii caută modalități de a reduce consumul de energie și de a economisi bani.
![](/media/7265/homeowners_tile.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Soluții pentru proprietarii de case
Am adunat sfaturi despre cum să economisim energie. Înainte de a alege care este soluția de încălzire potrivită pentru casa ta, un fapt bine de știut este că în Europa costurile de încălzire reprezintă o mare parte din cheltuielile anuale pentru consumul de energie. În unele țări, până la 70% din cheltuielile totale. Restul de 30% se consuma pentru apa calda in locuinte.
![Măriți-vă economiile](/media/ucvdaqzq/microsoftteams-image-48.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Măriți-vă economiile
Economisiți până la 46% la factura de încălzire.
Dacă doriți să reduceți factura la încălzire fără a compromite confortul, nu căutați mai departe decât termostatele pentru radiatoare!