Vă prezentăm AB-QM 4.0
Am proiectat cea mai performantă vană PICV pentru aplicațiile HVAC 4.0 în clădirile inteligente.
AB-QM 4.0 componenta hidraulică pentru clădirile inteligente
Cu vanele de echilibrare și control independente de presiune AB-QM 4.0 (PICV), gama de produse a vanelor independente de presiune pentru sistemele de încălzire și răcire HVAC a fost extinsă. Vanele sunt concepute pentru a fi utilizate în combinație cu actuatoare convenționale, modulante sau ON/OFF. Sau pentru funcționarea împreună cu actuatorul digital Danfoss NovoCon® S, care poate fi integrat în sistemele de administrare a clădirilor (BMS) prin BACnet sau Modbus bus-communication. Această combinație inovatoare permite soluții HVAC 4.0 în conceptele de clădiri comerciale inteligente, cum ar fi hoteluri sau birouri.
Beneficii
De ce PICV-urile sunt cele mai performante vane supape de control pentru sistemele HVAC
Sistemul HVAC este proiectat în funcție de condițiile climatice „cele mai grave” din punct de vedere climatic. În practică, aceste condiții extreme apar rar. Drept urmare, sistemul HVAC funcționează în condiții de încărcare parțială în majoritatea timpului. Realizarea echilibrului hidraulic în timp ce debitul în sistem fluctuează constant necesită o soluție dinamică de echilibrare. Vanele PICV nu doar echilibrează dinamic sistemul. Odată echipate cu un servomotor, ele controlează, de asemenea, debitul, permițând mai mult sau mai puțin apă prin unitățile terminale pentru a oferi încăperilor încălzirea sau răcirea corespunzătoare.
Principalul beneficiu al vanelor PICV:
- 2 funcții combinate într-un produs
- Performanță de control independentă a presiunii exactă și 100% autoritate a vanei
- Mai ușor de proiectat și de pus în funcțiune
- Creșterea eficienței energetice a sistemului HVAC
Pe lângă aceste beneficii principale există și beneficii complementare:
- Durata de viață mai lungă a actuatoarelor, reducând costurile operaționale
- Confort crescut și mai puține reclamații
- Eficiență crescută a cazanelor și / sau chiller-elor
AB-QM 4.0
Am creat vanele PICV, acum le redefinim valoarea
Danfoss AB-QM 4.0 este elementul de bază pentru sistemele HVAC 4.0 în clădirile inteligente. Este o vană de control independentă de presiune (PICV) proiectată complet pentru unitățile terminale, cum ar fi ventiloconvectoarele, grinzile de răcire și panourile de climatizare. Are în continuare autoritatea unică 100% a vanei AB-QM pentru cele mai bune performanțe de control. Dar am redefinit valoarea în patru domenii diferite: