Ce sunt sistemele inteligente HVAC?
Instalțiile HVAC modern sunt complexe. Digitalizarea a schimbat modul în care trăim, lucrăm și interacționăm cu lumea și a schimbat modul în care sistemele HVAC sunt controlate. Danfoss face parte din tranziția inteligentă HVAC și o numim HVAC 4.0.
HVAC 4.0 se referă la asigurarea confortului, economiei și durabilității prin controlul inteligent al sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat din clădiri. Cu date de la senzori inteligenți, telecomanda face posibilă optimizarea climatului interior în jurul modelelor de ocupare și profilurilor de utilizare.
Pentru că, în cele din urmă, cele mai inteligente clădiri sunt cele mai eficiente energetic, mai confortabile și mai convenabile. Inima acestui lucru este datele HVAC - vitale pentru dezvoltarea clădirilor inteligente care pot deveni acasă pentru medii inteligente. Dezvoltăm soluții inteligente care furnizează sau utilizează date HVAC pentru Active Energy Management (AEM). Datele permit punerea în funcțiune la distanță, întreținerea predictivă și optimizarea sistemelor de încălzire, ventilație și răcire.
Danfoss oferă tehnologii pentru creșterea eficienței și calității sistemelor HVAC inteligente, adunând datele cheie pentru a genera soluții inteligente pentru sistemele de management al clădirilor (BMS) sau soluții bazate pe cloud care controlează și monitorizează de la distanță încălzirea, ventilația și răcirea clădirilor.

Proiectarea sistemelor HVAC 4.0 pentru sisteme inteligente
Aici începe HVAC 4.0. Tranziția la HVAC 4.0 necesită o strânsă cooperare între multe părți interesate. Și în final, toată lumea beneficiază.
De ce să faceți upgrade la un sistem HVAC inteligent?
Tranziția la HVAC 4.0 necesită o cooperare strânsă între multe părți interesate, toți care vor beneficia foarte mult de pe urma schimbării.
- Utilizatorii finali experimentează confort personalizat, sănătate mai bună și productivitate îmbunătățită.
- Proprietarii de clădiri benefocoază de o operare excepțională cu costuri mai mici, eficiență energetică ridicatî și rentabilitate sporită a investiției. Spațiile cu certificare pentru clădiri ecologice sunt mult mai căutate și adesea impun prețuri de închiriere mai mari.
- Specificatorii și integratorii de sistem oferă soluții inovatoare și reduc responsabilitățile.
- Service-ul și întreținerea se transformă într-un proces bazat pe fapte, mai ușor de gestionat, care se bazează mai puțin pe implicarea manuală și mai ușor de depanat. Soluțiile bazate pe cloud care lucrează cu sistemul de management al clădirii (BMS) pot permite, de asemenea, accesarea datelor de la distanță, informând părțile cheie interesate cu privire la situația de zi cu zi.


Cum să obțineți datele sistemului HVAC?
Sistemele HVAC 4.0 sunt doar inteligente și adaptabile. Știu cum să detecteze problemele de eficiență și cum să reducă costurile cu energia.
Cheia succesului este utilizarea activă a informațiilor colectate din datele clădirii și sistemul HVAC și stocate în sistemul de management al clădirii.
Controlerele digitale IoT oferă date esențiale și pot fi completate cu date de la senzorii opționali de temperatură și debit.
Acest lucru vă va ajuta să gestionați fluxurile de energie și să planificați activitățile de service și întreținere.
Drepturi de autor imagine: Bert Teunissen/EDGE
Aplicații


HVAC 4.0

Danfoss dezvoltă sisteme HVAC 4.0 pentru clădiri inteligente. Combinația AB-QM 4.0 și NovoCon® S este un bun exemplu de dezvoltare a digitalizării în aplciațiile HVAC. Combinația nu stabilește doar echilibrarea hidraulică și un control de înaltă precizie, dinamic. Actuatoarele digitale oferă BMS date despre sistemul HVAC în timp real pentru a activa Managementul Activ al Energiei (AEM). Controlul digital al vanei prin intermediul fieldbus oferă, de asemenea, avantaje în punerea în funcțiune la distanță, setarea debitului și golirea sistemului. Logarea continuă a tuturor datelor sistemului permite menținerea și alocarea predictivă a energiei. Și mesajele de alarmă generate automat sprijină depanarea rapidă și precisă. Prin utilizarea unor produse și servicii inteligente și conectate, precum AB-QM 4.0 și NovoCon, eficiența energetică și confortul clădirilor sunt optimizate.
Gama de produse
-
Regulator automat de debit cu vană de control
Robinetele de echilibrare și control independente de presiune (PICV) oferă atât o funcție de control, cât și o soluție de echilibrare dinamică pentru aplicațiile HVAC. Acestea elimină variațiile de debit care apar în sistemele cu debit variabil datorită fluctuațiilor de presiune la sarcină parțială. -
Acționări digitale NovoCon®
Cu NovoCon®, Danfoss revoluționează modul în care echilibrarea hidrică și controlul HVAC lucrează împreună. Unitățile digitale HVAC, primele de acest fel, sunt conectate direct la un sistem de management al clădirii (BMS). Acest lucru le permite integratorilor de sisteme să proiecteze soluții de ultimă generație pentru Internet of Things (IoT). -
MTCV cu CCR2+
Robinetele de echilibrare termică MTCV oferă o soluție de echilibrare dinamică bazată pe temperatură pentru aplicații cu apă potabilă. În combinație cu CCR2+, este creată o soluție de control electronic inteligentă și eficientă din punct de vedere energetic pentru monitorizarea și dezinfecția sistemelor de ACM. -
VLT® HVAC Drive FC 102
Această unitate FC102 robustă și inteligentă îmbunătățește aplicațiile pompelor și ventilatoarelor în sistemele de management al clădirilor și rulează în aer liber, în majoritatea climatelor.
Referințe
-
Economii considerabile pentru companiile care au ales cea mai verde clădire de birouri din București
Complexul de birouri premiat Floreasca Park din București, România, ridică ștacheta pentru clădiri de birouri verzi. Cu 40% economii la factura de energie, Floreasca Park permite chiriașilor săi să realizeze economii substanțiale și reduce amprenta de carbon a clădirii. Caracteristicile ecologice ale complexului Floreasca Park au adus deja clădirii mai multe premii internaționale pentru abordarea sa inovatoare în raport cu durabilitatea, confortul și eficiența. -
Sky Tower - Un reper al eficienței energetice
Sky Tower a schimbat imaginea Bucureștiului, ridicând-o la un alt nivel. Măsurând 137m, clădirea este cea mai înaltă din România și oferă 37 de etaje destinate spațiilor moderne de birouri, facilități pentru conferințe și un restaurant de primă clasă.Danfoss a furnizat soluția completă pentru echilibrarea sistemului de încălzire/răcire.
Abonare
Training
Webinar: Danfoss Digital Hydronics

Descoperiți mai multe detalii despre sistemele modulare Danfoss Digital Hydronics, care vă permit să proiectați și dezvoltați sisteme hidraulice echilibrate și integrate cu soluțiile BMS, participați la sesiunea digitală, susținută de Dragoș Duță, Coordonator proiecte HBC, Danfoss Climate Solutions, România.
Urmăriți acum înregistrarea sesiunii.