![](/media/cgtjwkna/mfh_keyvisual_hr_1940x420.jpg?width=1390&height=6424&v=1da914ca548bac0?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Clădiri multi-familiale
eficiente energetic nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate. Având în vedere creșterea impozitelor pe CO2 și potențialele ieșiri de gaze, renovările și soluțiile inteligente sunt cheia respectării reglementărilor, reducând amprenta de carbon și asigurând un nivel ridicat de confort.
Care este provocarea dvs.?
La Danfoss, înțelegem provocările. legislație, limetele de buget sau timp. De aceea, vă oferim elementele de bază pentru a simplifica decarbonizarea blocurilor de apartamente, de la acoperiș la subsol.
Provocările și nevoile pot diferi de la o clădire la alta, dar un lucru este sigur: toate soluțiile noastre sunt dedicate respectării reglementărilor, reducând amprenta de carbon a unei clădiri și asigurând un nivel ridicat de confort pentru locatari.
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374770/ID485533294879-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374764/ID485532961873-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374776/ID485533527881-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374775/ID485533518880-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374771/ID485533289877-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374767/ID485533096875-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Blocuri construite pentru decarbonizarea clădirii
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374772/ID485533279876-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Echilibrarea sistemului de încălzire este cheia
Echilibrarea hidraulică este esențială pentru optimizarea sistemelor HVAC, asigurând funcționarea eficientă și reducerea consumului de energie.
Procesul de echilibrare reglează debitele la cererea în timp real, prevenind erorile de alocare a căldurii și contribuind la economii semnificative de energie. Având în vedere creșterea prețurilor la energie și un impuls global de reducere a emisiilor de CO2, echilibrarea hidraulică oferă o soluție practică pentru îmbunătățirea performanței sistemului și atingerea obiectivelor climatice.
De asemenea, abordează problemele comune, cum ar fi zgomotul cauzat de distribuția neuniformă a încălzirii, îmbunătățește confortul interior și prelungește durata de viață a sistemului.
![Apă caldă menajeră (ACM)](/media/svmhg32w/mfh_dhw_web.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Soluții pentru apă caldă menajeră (ACM) pentru proiectul dumneavoastră
Prioritizați siguranța și reduceți riscurile de legionella cu soluțiile noastre fiabile de încălzire la cerere a apei calde menajere (ACM). Sistemele noastre pre-asamblate, ușor de instalat, sunt adaptate pentru a aborda deficitul tot mai mare de competențe, asigurând o finalizarea rapidă și de succes a proiectului dumneavoastră. Fie că sunt utilizate independent sau integrate în modulele de apartament, sistemele noastre oferă o soluție fiabilă, abordând problemele legate de legionella, asigurând în același timp furnizarea unei temperaturi optime a apei.
![Optimizarea clădirilor inteligente cu Leanheat®](/media/dulo2qs0/leanheat-network-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Optimizarea clădirilor inteligente cu Leanheat®
Clădiri eficiente - producție optimizată de energie.
Danfoss Leanheat® Building este un sistem inteligent de control și întreținere a clădirilor bazat pe IoT. O suită de softuri și servicii end-to-end, bazată pe aplicații, care valorifică puterea digitalizării pentru a optimiza producția și consumul de energie, pentru a crește eficiențele operaționale și pentru a pune în mâinile dumneavoastră controlul și întreținerea clădirilor.
![](/media/nrehfmxh/mfh_application-guide_ebook_1120x747px_cropped.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cum să îl aplicați
Optimizarea energetică în clădirea dvs. poate fi realizată în multe moduri, în funcție de domeniul dvs. de aplicare. În cea mai recentă carte electronică, „Optimizarea energetică a clădirilor multifamiliale”, analizăm posibilitățile de decarbonizare și soluțiile de încălzire pentru clădirile multifamiliale.
Contactați-ne acum
Sunteți gata să faceți următorul pas în optimizarea clădirii dumneavoastră? Conectare prin umplerea formularului de mai jos.
Indiferent dacă aveți întrebări despre echilibrarea hidraulică, modernizarea sistemului de încălzire sau aveți nevoie de sfaturi de la experți, suntem aici pentru a vă ajuta.
Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră pentru a găsi cele mai bune soluții pentru nevoile dumneavoastră specifice.
Să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți eficiența și sustenabilitatea clădirii dvs. și vom găsi soluția potrivită pentru nevoile dvs., în cadrul timpului și al investițiilor dvs.
Studiu de caz
![](/media/fkggvo31/case_carlavagen_apartments2_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Un bloc renovat economisește energie și bani cu IA și echilibrare dinamică
Clădirile de apartamente cu încălzire centralizată suferă adesea de variații ale temperaturilor în camere, cauzate de sistemele de încălzire ineficiente și dezechilibrate. Acest lucru generează nemulțumiri în rândul rezidenților, care se plâng de lipsa confortului sau de facturile ridicate de energie.