De opt decenii, soluțiile inovatoare de încălzire electrică lansate de DEVI Electric Heating îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor prin crearea unor medii interioare confortabile.
Tehnologia cablurilor de încălzire electrică este utilizată pe scară largă și în aplicațiile de încălzire pentru exterior, cu scopul de a reduce la minimum pericolele cauzate de zăpadă, gheață și îngheț și de a oferi siguranță în exterior pe timp de iarnă.

Înființată în Copenhaga, Danemarca, în 1942 ca producător de elemente de încălzire în scopuri industriale, DEVI Electric Heating s-a dezvoltat puternic de-a lungul anilor, iar în prezent este prima marcă în domeniul încălzirii electrice din Europa, deținând o cotă considerabilă de piață.
În prezent, produsele și soluțiile de încălzire electrică se folosesc aproape peste tot. Încălzirea electrică se utilizează într-o gamă largă de aplicații în interiorul și în exteriorul caselor rezidențiale, al apartamentelor, al clădirilor publice, în infrastructură, pe terenurile de sport și chiar în locuri speciale, de la ascensoare și trenuri la aeroporturi și autostrăzi.
Din 2003, DEVI Electric Heating face parte din Danfoss. Descoperiți mai multe detalii despre Danfoss pe linkul de mai jos.

De ce încălzirea electrică reprezintă o soluție eficientă la creșterea costurilor cu energia
În timp ce lumea se confruntă cu creșterea prețurilor la gaze și cu incertitudinea resurselor, încălzirea electrică pe bază de electricitate provenită din surse de energie regenerabilă câștigă o importanță tot mai mare ca opțiune de încălzire valoroasă și sustenabilă.
Într-adevăr, cererea de energie electrică se estimează că va crește la 30% în 2030 și va ajunge la 50% până în 2050 în timp ce realizăm tranziția spre neutralitatea climatică. Până în 2050, Comisia Europeană dorește ca 84% din această cerere să fie acoperită din surse de energie regenerabilă, care vor reduce semnificativ emisiile de CO₂.
Împreună cu mijloacele moderne și inteligente de control, încălzirea electrică poate dezvolta rețele electrice mai inteligente, facilitând consumul de energie regenerabilă. În plus, prin utilizarea încălzirii electrice nu se emit substanțe nocive în aer sau în sol.
Încălzirea electrică prin pardoseală reprezintă o oportunitate majoră pentru Europa. Poate juca un rol semnificativ, ajutând Europa să reducă emisiile, să crească eficiența energetică în clădiri și, în cele din urmă, să-și atingă obiectivele climatice ambițioase.

Încălzirea electrică este o soluție rentabilă
Încălzirea electrică prin pardoseală și panourile solare fotovoltaice reprezintă cea mai rentabilă soluție de încălzire atunci când este vorba de clădirile rezidențiale cu izolație foarte bună. Încălzirea electrică prin pardoseală va deveni chiar mai ieftină pentru consumatori decât tehnologia tradițională pe bază de gaz sau combustibil lichid și solid.
Prin încălzirea electrică se obține o temperatură confortabilă a camerei cu cel mai mic consum de energie . Temperatura camerei poate fi redusă în medie cu 1 – 2 °C, comparativ cu încălzirea tradițională cu radiatoare, reducându-se astfel consumul de energie și costurile aferente. 99% din energia consumată de încălzirea electrică prin pardoseală este transformată în căldură, maximizându-se astfel eficiența energetică și evitându-se pierderile inutile de energie determinate de circularea apei, de exemplu

De ce este eficientă încălzirea electrică?
Un sistem de încălzire electrică atinge rapid temperatura dorită, în funcție de structura pardoselii, astfel încât camerele vor putea fi încălzite numai când este nevoie, realizându-se economii uimitoare de energie. Poziția sursei de căldură în pardoseală și controlul termostatic extrem de precis asigură un nivel foarte ridicat de eficiență energetică pentru un consum redus de energie, fără a compromite confortul termic.

Noutăți despre încălzirea electrică
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trecerea la încălzirea electrică ca sursă de încălzire primară sau de confort este o decizie de viitorluni, 6 martie 2023În condițiile în care costurile energiei – inclusiv costul energiei electrice – cresc în majoritatea țărilor europene, ultimul lucru pe care oamenii îl au în minte ar putea fi trecerea la încălzirea electrică ca sursă de încălzire primară sau de confort pentru casele lor. Dar s-ar putea ca electricitatea să aibă mult mai mult potențial decât cred oamenii?
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 de ani de la înființarea DEVI Electric Heatingmarți, 5 iulie 2022De opt decenii, soluțiile inovatoare lansate de DEVI Electric Heating îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor. Creează medii interioare mai confortabile cu aplicațiile de încălzire prin pardoseală în băi, bucătării, dormitoare, birouri și practic în orice loc în care este nevoie de căldură. În plus față de aceste soluții pentru interior, tehnologia cablurilor de încălzire electrică de la DEVI este utilizată pe scară largă și în aplicații de exterior, oferind siguranță pe timp de iarnă prin minimizarea pericolelor cauzate de zăpadă, îngheț și gheață sau a consecințelor acestora.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bun venit la noua casă pentru DEVI de la Danfoss!marți, 21 iunie 2022Resursele despre produsele DEVI sunt disponibile de acum pe site-ul web Danfoss. Acum, puteți căuta informațiile despre toate produsele de încălzire în același loc.
Produse




Aplicații încălzire electrică
Instrumente de calcul

Instrument pentru aplicația la sol
Acest instrument este destinat pentru efectuarea calculelor preliminare ale pierderilor de căldură ale solului și definirea sistemului optim de degivrare pe suprafața unor alei, trotuare, zone de parcare și de adunare.
Programul asigură alegerea cablurilor electrice, a sistemelor de comandă și a elementelor de fixare. Acest document conține recomandări de bază privind instalarea și alegerea echipamentului.
Se recomandă utilizarea în combinație cu "Manual de aplicare: Sistem de degivrare a solului’’.

Instrument pentru aplicația la sol
Aceste instrument este destinat pentru calculul preliminar al pierderilor de căldură din țevile izolate și determinarea sistemului optim de protejare a acestora la îngheț. Acesta poate fi utilizat și la calculul menținerii alimentării cu apă la un anumit nivel cerut de temperatură și, în plus, pentru a preveni dezvoltarea bacteriei Legionella.
Instrumentul asigură alegerea automată a cablurilor electrice, termostatelor și elementelor de fixare. Acest document conține recomandări de bază pentru instalarea și alegerea echipamentului. Pentru mai multe detalii privind proiectarea sistemului, luați legătura cu reprezentantul local DEVI/Danfoss.
Se recomandă a fi utilizat împreună cu următoarele manuale de aplicare: "Protecția la îngheț a țevilor " și "Apă caldă menajeră".

Instrument de calcul pentru depozite frigorifice - Coldstore™ Tool
cest instrument este destinat calculului preliminar al pierderilor de căldură în depozitele frigorifice și pentru determinarea sistemului optim de protecție împotriva înghețului.
Se recomandă utilizarea în combinație cu „Manualul de aplicare: sisteme de protecție la frigider”.

DEVImulti™ tool
Aceste instrument este conceput pentru a calcula cablul de încălzire DEVImulti.
Programul asigură o selecție de cabluri de încălzire, pentru tipuri diferite de conducte cu alegerea automată a schemelor de conectare.
Se recomandă utilizarea în legătură cu foaia de date a DEVImulti.

DEVI Installer App
Cu aplicația DEVIinstaller™, munca zilnică va fi mai ușoară. Puteți crea garanții online, inclusiv adăugarea de imagini ale instalării, iar certificatele de garanție pot fi distribuite direct de pe telefon sau tipărite.
Veți avea informații despre toate proiectele dvs. instalate și puteți căuta produse în catalogul de produse DEVI. Dacă clienții dvs. își pierd certificatul de garanție sau dovada achiziției, toate informațiile sunt disponibile online.

Heat Selector - alegeți rapid produsele pentru proiectele dvs.
Heat Selector este un instrument de selecție online care optimizează procesul de planificare pentru experții în aplicații de încălzire. Aplicația vă ajută să economisiți timpul de calcule pentru selecția produsului și vă ghidează către mixul de produse recomandat pentru aplicația în cauză. În același timp, Heat Selector vă oferă acces ușor la toată documentația necesară.
Articole
DEVIreg Smart
Descoperiți un noul nivel de confort și control pentru încălzirea electrică în pardoseală
Bucurați-vă de confortul și controlul sistemelor de încălzire electrică în pardoseală cu noul DEVIreg™ Smart și DEVIsmart™ App.
Am creat DEVIsmart™ pentru a se integra chiar și în cele mai chic interioare. Derivat din stilul industril, designul discret și atemporal al ecranului tactil pătrat conferă DEVIsmart™ o formă pură, minimalistă.
Cu DEVIsmart™ App puteți controla atâtea termostate și locații câte doriți. Asta înseamnă accesarea ușoară prin intermediul aplicației a diferitelor camere din locuință sau din casa de vacanță.
Caracteristicile inteligente
Reglați temperatura interioară ușor și intuitib cu o telecomandă pe care o cunoasteți foarte bine - prin internet. Dacă nu mai aveți conexiune la internet, puteți continua să controlați termostatul local.
Reduceți consumul de energie prin reducerea automată a temperaturii atunci când nu este necesară încălzirea spațiului interior. Setați cu ușurință temperatura pentru a se potrivi ritmului dvs. de viață și bucurați-vă de confortul termic. Mereu.
Aplicația DEVIsmart™ App vă permite să controlați și operați termostatele din orice locație - de ex. casa de vacanță - dintr-un singur punct de acces.
Design
Operare ușoară și intuitivă prin ecranul tactil
Design chic, elegant compatibil cu ramele de 55 x 55
Cel mai elegant și inteligent termostat de pe piață
Economisire energie
Afișarea consumului de energie pe 7 zile / 30 zile / permanent pentru o conștientizare a acestuia
La detectarea ferestrei deschise, sistemul de încălzire este oprit automat
Funcția Plecat
Senzori de podea comatibili
NTC 6,8 kOhm la 25°C
NTC 10 kOhm la 25°C
NTC 12 kOhm la 25°C
NTC 15 kOhm la 25°C (Default)
NTC 33 kOhm la 25°C
NTC 47 kOhm la 25°C

Funcția de cronometru este cheia economisirii banilor
Consultați ghidul DEVIreg Smart Thermostat
Caracteritici pentru economisire și confort








Căutați informații specifice despre produs?
Căutați informații specifice pentru produsele noi sau deja instalate?
Faceți clic aici pentru documentație, informații despre software, videoclipuri de instalare și ghiduri.
Garanția DEVI
DEVIwarranty™ – pentru liniștea dumneavoastră
Pentru Danfoss, considerăm că este foarte important să livrăm produse de înaltă calitate, cu efecte de lungă durată.
În cazul în care, contrar tuturor așteptărilor, întâmpinați o problemă cu produsul dvs., Danfoss oferă garanție pentru marca DEVI valabilă de la data achiziției, dar nu mai târziu de 2 ani de la data producției, în următoarele condiții:
Pe durata perioadei de garanție, Danfoss va oferi un nou produs DEVI comparabil sau va repara produsul în cazul în care produsul se constată a fi defect din cauza designului defectuos, a materialelor sau a manoperei. Decizia de a repara sau înlocui va fi exclusiv la discreția Danfoss.
DEVIwarranty™ este o serie de cinci garanții individuale, cele mai bune de pe piață, pentru a vă oferi liniște deplină în timp ce utilizați produsele DEVI în sistemele electrice de încălzire.
Pentru toate produsele DEVI, oferim două tipuri de garanție: garanția de produs și garanția pentru servicii complete valabilă de la 1 iulie 2021.