Danfoss Icon2™ - încălzire hidraulică pardosea
Control precis și eficient al încălzirii prin pardoseală cu compatibilitate cu smart home și flexibilitate pentru a se potrivi fiecărei aplicații.

Controler principal Danfoss Icon2™

Danfoss Icon2™ RT

Danfoss Icon2™ RT - Versiuni cu fir

Necesar pentru compatibilitatea cu casa inteligentă: Danfoss Ally™ Gateway

Danfoss Ally™ App

Certificare Zigbee 3.0
Wireless | Cu fir | |
![]() |
![]() |
|
Tip termostat | Display + Senzor de podea cu infraroșu + Senzor | Afișaj + (senzor de podea opțional) |
Versiuni | Pe perete | În perete |
Rame interschimbabile | ![]() |
Versiune instalabilă pe perete |
Aplicație mobilă | ![]() |
![]() |
Opțiune răcire | Automată / Manuală | Automată / Manuală |
Echilibrare automată | ![]() |
![]() |
Temp. tur. Control | ![]() |
![]() |
Test de punere în funcțiune | ![]() |
![]() |
Comunicare | Zigbee 3.0 | Conectare în stea/daisy chain |
Zone | Max. 15 | Max. 15 |
Instalare

Instalare rapidă și fără probleme

Resetarea sistemului Icon2™
Documente
Tip | Nume | Limba | Valid for | Actualizat | Descărcați | Tip fișier |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghid de instalare | Danfoss Icon2™ / 24V RT Room Thermostat (Installation Guide) | Daneză; Germană; Engleză; Finlandeză; Franceză; Islandeză; Italiană; Lituaniană; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Rusă; Suedeză; Turcă; Ucraineană; Chineză (CN) | Multiple | 17 ian., 2025 | 9.4 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon2™ / 24V RT Room Thermostat (Installation Guide) | Daneză; Germană; Engleză; Finlandeză; Franceză; Islandeză; Italiană; Lituaniană; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Rusă; Suedeză; Turcă; Ucraineană; Chineză (CN) | Multiple | 01 oct., 2024 | 10.1 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon2™ / 24V RT Room Thermostat (User Guide) | Daneză; Germană; Engleză; Finlandeză; Franceză; Islandeză; Italiană; Lituaniană; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Rusă; Suedeză; Turcă; Chineză (CN) | Multiple | 08 oct., 2024 | 10.1 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat F80 IW | Engleză | Multiple | 30 mai, 2019 | 501.7 KB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat F86 OW | Arabă (AE); Bulgară; Cehă; Daneză; Germană; Greacă (modern); Engleză; Spaniolă castiliană; Estonă; Persană; Finlandeză; Franceză; Irlandeză; Ebraică (modern); Hindi; Croată; Maghiară; Indoneziană; Islandeză; Italiană; Japoneză; Kazahă; Coreeană; Lituaniană; Letonă; Macedoneană; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Portugheză; Română; Rusă; Slovacă; Slovenă; Sârbă (RS); Suedeză; Tamil; Thai; Turcă; Ucraineană; Vietnameză; Chineză (CN) | Multiple | 30 mai, 2019 | 809.0 KB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Turcă | Multiple | 18 oct., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Rusă | Multiple | 10 oct., 2016 | 1.8 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Engleză | Multiple | 30 sept., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Poloneză | Multiple | 10 oct., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Italiană | Multiple | 10 oct., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Chineză (CN) | Multiple | 10 oct., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Norvegiană | Multiple | 17 nov., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Franceză | Multiple | 10 oct., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Olandeză, flamandă | Multiple | 17 nov., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Daneză | Multiple | 10 oct., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Lituaniană | Multiple | 10 oct., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Olandeză, flamandă | Belgia | 30 mai, 2019 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Finlandeză | Multiple | 06 dec., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Suedeză | Multiple | 17 nov., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Ucraineană | Multiple | 18 oct., 2016 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Germană | Multiple | 02 oct., 2019 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Franceză | Belgia | 30 mai, 2019 | 1.7 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat | Arabă (AE); Bulgară; Cehă; Daneză; Germană; Engleză; Spaniolă castiliană; Estonă; Persană; Finlandeză; Franceză; Croată; Maghiară; Islandeză; Italiană; Coreeană; Lituaniană; Letonă; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Română; Rusă; Slovacă; Slovenă; Sârbă (RS); Suedeză; Turcă; Ucraineană; Chineză (CN) | Multiple | 30 mai, 2019 | 973.2 KB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F80 IW | Arabă (AE); Bulgară; Cehă; Daneză; Germană; Engleză; Spaniolă castiliană; Estonă; Persană; Finlandeză; Franceză; Croată; Maghiară; Islandeză; Italiană; Coreeană; Lituaniană; Letonă; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Română; Rusă; Slovacă; Slovenă; Sârbă (RS); Suedeză; Turcă; Ucraineană; Chineză (CN) | Multiple | 30 mai, 2019 | 1.5 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F86 OW | Arabă (AE); Bulgară; Cehă; Daneză; Germană; Engleză; Spaniolă castiliană; Estonă; Persană; Finlandeză; Franceză; Croată; Maghiară; Islandeză; Italiană; Coreeană; Lituaniană; Letonă; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Română; Rusă; Slovacă; Slovenă; Sârbă (RS); Suedeză; Turcă; Ucraineană; Chineză (CN) | Multiple | 30 mai, 2019 | 10.7 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Estonă | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.6 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Slovacă | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.6 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Maghiară | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.6 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Cehă | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.6 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Română | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.6 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Croată | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.6 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Bulgară | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.6 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F80 IW (Installation Guide) | Letonă | Multiple | 14 mai, 2019 | 1.6 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Croată | Multiple | 26 iun., 2019 | 2.0 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Estonă | Multiple | 26 iun., 2019 | 2.0 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Letonă | Multiple | 14 mai, 2019 | 2.0 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Bulgară | Multiple | 26 iun., 2019 | 2.0 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Cehă | Multiple | 26 iun., 2019 | 2.0 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Română | Multiple | 26 iun., 2019 | 2.0 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Slovacă | Multiple | 26 iun., 2019 | 2.0 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Maghiară | Multiple | 26 iun., 2019 | 2.0 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat (User Guide) | Arabă (AE); Bulgară; Cehă; Daneză; Germană; Engleză; Spaniolă castiliană; Estonă; Persană; Finlandeză; Franceză; Croată; Maghiară; Islandeză; Italiană; Coreeană; Lituaniană; Letonă; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Română; Rusă; Slovacă; Slovenă; Sârbă (RS); Suedeză; Turcă; Ucraineană; Chineză (CN) | Multiple | 30 mai, 2019 | 2.3 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat F80 IW 1 | Daneză; Germană; Engleză; Spaniolă castiliană; Estonă; Finlandeză; Franceză; Islandeză; Italiană; Lituaniană; Letonă; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Suedeză | Multiple | 28 mai, 2019 | 1.1 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat F80 IW 2 | Arabă (AE); Bulgară; Cehă; Persană; Croată; Maghiară; Coreeană; Română; Rusă; Slovacă; Slovenă; Sârbă (RS); Turcă; Ucraineană; Chineză (CN) | Multiple | 28 mai, 2019 | 1.1 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Bulgară | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.3 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Română | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.3 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Estonă | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.3 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Slovacă | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.3 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Croată | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.3 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Maghiară | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.3 MB | |
Ghid de utilizare | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Cehă | Multiple | 26 iun., 2019 | 1.3 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | Croată | Multiple | 09 aug., 2019 | 501.7 KB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | Bulgară | Multiple | 09 aug., 2019 | 500.7 KB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | Cehă; Daneză; Germană; Engleză; Estonă; Finlandeză; Franceză; Maghiară; Islandeză; Italiană; Lituaniană; Norvegiană; Olandeză, flamandă; Poloneză; Rusă; Slovacă; Suedeză; Turcă; Chineză (CN) | Multiple | 11 sept., 2019 | 1.0 MB | |
Ghid de instalare | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | Română | Multiple | 09 aug., 2019 | 512.4 KB | |
Broșură | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Engleză | Multiple | 19 nov., 2015 | 5.6 MB | |
Broșură | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Slovacă | Slovacia | 23 mar., 2021 | 16.4 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Chineză (CN) | China | 01 dec., 2015 | 5.9 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Lituaniană | Lituania | 04 dec., 2015 | 5.6 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Suedeză | Suedia | 10 mar., 2015 | 5.8 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Poloneză | Polonia | 16 mar., 2016 | 5.7 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Rusă | Central Asia Unit | 01 dec., 2015 | 5.8 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Franceză | Franţa | 19 oct., 2015 | 7.5 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Turcă | Turcia | 01 dec., 2015 | 5.4 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Germană | Áustria | 29 oct., 2014 | 4.2 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Cehă | Republica Cehă | 24 oct., 2014 | 5.8 MB | |
Broșură | Hydronic floor heating - end-user brochure | Engleză | Multiple | 12 iul., 2017 | 10.8 MB | |
Catalog | Hydronic floor heating - Product guide | Daneză | Danemarca | 14 aug., 2017 | 5.0 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Germană | Elveţia | 15 nov., 2022 | 1.6 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Franceză | Elveţia | 17 nov., 2022 | 18.0 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Slovacă | Slovacia | 17 aug., 2023 | 3.4 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Franceză | Belgia | 17 aug., 2023 | 19.5 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Olandeză, flamandă | Olanda | 14 mar., 2025 | 3.4 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Germană | Multiple | 10 apr., 2024 | 2.3 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Slovenă | Slovenia | 17 ian., 2023 | 1.4 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Engleză | Multiple | 17 ian., 2023 | 18.0 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Olandeză, flamandă | Belgia | 17 aug., 2023 | 19.5 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Ucraineană | Ucraina | 06 sept., 2023 | 2.2 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Cehă | Republica Cehă | 20 mar., 2023 | 2.5 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Poloneză | Polonia | 01 iun., 2023 | 3.5 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Norvegiană | Norvegia | 15 sept., 2023 | 18.7 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Daneză | Danemarca | 27 sept., 2023 | 1.4 MB | |
Broșură | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Finlandeză | Finlanda | 26 feb., 2024 | 1.9 MB | |
Broșură | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Finlandeză | Finlanda | 13 oct., 2014 | 1.9 MB | |
Broșură | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Lituaniană | Lituania | 04 dec., 2015 | 1.6 MB | |
Broșură | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Daneză | Danemarca | 06 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Broșură | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Turcă | Turcia | 01 dec., 2015 | 1.6 MB | |
Broșură | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Chineză (CN) | China | 01 dec., 2015 | 1.8 MB | |
Broșură | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Poloneză | Polonia | 10 dec., 2014 | 2.0 MB |
Ghiduri video
Ghiduri video pentru compatibilitate cu casele inteligente

Cum să setați și să copiați un program săptămânal

Cum să gestionați camerele și zonele și să alocați termostate

Cum să adăugați un membru al familiei în aplicația Ally