Totul se întâmplă mai rapid cu Icon2™ - durează doar 9 minute!
Danfoss Icon2™ este proiectat cu mai puține componente și cu ghid de instalare în aplicație pentru o instalare foarte rapidă și fără probleme. Oferă un control precis și eficient al încălzirii prin pardoseală fiind compatibil cu sistemele smart home și flexibilitatea de a se potrivi fiecărei aplicații.
Controlerul principal Icon2™ proiectat all-in-one
Poate fi configurat ca sistem cu fir sau fără fir sau ca o combinație, dacă este necesar.
Conectează până la 15 termostate de cameră și este soluția flexibilă pentru aplicațiile de încălzire prin pardoseală și răcire prin pardoseală.
Cum funcţionează?
O privire rapidă asupra sistemului Danfoss Icon2™
Danfoss Icon2™ oferă un control precis și eficient al încălzirii prin pardoseală cu compatibilitate cu casa inteligentă și flexibilitatea unei soluții care funcționează cu 90% din aplicații.



Echilibrare automată
Menținerea echilibrului potrivit în fiecare cameră
Cu echilibrarea automată Danfoss Icon2™, sistemul va reduce timpul de „pornire” pentru țevile mai scurte găsite în încăperile mici și va acorda prioritate țevilor mai lungi găsite în încăperile mari, în perioadele în care cererea de căldură este mare. Acest lucru asigură că toate camerele vor împărtăși energia limitată disponibilă într-un mod care oferă cel mai mare confort și eficiență posibil.
Beneficiile echilibrării automate
Economii de energie
Un sistem echilibrat poate funcționa cu o temperatură de alimentare mai scăzută
Design simplu
Nu sunt necesare calcule deoarece Danfoss Icon2™ se ocupă de toate
Instalare usoara
Nu este nevoie de pre-setare
Confort
O temperatură mai precisă a camerei în toate zonele casei
Compatibilitate cu casa inteligentă
Danfoss Icon2™ se integrează perfect cu soluțiile Danfoss Ally™ și poate fi controlat de oriunde prin aplicația Danfoss Ally™, astfel încât utilizatorii finali să se poată bucura de toate beneficiile unui adevărat sistem de încălzire inteligentă. Setați temperatura la 21°C și exact asta va oferi.
Danfoss Ally™ Gateway este singurul dispozitiv suplimentar necesar pentru a vă conecta la cloud și pentru a obține toate funcțiile de încălzire inteligentă.
Deoarece Danfoss Icon2™ este construit pe protocolul Zigbee 3.0, clienții își pot controla încălzirea și cu alte soluții de casă inteligentă bazate pe Zigbee.
Instalarea nu a fost niciodată mai ușoară!
Montare magnetică
Nu numai controlerul Danfoss Icon2™ este rapid și ușor de instalat. Soluția Danfoss Icon2™ vă oferă noi oportunități și pentru plasarea termostatului. Termostatele wireless pot fi amplasate pur și simplu oriunde doriți. Doar apăsați micul magnet pe perete în poziția dorită și montați termostatul deasupra.
Termostate elegante
Aspectul contează. Indiferent dacă alegeți un termostat cu fir sau fără fir, acesta se va integra în mediul înconjurător. Toate sunt compacte și elegante și au un ecran tactil receptiv care se oprește automat, astfel încât este oprit în 99% din timp.
Design iconic în versiune cu fir
- Se poate monta în sau pe perete
- Doar două fire pentru o instalare mai ușoară
- Ecran oprit automat
- Cadrul poate fi schimbat cu un cadru popular de la producătorii de cadru de comutator, cum ar fi Busch-Jaeger, Gira, Berker și Merten (compatibil doar cu versiunea montată pe perete)
Aplicația mobilă
Configurare ușoară și selecție a produsului
Cu câțiva pași simpli, puteți specifica cu ușurință codurile exacte necesare pentru următorul proiect de încălzire prin pardoseală și puteți exporta prezentarea generală în format PDF pentru o predare ușoară către client.
Descărcați aplicația de instalare sau accesați versiunea browser din linkurile de mai jos:
Acesta este, de asemenea, locul ideal pentru a accesa instrumentul de presetare a încălzirii prin pardoseală și pentru a obține presetarea potrivită pentru fiecare circuit de fiecare dată. Specificați lungimile circuitelor și calculați presetări pentru colectoarele dvs. de încălzire prin pardoseală alegând tipul și dimensiunea conductei de încălzire prin pardoseală, definiți pierderile de căldură și împărțiți încăperile în circuite.
Citiți mai multe despre aplicația de instalare aici
Garanția
Calitate pe care te poți baza
Cele mai bune componente din clasă oferă performanțe fiabile. Controlul încălzirii prin pardoseală Danfoss Icon2™ răspunde rapid nevoilor cu cea mai bună tehnologie din clasă și o garanție de 5 ani atunci când este instalat de un profesionist.
Suport

Căutați informații specifice despre produs?
Căutați informații specifice despre produse pentru produse noi sau deja instalate?
Faceți clic aici pentru a găsi documentație, informații despre software, videoclipuri de instalare și ghiduri.

Testați-vă cunoștințele despre Icon 2
Răspundeți la întrebările din testul rapid creat atât în varianta pentru utlizatori, cât și pentru proiectanți.