Noutăți și campanii
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Instrumentul BIM Danfoss permite industriei HVAC să deblocheze potențialul BIMmiercuri, 15 mai 2024
Danfoss lansează noul instrument BIM. Software-ul poate fi utilizat ca soluție plug-in pentru utilizatorii de software Revit, precum și soluție autonomă pentru toți utilizatorii. Designerii MEP pot beneficia de o bibliotecă cuprinzătoare de produse și asamblare într-un instrument ușor de utilizat, care este actualizat periodic.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss @Mostra Convegno 2024marți, 5 martie 2024
Suntem încântați să anunțăm participarea noastră la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024, care are loc în perioada 12-15 martie la Milano, Italia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresoare Danfoss BOCK®: Soluția dumneavoastră pentru răcire ecologicămarți, 20 februarie 2024
Compresoarele Danfoss BOCK® sunt lider în refrigerarea comercială și industrială la nivel mondial. De la aer condiționat până la încălzire și răcire, angajamentul nostru pentru un viitor mai verde strălucește. Am inovat compresoare eficiente, fiabile cu CO2 și cu agent frigorific cu GWP scăzut, asigurându-ne că funcționalitatea, rentabilitatea și responsabilitatea față de mediu merg mână în mână.
Refrigerare si aer condiționat
Refrigerea optimizată pentru viitor, disponibilă acum
Instrumente și aplicații pentru aer condiționat și refrigerare
Danfoss Cool Update: informații tehnice despre produse de refrigerare
Danfoss Cool Update vă asigură că sunteți mereu la curent cu cele mai recente inovații și actualizări tehnice în domeniul produselor și soluțiilor de refrigerare comercială și industrială, de la Danfoss Climate Solutions.
Descoperiți cele mai recente ediții!
Clădiri comerciale
Clădiri rezidențiale
Danfoss Installer App | Descărcați aplicația de instalare gratuită HVAC
Niciodată nu a fost mai ușor să calculați, salvați și replicați informațiile pentru proiectele dvs. Instrumentele de calcul din Danfoss Installer App vor fi mereu la dispoziția dvs. direct de pe telefonul mobil.
Sisteme de termoficare
Software și servicii globale de termoficare
Danfoss Leanheat® este o suită bazată pe aplicații de software și servicii end-to-end care valorifică puterea digitalizării pentru a optimiza producția și consumul de energie, pentru a crește eficiența operațională și pentru a pune controlul și întreținerea clădirilor în mâinile dumneavoastră.
Schimbătoare de căldură
Vechiul program Hexact vă fi retras gradual. și trecem la HEXSelector. Noul program de selecție a schimbătoarelor de căldură include o gamă completă de produse pentru sisteme HVAC și termoficare.
În această sesiune veți învăța despre
- funcțiile și specificațiile programului HEXSelector;
- cum să introduceți corect datele și să selectați schimbătorul;
- cum să generați documentația schimbătorului;
- cum să instalați programul de selecție.
Ce veți câștiga?
- un singur instrument, gamă completă de produse - instrumentul include o gamă completă de schimbătoare de căldură pentru încălzire și termoficare;
- acces nelimitat la toate funcțiile programului;
- documentație detaliată de selecție;
- suport din partea specialiștilor Danfoss în toate etapele programului, de la instalare până la procesul de selecție în sine - o echipă dedicată HEXSelector veghează asupra tuturor proceselor și vă stă la dispoziție.
- Acces la Selector HEX
Instruirea, accesul la program și utilizarea acestuia sunt complet gratuite. Participarea la instruire este o condiție prealabilă pentru acces și suport ulterior.
După sesiune, toți participanții vor primi un e-mail cu instrucțiuni pentru crearea unui cont și instalarea HEXSelector.